Skip to main content

LoRa 天线选型指南

本指南帮助用户在购买或部署 SenseCAP 系列产品及兼容的 Seeed Studio LoRa 设备时,选择合适的替换天线。文中提供了天线频段、连接器类型、所需射频线缆、兼容设备以及实用选型建议的完整概览。

首先选择与设备频段匹配的天线,然后检查设备是需要直接连接器还是需要转接线缆。

warning

不要将 2.4/5 GHz 天线连接到 868/915 MHz LoRa 端口。切勿在未连接合适天线的情况下发射。

快速指南​

下图展示了不同设备应如何与天线和转接线缆进行匹配。

Wio-E5 Dev Board
Wio-E5 开发板
Wio-E5 mini
Wio-E5 mini
带 SMA 端口的设备Wio-E5 开发板或 Wio-E5 mini
→
2.8 dBi Long Range Antenna
2.8 dBi 868 MHz
2.6 dBi Long Range Antenna
2.6 dBi 915 MHz
SMA 公头天线选项SKU 318020269 或 SKU 318020389
Wio-SX1262
Wio-SX1262
Wio Tracker L1 Pro
L1 Pro
带 I-PEX 座子的设备Wio-SX1262 或 Wio Tracker L1 Pro
→
SMA-to-I-PEX antenna cable
SMA-to-I-PEX 天线线缆120 mm · SKU 321990397
→
SMA male LoRa antenna
SMA 公头天线868 MHz SKU 318020269 或 915 MHz SKU 318020389
玻璃钢天线套件通常已经包含网关射频线缆。 只有在选择诸如 SKU 318020613 这类裸 N 型玻璃钢天线时,才主要需要额外添加线缆。
SenseCAP Solar Node P1 and P1-Pro
P1 / P1-Pro
SenseCAP M1 Indoor Gateway
SenseCAP M1
SenseCAP M2 Data Only Hotspot
SenseCAP M2
带 RP-SMA 接口的设备P1 / P1-Pro、SenseCAP M1 或 SenseCAP M2
→
RP-SMA to N-Type RF cable
RP-SMA 转 N 型射频线缆300 mm · SKU 100007236
→
N-type fiberglass antenna
无底座玻璃钢天线示例:SKU 318020613

兼容设备(部分示例)​

下面列出的设备只是具有代表性的示例。对于其他 SenseCAP 或 Seeed Studio 设备,请使用相同的选择逻辑:先匹配天线频率,然后确认设备是需要直接 SMA/RP-SMA 连接还是需要转接线缆。

天线总览​

860-930MHz 天线​

这些天线适用于亚 GHz 频段的 LoRa、LoRaWAN 和 Meshtastic 设备。下面的产品按天线外形分组,方便你快速决定是需要高增益玻璃钢天线、紧凑型棒状天线,还是室内磁吸底座天线。

玻璃钢天线​

玻璃钢天线通常用于网关、屋顶节点以及其他需要更好室外覆盖范围的固定安装场景。请检查设备是否已经包含所需的射频线缆,或者你是否需要一根 RP-SMA 转 N 型线缆。

3 dBi fiberglass antenna kit with magnetic base

3 dBi 玻璃钢天线

SKU 318020652
频率902-928 MHz
增益3 dBi
长度360 mm
包含磁吸底座

可连接设备:SenseCAP M1 室内网关。随附的底座适合可移动或临时安装。

查看产品 →
5.8 dBi fiberglass antenna kit

5.8 dBi 玻璃钢天线

SKU 318020691
频率902-928 MHz
增益5.8 dBi
长度800 mm
包含1 m CFD200 + 支架

可连接设备:通过随附的 RP-SMA 线缆连接 SenseCAP M1 Gateway 和 Solar Node P1/P1-Pro。

查看产品 →
7 dBi fiberglass antenna

7 dBi 玻璃钢天线

SKU 318020613
频率900-930 MHz
增益7 dBi
长度920 mm
包含仅天线

可连接设备:通过随附的 RP-SMA 线缆连接 SenseCAP M1 Gateway 和 Solar Node P1/P1-Pro。

查看产品 →
8 dBi fiberglass antenna kit

8 dBi 玻璃钢天线

SKU 318020693
频率902-928 MHz
增益8 dBi
长度1300 mm
包含1 m CFD200 + 支架

可连接设备:通过随附的 RP-SMA 线缆连接 SenseCAP M1 Gateway 和 Solar Node P1/P1-Pro。

查看产品 →

棒状天线​

棒状天线是用于开发板和便携式 LoRa 设备的紧凑型 SMA 天线。带有 I-PEX 天线座的设备,在使用这些天线前需要配合 120 mm SMA 转 I-PEX 天线线缆(SKU 321990397)。

868 MHz 2.8 dBi SMA antenna

2.8 dBi 远距离天线

SKU 318020269
频率868 MHz
增益2.8 dBi
长度195 mm
接口SMA 公头

可连接设备:直接连接 Wio-E5 Dev Board 或 Wio-E5 mini;通过 120 mm SMA 转 I-PEX 天线线缆(SKU 321990397)连接 Wio-SX1262 或 Wio Tracker L1 Pro。

查看产品 →
915 MHz 2.6 dBi SMA antenna

2.6 dBi 远距离天线

SKU 318020389
频率902-928 MHz
增益2.6 dBi
长度195 mm
连接器SMA 公头

连接到:可直接连接 Wio-E5 Dev Board 或 Wio-E5 mini;通过 120 mm SMA-to-I-PEX 天线线缆(SKU 321990397)连接 Wio-SX1262 或 Wio Tracker L1 Pro。

查看产品 →

室内天线​

室内天线适用于桌面网关、轻热点,或临时室内放置的场景,此时磁吸底座比固定的室外安装更方便。

860-930 MHz indoor antenna with magnetic base

3 dBi 室内天线

SKU 110991765
频率860-930 MHz
增益3 dBi
长度295 mm
安装方式磁吸底座

连接到:SenseCAP M2 Data Only Hotspot 和 SenseCAP M2 Light Hotspot。

查看产品 →

2.4 GHz 和 5 GHz 天线​

这些产品用于 BLE/Wi-Fi,而不是 868/915 MHz LoRa。
2.4 GHz FPC antenna for XIAO nRF54L15

2.4 GHz FPC 天线 A-04

SKU 100039813
频率2.4 GHz
增益1.86 dBi
连接器I-PEX 4
线缆50 mm

直接连接到:用于 BLE、Matter、Thread 或 Zigbee 的 XIAO nRF54L15。

查看产品 →
2.4GHz rod antenna for Seeed Studio XIAO

适用于 Seeed Studio XIAO 的 2.4GHz 棒状天线

SKU 103990623
频率2.4 GHz
增益2.81 dBi
类型棒状天线
板端I-PEX

直接连接到:Seeed Studio XIAO ESP32C3、XIAO ESP32C6 和 XIAO ESP32S3(Sense),用于 2.4 GHz 无线通信。

查看产品 →
2.4 and 5 GHz external antenna set

2.4G/5G 外置天线套装

SKU 114993587
频率2.4 / 5 GHz
外端RP-SMA 公头
线缆1.13 同轴
长度130 mm

适用于:RTL8822CE/RTL8852BE Wi-Fi 网卡套件和兼容的 reComputer Jetson 系统,包括 reComputer J4012。

查看产品 →

射频线缆​

SMA to I-PEX antenna cable

SMA 转 I-PEX 天线线缆

SKU 321990397
长度120 mm
两端I-PEX → SMA

适用于:Wio-SX1262 或 Wio Tracker L1 Pro I-PEX 插座 → SMA 公头棒状天线。该线缆将小型板端 I-PEX 连接转换为适合外壳安装的 SMA 插座。

查看产品 →
CFD400 N Female to RP-SMA Male cable

CFD400 网关射频线缆

SKU 321990875 / 876 / 877
长度1 m / 3 m / 5 m
两端N 母头 → RP-SMA 公头

适用于:SenseCAP M1 室内网关或 SenseCAP ONE 室外网关 → N 型玻璃钢天线。请使用尽可能短的可用长度。

1 m · 3 m · 5 m

RP-SMA Male to N-Type Female RF cable

RP-SMA 转 N 型射频线缆

SKU 100007236
长度300 mm
两端RP-SMA 公头 → N 母头

适用于:Solar Node P1/P1-Pro、SenseCAP M1 或 SenseCAP M2 → 裸露的 N 型玻璃钢天线。

查看产品 →
Loading Comments...