SenseCAP MeshPager X2 系列介绍
SenseCAP MeshPager X2 系列提供独立手持式 Meshtastic® 通信设备,用于离网消息通信和位置共享。其由 ESP32-S3 和基于 Semtech LR2021 的 Wio-LR2021 模组驱动,将 863–928 MHz LoRa、Bluetooth LE 和 Wi-Fi 与双频 GNSS、2.0 英寸 IPS 显示屏、物理按键以及 3400 mAh 电池相结合。最长可达 7 天续航时间,并在 915 MHz 频段测试实现 最长 10 km 视距通信,你可以在 X2 上直接撰写消息、阅读会话和跟踪位置,而无需智能手机。

特性
-
独立通信与便携设计: 使用物理按键在 2.0 英寸显示屏上输入文本、查看消息并跟踪位置。紧凑机身配备金属背夹和挂绳孔,可将 X2 固定在背包、腰带或衣物上,挂在挂绳上,或放入口袋中携带。
-
新一代 LoRa 与远距离通信: Semtech LR2021 支持 863–928 MHz,接收灵敏度低至 −141 dBm,在 915 MHz 频段测试下视距通信距离最长可达 10 km。外置 70 mm 柔性鞭状天线为身处偏远环境的团队提供远距离通信能力。
-
双频 GNSS 与海拔感知: AG3335MV/B 提供适用于复杂户外环境(包括林地和峡谷)的 L1 + L5 双频定位。内置气压计提供大气压测量,用于实时海拔跟踪,补充徒步路径上的 GNSS 位置信息。
-
最长一周续航与 USB-C: 3400 mAh 电池可提供 最长 7 天连续运行时间,适合多日户外行程。USB-C 支持充电、固件更新和调试。
-
IP66 户外防护: IP66 级外壳可防尘、防强降雨,适用于苛刻条件下的户外使用。
-
内置传感器、可扩展存储与音频硬件: 气压计、磁力计和陀螺仪提供大气、航向和运动数据。microSD 卡槽在兼容固件下支持离线地图和数据记录。集成麦克风和扬声器为未来语音消息更新提供硬件基础。
实际通信距离和电池续航会随设备设置、使用方式、地形和工作环境而变化。
规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 处理器 | Espressif ESP32-S3R8,双核,最高 240 MHz |
| LoRa | Wio-LR2021(Semtech LR2021) |
| 频率范围:863–928 MHz | |
| GNSS | AG3335MV/B,双频 L1 + L5 定位 |
| 内存 | 32 MB Flash / 8 MB PSRAM |
| 天线 | 外置 LoRa 天线,RP-SMA 公头连接器 |
| 频率范围:863–928 MHz | |
| 尺寸:Ø10.5 × 70 mm | |
| 峰值增益:0.32 dBi | |
| 最大效率:48.7% | |
| 无线连接 | Wi-Fi:2.4 GHz |
| Bluetooth 5.0 | |
| 接口 | USB Type-C |
| MicroSD 卡槽(1-bit SDIO/SDMMC) | |
| 电源输入 | USB Type-C:5 V DC |
| IPS 显示屏 | 尺寸:2.0 英寸 |
| 分辨率:240 × 320 像素 | |
| 按键 | 电源 × 1 方向键 × 4 确认 × 1 返回 × 1 |
| 音频 | 麦克风:带 ES7243E ADC 的模拟麦克风 输出:ES8311 编解码器和 NS4150B 扬声器功放 |
| 通信距离 | 最长 10 km(视距,在 915 MHz 下测试) |
| 防护等级 | IP66 |
| 尺寸 | 110.6 × 64.3 × 26.85 mm |
电池
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池容量 | 3400 mAh |
| 充电接口 | USB Type-C(充电、固件烧录和数据传输) |
| 设备电源输入 | 5 V DC |
| 工作温度(放电) | -20°C 至 60°C |
| 充电温度 | 5°C 至 45°C |
电池温度条件
电芯在以下温度范围内规定了不同的电流:
- 放电: -20°C 至 15°C 为 0.2C;15°C 至 60°C 为 0.5C。
- 充电: 5°C 至 15°C 为 0.2C;15°C 至 45°C 为 0.5C。
避免在温度极限附近长时间充电或放电。
硬件概览

| 组件 | 功能 |
|---|---|
| 前置显示屏 | 显示消息、节点信息、GNSS 状态和地图 |
| 方向键 | 菜单导航、屏幕键盘选择和地图平移 |
| 确认 / 返回 | 选择项目或返回上一视图 |
| 电源键 | 电源控制以及屏幕熄灭/唤醒 |
| 柔性 LoRa 天线 | Sub-GHz Mesh 无线连接 |
| USB-C 接口 | 充电和连接电脑 |
| microSD 卡槽 | 存储离线地图瓦片 |
| 麦克风和扬声器 | 音频输入和输出 |
| 气压计 | 提供用于海拔跟踪的大气压测量 |
| 金属背夹和挂绳孔 | 将 X2 固定在腰带、背包或挂绳上 |

有关设置和按键操作,请参见 MeshPager X2 系列快速上手。
引脚列表
ESP32-S3 引脚分配
这些分配遵循 MeshPager X2 V1.0 原理图。GPIO 编号标识的是 ESP32-S3 信号,而不是封装引脚编号。
| 功能 | 信号 | ESP32-S3 GPIO |
|---|---|---|
| 返回 / BOOT 按键 | ESP_BOOT/Return | GPIO0 |
| 电池电压 | BAT_ADC | GPIO1 |
| 扩展器中断 | EXP_I2C_INT1 | GPIO2 |
| LoRa SPI 时钟 | LR_SPI_SCK | GPIO3 |
| LoRa SPI 数据输出 | LR_SPI_MOSI | GPIO4 |
| LoRa SPI 数据输入 | LR_SPI_MISO | GPIO5 |
| LoRa 片选 | LR_NSS | GPIO6 |
| LoRa 中断 | LR_DIO8 | GPIO7 |
| LoRa 忙碌 | LR_BUSY | GPIO8 |
| 电源按键 | PWR_BUTTON | GPIO9 |
| TFT 片选 | TFT_CS | GPIO10 |
| TFT SPI 数据 | TFT_SDA | GPIO11 |
| TFT SPI 时钟 | TFT_SCK | GPIO12 |
| TFT 数据/命令 | TFT_A0 | GPIO13 |
| microSD 命令 | SD_CMD | GPIO14 |
| microSD 时钟 | SD_CLK | GPIO15 |
| microSD 数据 | SD_DAT0 | GPIO16 |
| 扩展器 / RTC I2C | SDA / SCL | GPIO17 / GPIO18 |
| 原生 USB | D− / D+ | GPIO19 / GPIO20 |
| GNSS 每秒脉冲 | AG_PPS0 | GPIO21 |
| 音频主时钟 | CODEC_I2S0_MCLK | GPIO38 |
| 音频位时钟 | CODEC_I2S0_SCLK | GPIO39 |
| 音频字时钟 | CODEC_I2S0_LRCK | GPIO40 |
| 音频播放数据 | CODEC_I2S0_DSDIN | GPIO41 |
| 音频采集数据 | CODEC_I2S0_SDOUT | GPIO42 |
| GNSS UART | MCU TX / MCU RX | GPIO43 / GPIO44 |
| RTC 输出 | RTC_OUT | GPIO45 |
| TFT 背光 | TFT_PWM | GPIO46 |
| 传感器 / 音频 I2C | SDA / SCL | GPIO47 / GPIO48 |
I/O 扩展器和 I2C 设备
I/O 扩展器
TCA6424A 的 I2C 地址为 0x22。诸如 P14 之类的端口名称标识的是扩展器引脚,而不是 ESP32-S3 的 GPIO。
| TCA6424A 端口 | 原理图信号 / 功能 |
|---|---|
| P00 / P01 / P02 / P03 | 上 / 下 / 左 / 右 |
| P04 | 确认 |
| P05 | 测试点 TP47 |
| P06 | CHARGER_STAT,充电器状态 |
| P07 | EXP_SD_DET,microSD 检测 |
| P10 / P11 | AG_RTC_INT / AG_SLEEP_INT,GNSS 中断 |
| P12 | IMU_INT1,运动传感器中断 |
| P13 | 测试点 TP41 |
| P14 | VCC_SEN_EN,传感器和音频电源使能 |
| P15 | VCC_SD_EN,microSD 供电使能 |
| P16 | VCC_TFT_EN,TFT 和背光电源使能 |
| P17 | AG_VRTC_EN,GNSS 备份电源使能 |
| P20 | AG_PWR_EN,GNSS 主电源使能 |
| P21 | VBAT_ADC_EN,电池测量使能 |
| P22 | AUDIO_PA_EN,扬声器功放使能 |
| P23 | USB_IN,USB 输入检测 |
| P24 | PWR_HOLD,主电源锁存 |
| P25 / P26 / P27 | TFT / LoRa / GNSS 复位 |
I2C 设备
| 总线 | 设备 | 原理图中显示的地址 |
|---|---|---|
| GPIO17 SDA / GPIO18 SCL | TCA6424A I/O 扩展器 | 0x22 |
| GPIO47 SDA / GPIO48 SCL | LSM6DSO 运动传感器 | 0x6A |
| GPIO47 SDA / GPIO48 SCL | BMM350 磁力计 | 0x15 |
| GPIO47 SDA / GPIO48 SCL | SPA06-003 气压计 | 0x77 |
| GPIO47 SDA / GPIO48 SCL | ES8311 编解码器 | 0x18 |
| GPIO47 SDA / GPIO48 SCL | ES7243E ADC | 0x14 |
在 V1.0 原理图中,BMM350 的 ADSEL 引脚通过 R147(10 kΩ)上拉,选择 0x15。ES7243E 使用 0x14,因此这两个器件在共享的 I2C 总线上具有不同的地址。
硬件集成注意事项
- 天线: 规格基于 M02-0401060R0A,并使用供应商的参考测试设置。请根据当地法规选择设备的 LoRa 区域。
- 电池: 使用指定的 X2 电池,其额定充电电压为 4.4 V,并带有温度检测连接。不要替换为最大充电电压额定值为 4.2 V 的电芯。
- Flash: X2 具有 32 MB 外部 Flash。V1.0 原理图指定为 PY25Q256HB-SUH-IR。请使用与匹配固件包一起提供的分区布局。
- 按键和电源检测: Return 连接到 ESP32-S3
GPIO0。TCA6424A 的P06提供充电器状态,P23提供 USB 输入检测;P05和P13连接到测试点 TP47 和 TP41。 - 射频: LoRa 使用模块的
Sub-G_RF连接。其2.4G_RF端口未连接;Wi-Fi 和 Bluetooth 使用 ESP32-S3 的天线路径。
应用
- 离网团队通信: 当蜂窝或 Wi-Fi 服务不可用时,与其他 Meshtastic 节点交换文本消息并共享位置。
- 徒步和露营: 直接在 X2 上查看 GNSS 位置和预加载离线地图。使用物理按键在无需智能手机的情况下撰写和阅读消息。
有关设置和操作,请参阅 MeshPager X2 系列入门指南。