Meshtastic® 套件入门指南
介绍

该套件配备了 Wio Tracker 1110 开发板(基于 Nordic nRF52840 的 BLE 和 Semtech LR1110 的 LoRa)、Grove Air530 GPS 模块、Grove0.96" OLED 显示屏,并原生兼容 Meshtastic® 固件,是一个即插即用的开发套件,让您构建低功耗 Meshtastic 追踪设备。
特性
- 简易设置:只需刷入固件即可体验 Meshtastic 网络的强大功能。
- 实时定位:配备 GPS (Air530) 模块,支持高精度 GPS 定位。
- 信息显示:配备 Grove - OLED Display 0.96" 屏幕,清晰显示实时数据。
- 丰富的扩展接口:兼容 Grove 生态系统,可轻松扩展更多传感器和模块。
- 开源硬件和软件:支持二次开发和定制,提供丰富的开发资源和 Meshtastic 社区支持。
规格参数
| 通用 | ||
|---|---|---|
| 供电电压 | 5V (USB 2.0 Type-C) | |
| 电池连接器 | 3.7V | |
| 接口 | RFIO | GNSS 天线连接器* 1 LoRa 天线连接器* 1 |
| USB type-C | * 1 | |
| Grove 接口 | ADC* 1I2C* 1UART* 1 Digital*3 | |
| 按键 | USER | 可配置按键 |
| RESET | 复位 | |
| 外部 FLASH 存储器 | 4M | |
| LoRa® 和定位 (Semtech LR1110) | ||
| LoRaWAN® 协议 | V1.0.4 | |
| 频率计划 | 863~928MHz | |
| 灵敏度 | -125dBm @125K/SF7 -141dBm @125K/SF12 | |
| 输出功率 | 20dBm max @LoRa® | |
| 定位技术 | GNSS(GPS/BeiDou), WiFi Sniffer | |
| 范围 | 2~10km(取决于天线和环境) | |
| 蓝牙(Nordic nRF52840) | ||
| 蓝牙 | Bluetooth 5.3 | |
| Flash | 1MB | |
| RAM | 256KB | |
| 协议 | Bluetooth LE, Bluetooth mesh, Thread, Zigbee, 802.15.4, ANT and 2.4 GHz proprietary stacks | |
| 输出功率 | 6dBm max @Bluetooth | |
| 板载传感器 -- 温湿度传感器 (SHT41) | ||
| 范围 | 精度 | |
| 温度 | -40~85°C | ± 0.2°C |
| 湿度 | 0~100%RH | ±1.8%RH |
| 板载传感器 -- 3 轴加速度计(未使用) | ||
| 范围 | ±2g, 4g, 8g, 16g | |
| 带宽 | 0.5Hz ~ 625Hz | |
| 灵敏度 (LSB/g) | 1000 (±2g) ~ 83 (±16g) | |
Grove - OLED Display 0.96 inch
| 供电电压 (VCC) | 3.3 / 5 V |
|---|---|
| 驱动 IC | SSD1308Z |
| 显示颜色 | 白色 |
| 点阵 | 128×64 |
| 面板尺寸 | 26.7(W)×19.26(H) mm |
| 有效区域 | 21.74(W)×11.175 (H) mm |
| 点间距 | 0.17(W)×0.175 (H) mm |
| 点尺寸 | 0.15(W)×0.15 (H) mm |
| 宽工作温度范围 | -20~70 ℃ |
开始使用
硬件连接
将 Grove-GPS 模块 连接到 UART 端口,将 Grove-OLED Display 连接到 I2C 端口。

给开发板上电。
配置
设备连接
不同的连接类型,找出最适合您连接类型的客户端。
- IOS App
- Android App
- Web Client
- CLI
-
下载
Meshtastic应用程序。 -
在蓝牙面板上选择目标设备。

- 显示屏将显示名称和 PIN 码

- 输入代码,然后点击
Pair连接设备。

-
下载
Meshtastic应用程序。 -
点击
+并选择目标设备。

- 显示屏将显示名称和 PIN 码

- 输入代码,然后点击
OK连接设备。

打开 Web Client,点击 New Connection。

- 通过蓝牙连接
启用您 PC 的蓝牙,选择 Bluetooth 选项卡连接新设备。

选择设备并输入显示屏上的 PIN 码来连接设备。

- 通过串口连接
将开发板连接到您的 PC,选择 Serial 选项卡连接新设备。

您可以通过以下方式查看端口:
ls /dev/cu.*


该库提供了一个命令行界面(CLI)用于管理 Meshtastic 节点的用户设置,并提供了一个简单的 API 用于通过网状无线电发送和接收消息。
参数配置
为了开始在网状网络上通信,您必须设置您的区域。此设置控制您的设备使用的频率范围,应根据您的地理位置进行设置。
- IOS App
- Android App
- Web Client
- CLI



运行以下命令,将 REGION-CODE 替换为根据您的地理位置上面列出的区域代码。
meshtastic --set lora.region <REGION-CODE>
例如:

区域列表
参考 按国家划分的 LoRa 区域 获取更全面的列表。
| 区域代码 | 描述 | 频率范围 (MHz) | 占空比 (%) | 功率限制 (dBm) |
|---|---|---|---|---|
| UNSET | 未设置 | N/A | N/A | N/A |
| US | 美国 | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_433 | 欧盟 433MHz | 433.0 - 434.0 | 10 | 12 |
| EU_868 | 欧盟 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
| CN | 中国 | 470.0 - 510.0 | 100 | 19 |
| JP | 日本 | 920.8 - 927.8 | 100 | 16 |
| ANZ | 澳大利亚和新西兰 | 915.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| KR | 韩国 | 920.0 - 923.0 | 100 | |
| TW | 台湾 | 920.0 - 925.0 | 100 | 27 |
| RU | 俄罗斯 | 868.7 - 869.2 | 100 | 20 |
| IN | 印度 | 865.0 - 867.0 | 100 | 30 |
| NZ_865 | 新西兰 865MHz | 864.0 - 868.0 | 100 | 36 |
| TH | 泰国 | 920.0 - 925.0 | 100 | 16 |
| UA_433 | 乌克兰 433MHz | 433.0 - 434.7 | 10 | 10 |
| UA_868 | 乌克兰 868MHz | 868.0 - 868.6 | 1 | 14 |
| MY_433 | 马来西亚 433MHz | 433.0 - 435.0 | 100 | 20 |
| MY_919 | 马来西亚 919MHz | 919.0 - 924.0 | 100 | 27 |
| SG_923 | 新加坡 923MHz | 917.0 - 925.0 | 100 | 20 |
| LORA_24 | 全球 2.4 GHz 频段 | 2400.0 - 2483.5 | 100 | 10 |
EU_433 和 EU_868 必须遵守每小时 10% 的占空比限制,基于滚动 1 小时基础每分钟计算。如果达到限制,您的设备将停止传输,直到再次被允许。
现在您已经在设备上设置了 LoRa 区域,您可以继续配置任何额外配置以满足您的需求。
资源
Wio Tracker 1110 Dev Board v1.0_SCH
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。