Skip to main content

SenseCAP 太阳能节点

pir

这是一款基于 Meshtastic® 的经济型太阳能供电通信节点或中继器,集成了 XIAO nRF52840 Plus 主控制器和 Wio-SX1262 LoRa 模组。它专为无网络覆盖区域设计,支持远距离通信、精确定位和低功耗运行,适用于扩展户外区域的网络覆盖。

版本对比

Solar Node 提供两个版本:SenseCAP Solar Node P1SenseCAP Solar Node P1-Pro

pir

概述

特性

  • 集成 5W 太阳能板,并支持外接电池(需用户自备)。
  • 设备在出厂时已预装 Meshtastic 固件,可无缝集成到 Meshtastic 生态系统中。
  • 兼容 Grove 生态系统,支持温湿度传感器、光照传感器等传感器的即插即用。
  • 适合长期户外使用。
  • 在空旷区域支持 8 至 9 公里传输距离。可作为户外节点或中继器,轻松扩展 Mesh 网络并增强网络覆盖。

pir

规格参数

主控制器

XIAO nRF52840 Plus
(Nordic nRF52840,带 FPU 的 ARM® Cortex®-M4 32 位处理器,64 MHz,256KB RAM,1MB Flash,2MB 板载 Flash)

充电管理芯片CN3165 (0.99A)
LoRa 模组

Wio-SX1262 Module
(Semtech SX1262,TXOP=22dBm@862-930MHz)

GPS 模组(适用于 P1-Pro 版本)

XIAO L76K
(支持 GPS/GLONASS/Galileo)

天线

LoRa:

类型:棒状橡胶天线

频率范围:868-915MHz

增益:2dBi

GNSS:

GPS L1 C/A:1575.42MHz

GLONASS L1:1602MHz

北斗 B1:1561.098MHz

Bluetooth 5.0
太阳能板5W
接口Grove *1:IIC/GPIO/UART
USB-C 调试
按键电源开/关
复位
用户自定义
LED充电状态指示灯 *2
太阳能板状态指示灯 *1
Mesh 心跳灯 *1
用户自定义 *1
电源Type-C:5V 1A
太阳能供电:5V 1A
防水等级IPX5
电池(适用于 P1-Pro 版本)

- 4 节 18650 锂电池(每节 3350mAh)

- 支持 Type-C 和太阳能充电。

- 放电环境:-40~60°C

- 充电环境:0-50°C

认证FCC、CE
尺寸191.2 x 201.2 x 42.1 mm

硬件总览

交互部件

pir

配件

pir

结构示意图

pir

Loading Comments...