Skip to main content

Wio Tracker L2 简介

pir

Wio Tracker L2 系列是一款高度可扩展的 Meshtastic® 节点,具备 LoRa(862–930 MHz)、用于高效处理的 ESP32S3,以及用于精准定位的 L76K GPS 模块。其设计注重灵活性,支持 QSPI 触摸屏、电子墨水屏、TF 卡,以及太阳能板和电池供电,非常适合广泛的物联网和离网应用场景。

特性​

  • 3.2 英寸高品质触摸屏:配备 320×240 高清晰度显示屏,支持可切换的 MUI 和 Base UI,在无需手机的情况下,即可在设备上实现流畅的消息、地图和控制交互。

  • ESP32S3 驱动,随时可二次开发:由双核 ESP32-S3 提供算力,并集成 Wi-Fi 和 Bluetooth LE,L2 Pro 为 UI 定制、功能开发和开源应用提供了灵活的平台。

  • 离线地图与 GNSS 定位:可预先将离线地图下载到 MicroSD 卡,即使在没有蜂窝网络或互联网连接的环境中,也能在设备上查看实时 GNSS 位置。

  • 3000mAh 长续航电池:支持长时间日常使用,减少充电频率;可在 -10°C 至 55°C 环境下工作。

  • 便于携带,安装灵活:可折叠天线提升便携性,1/4 英寸安装接口可搭配兼容配件实现灵活固定。

规格​

项目参数
处理器Wio-S3(ESP32S3 + SX1262 模块)
LoRa863-928 MHz
最大发射功率:20dBm@US915,14dBm@EU868
GNSSL76K(GPS、北斗、GLONASS、QZSS)
片上存储16MB Flash / 8MB PSRAM
天线LoRa:
Wifi/BLE 5.0:FPC 天线
GPS:陶瓷天线
接口Grove *1:
MicroSD 卡槽
四分之一英寸螺纹孔
QSPI 接口兼容 IPS 屏和电子墨水屏
电源输入USB Type-C:5V — 1A
Solar:JST-PH 2P-2.0mm,5V ~ 13V
锂离子电池(2P-1.25mm):3.7V
IPS 触摸屏尺寸:3.2 英寸
分辨率:240 × 320 像素
LEDMesh LED * 1
充电 LED * 1
按键WAKE-UP * 1
User/Boot * 1
RST * 1
电源开关 * 1
音频I2S Codec
MIC
扬声器:6Ω 0.8W
通信距离最远 5.8 km
尺寸(天线折叠)长:87.5 mm,宽:69 mm,高:26.6 mm
设备重量171.5g
工作温度-10℃ 至 +55℃
认证FCC、CE、RoHS、Telec

电池

项目参数
电池容量可充电锂离子电池,3000mAh
电池寿命监测周期性上行电池电量
充电协议USB Type-C
设备电源输入5V,1A
满充截止电压4.2V
充电温度范围0 至 +45℃

功耗

关于在不同配置(屏幕模式、LoRa 频段和调制预设、GPS 使用情况等)下的详细功耗数据和预估电池续航,请参考 Wio Tracker L2 Power Consumption Table。

引脚列表​

组件引脚引脚号协议
显示屏QSPI_CLKGPIO42QSPI
QSPI_DAT0GPIO41
QSPI_DAT1GPIO40
QSPI_DAT2GPIO39
QSPI_DAT3GPIO38
QSPI_CSGPIO46
LCD_ENEXP_P05GPIO
QSPLRSTEXP_P06
QSPLTENCNC
E-INKE_INK_SCKGPIO42SPI
E_INK_MOSIGPIO41
E_INK_CSGPIO40
E_INK_DCGPIO39GPIO
E_INK_BUSYGPIO38
IICIIC0_SCLGPIO48IIC
IIC0_SDAGPIO47
LoRaLoRa_CSGPIO21SPI
LoRa_SCKGPIO4
LoRa_MISOGPIO5
LoRa_MOSIGPIO6
LoRa_RSTGPIO7GPIO
LoRa_BUSYGPIO8
LoRa_DIO1GPIO9
GroveGROVE_DAT_1GPIO14GPIO
GROVE_DAT_2GPIO13
GROVE_ENEXP_P07
GNSSGNSS_RXGPIO18UART
GNSS_TXGPIO17
GNSS_ENEXP_P15GPIO
GNSS_RSTEXP_P11
I2SCODEC_I2S0_MCLKGPIO10I2S
CODEC_I2S0_LRCKGPIO12
CODEC_I2S0_SCLKGPIO11
CODEC_I2S0_DSDINGPIO16
CODEC_I2S0_SDOUTGPIO15
SDSD_CMDGPIO03SD
SD_CLKGPIO02
SD_DAT0GPIO01
SD_DETEXP_P02GPIO
USBUSB_NGPIO19USB
USB_PGPIO20
LEDMESH LEDGPIO43GPIO
USER_LEDEXP_P12
按键WAKEUP_BUTTONEXP_P00GPIO

硬件概览​

Wio Tracker L2 Pro

pir

pir

原理图

pir

Loading Comments...