Skip to main content

SenseCAP MeshTracker X1 介绍

pir

全球首款卡片尺寸、配备双频 GPS 的 Meshtastic 设备。MeshTracker X1 专为可靠的离网通信而打造,是一款支持 863–928 MHz 频段、具备 IP66 防护等级的 Meshtastic® GPS 追踪器。其采用最新的 Semtech LR2021 LoRa 芯片,具备 USB-C 连接、最长 5 天电池续航,以及紧凑且适合户外使用的设计。

特性​

pir

  • 一款你真的会随身携带的 Meshtastic 设备

SenseCAP MeshTracker X1 专为需要在蜂窝网络覆盖之外实现可靠通信和位置共享的人群设计——无论是在户外、在大型活动现场,还是在紧急情况下。凭借真正便携的外形和坚固的 IP66 防护,它将 Meshtastic 连接带入日常随身携带和真实野外应用场景。

pir

  • 超高精度双频 GPS 追踪

得益于双频 L1+L5 GNSS 和内置气压计,MeshTracker X1 相比单频 GPS 提供更可靠的定位和高度感知能力。它也是全球首款卡片尺寸的双频 GPS Meshtastic 设备。

pir

  • 新一代 LoRa 连接(LR2021)

得益于 Semtech LR2021,MeshTracker X1 提供更强的射频性能,灵敏度高达 -141 dBm,并支持 2.6 Mbps 的 FLRC 数据速率,实现更快速、更可靠的 Mesh 通信,为未来的语音和图像传输等功能奠定基础。

  • 可靠的远距离通信

在 915 MHz 频段测试中,MeshTracker X1 在开阔视距条件下可实现最长 8 km 的可靠通信距离,让团队在户外探险、活动和紧急情况下保持互联。

pir

  • 卡片尺寸设计,便于携带

MeshTracker X1 机身纤薄轻巧,专为户外探险时的日常随身携带而设计。你可以将其挂在挂绳上、固定在背包上、绑在车包上,或直接放入口袋中,轻松实现离网连接。

pir

  • 灵活的震动与声音提醒

MeshTracker X1 通过内置震动和蜂鸣器反馈提供灵活的通知选项。无论你身处嘈杂的活动现场、户外骑行途中,还是在希望尽量减少干扰的静谧步道上,都能及时感知收到的新消息。

pir

  • IP66 级坚固户外防护

具备 IP66 级防尘防水能力,可在雨天、泥地和尘土飞扬的道路等恶劣户外环境中保持可靠运行。

pir

  • USB-C 连接 采用标准 USB-C 接口,用于充电、固件更新和调试,同时兼顾户外耐用性与日常使用的便利性。

pir

  • 延长电池续航

高度集成的卡片尺寸外形围绕高容量 1100mAh 电池进行优化,在保持紧凑便携、适合户外携带和离网通信的同时,可提供最长 5 天的续航时间。

规格​

通用参数

项目参数
主控制器Nordic nRF52840
无线Bluetooth (v5.0)
LoRaSemtech LR2021
863–928 MHz
最大发射功率:22dBm
LED1* RGB
蜂鸣器1* 蜂鸣器用于状态指示
按键1* 按键用于操作
电机1* DRV2605L
气压范围:300–1100 hPa
精度:±0.03 hPa
分辨率:0.06 Pa
温度
(温度从气压计中读取)
范围:-40-85°C
精度:± 1°C
分辨率:0.0006 °C
天线内置(GNSS/LoRa/Bluetooth)
通信距离最长 8 km
防护等级IP66
尺寸90*57*8 mm
设备重量45g
工作温度-20 至 60℃
认证CE/FCC/RoHS/TELEC

电池

项目参数
电池容量可充电高压电池,1100mAh
电池寿命监测周期性上报电池电量
充电协议USB Type-C
设备电源输入5V,0.55A
电池电源输入4.4V,0.22A
充满截止电压4.37V
充电温度范围5 至 +45℃

X1 未来可能发展为一个产品系列,后续推出的新产品型号将配备更多传感器(3 轴传感器、六轴磁力计等)。

引脚列表​

组件引脚引脚号协议
LEDRP0.03GPIO
GP0.24
BP0.28
Sensor PWR EN-P1.07GPIO
蜂鸣器-P0.25GPIO
电机驱动ENP1.05GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
气压传感器SCLP1.14IIC
SDAP1.15
6 轴传感器(未来版本)INTP1.02GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
3 轴传感器(未来版本)INTP1.12GPIO
SCLP1.14IIC
SDAP1.15
按键-P0.06GPIO
LR2021SPIMISOP1.08SPI
SPIMOSIP1.09
SPISCKP0.11
SPInCSP0.12
LR_RSTP1.10GPIO
LR_BUSYP0.07
LR_DIO8P1.01
GNSSTXP0.13UART
RXP0.14
Sleep_INTP0.30GPIO
PPS0P0.04
RTC_INTP0.29
PWR_ENP1.11
RTC_PWR_ENP1.13
8MB FlashSPISCKP0.19SPI
SPInCSP0.20
SPIO0P0.21
SPIO1P0.22
SPIO2P0.23
SPIO3P1.00

按键​

按键操作说明蜂鸣器
单击开机上升音调
双击更新节点/位置信息-
三击打开/关闭 GPS-
四击临时静音/取消静音-
长按 5 秒关机下降音调

LED​

灯光状态设备状态
🟢绿色常亮设备开机中
快速闪烁 正常运行
慢速闪烁 充电中
常亮已充满
🔴红色闪烁电量低
⚪️白色常亮DFU 模式/Bootloader 模式

硬件示意图​

pir

pir

资源​

电池测试报告

X1_for_Meshtastic_Consumption_Test_and_Battery_Life_Calculation.xlsx

技术支持与产品讨论​

Loading Comments...