产品概述
Hazard Response Mission Pack 是一种开源的 AIoT 解决方案,旨在高效地管理和缓解危险场景。 这一紧凑的系统结合了一系列技术,包括传感器网络和边缘计算,以便能够进行有效的遥感、数据传输、处理、推断和分析。

概述
Mission Pack 是一种全面解决方案,利用最新且稳的技术来处理各种危险场景。 这个便携式的工具包囊括了感器网络、边缘计算装置和通信工具,涵盖远程数据采集、数据传输、数据处理、推断和分析。
特点包括:
- 无线电信: 由SenseCAP Tracker T1000-E 驱动,基于Meshtastic的长程网络设备,利用开放频谱运作。 这确保了即使在网络覆盖范围有限或没有网络覆盖的偏远地区也能进行无缝的通信。
- Edge 计算:由 ReComputer R1025 提供,这是一个高性能的移动终端,作为现场边缘计算设备。 它集成了全面的通信网关和用户友好的机人界面。
- 智能灾害传感器:该套装利用基于先进微控制器的视觉人工智能摄像头和多功能传感器,实现监控和检测。 例如,Grove Vision AI v2 套件提供视觉监控,RS485 500cm 超声波液位传感器监测水位,SenseCAP S2100 收集环境数据。
- 个性化解决方案:用户可以使用Node-RED(一个简化开发过程的视觉编程工具)来创建和部署适合特定灾害情况的可复制解决方案。
灾害应对包增强了用户应对灾害情景中的各种挑战的能力,包括:
- 灾害区内的通信:在传统网络被破坏或无法移动通信的地区建立可靠的通信渠道。
- 实时数据收集:使用各种传感器从该领域收集关键信息,包括环境、视觉和位置数据。
- 现场数据处理:在本地分析和处理收集到的数据,以便在不依赖外部基础设施的情况下实现快速决策和响应。
- 远程监控与控制:从中央位置监督和控制系统和设备,实现协调的响应努力。
Hazard Response Mission Pack 提供了一套全面的灾害准备和响应解决方案,通过提供可靠的通信、实时数据洞察和适用于各种灾害场景的可适应工具,使应急情况的管理更加高效和有效。
加入社群
这个项目不是一个市场行销产品,而是一项由Seeed与全球实践者共同参与的合作努力,致力于使用技术来解决现实世界的挑战。 我们欢迎个人和机构为探索“灾害响应技术”的无限潜力做出贡献。
- 联系我们进行合作: [email protected]
- 了解更多目前的信息: 访问我们的网站
- 成为 Mission Pack 首批用户:加入全球 Mission Pack 股东群 · WhatsApp