在 reComputer-RK 上使用 YOLOv11 进行目标检测
本项目为 Rockchip 系列开发板(RK3588 和 RK3576)提供工业级、高性能的计算机视觉(CV)应用解决方案。项目深度集成 YOLOv11 目标检测模型,利用 NPU 加速,实现低延迟、高帧率的实时推理。
项目结构
项目按平台进行组织,以管理 RKNN-Toolkit2 的特定驱动和运行时需求:
reComputer-RK-CV/
├── docker/ # Environment setup files
│ ├── rk3576/ # Dockerfile for RK3576 (rknn-rt 2.1.0+)
│ └── rk3588/ # Dockerfile for RK3588 (rknn-rt 2.1.0+)
├── src/ # Implementation logic
│ ├── rk3576/ # RK3576 source, models, and dependencies
│ └── rk3588/ # RK3588 source, models, and dependencies
└── .github/workflows/ # CI/CD for automated image building
硬件兼容性
虽然两款芯片都提供 6 TOPS 的 NPU 性能,但它们在 Docker 中需要不同的硬件路径映射。
| 平台 | SoC | NPU 节点 | 推荐摄像头 | 镜像标签 |
|---|---|---|---|---|
| RK3588 | RK3588/RK3588S | /dev/dri/renderD129 | /dev/video1 | rk3588-yolo |
| RK3576 | RK3576 | /dev/dri/renderD128 | /dev/video0 | rk3576-yolo |
入门指南
安装 Docker
在你的开发板上安装标准 Docker 引擎:
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
sudo systemctl enable --now docker
X11 转发(可选)
如果希望在直接连接到开发板的显示器上看到检测窗口:
xhost +local:docker
运行检测项目
应用程序具备自动检测功能:如果未发现显示设备,将自动启动 MJPEG 流,可通过浏览器访问。
适用于 reComputer RK3588:
sudo docker run --rm --privileged --net=host \
-e DISPLAY=$DISPLAY \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \
-e PYTHONUNBUFFERED=1 \
--device /dev/video1:/dev/video1 \
--device /dev/dri/renderD129:/dev/dri/renderD129 \
-v /proc/device-tree/compatible:/proc/device-tree/compatible \
ghcr.io/seeed-projects/recomputer-rk-cv/rk3588-yolo:latest \
python web_detection.py --model_path model/yolo11n.rknn --camera_id 1
适用于 reComputer RK3576:
sudo docker run --rm --privileged --net=host \
-e DISPLAY=$DISPLAY \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \
-e PYTHONUNBUFFERED=1 \
--device /dev/video0:/dev/video0 \
--device /dev/dri/renderD128:/dev/dri/renderD128 \
-v /proc/device-tree/compatible:/proc/device-tree/compatible \
ghcr.io/seeed-projects/recomputer-rk-cv/rk3576-yolo:latest \
python web_detection.py --model_path model/yolo11n.rknn --camera_id 0
Web 交互与实时流
本项目包含兼容 Ultralytics 标准的 RESTful API,可通过 http://<Board_IP>:8000. 访问。
- 实时视频流: 访问 /api/video_feed。可直接嵌入到 HTML 中:
<img src="http://<IP>:8000/api/video_feed">.
- 静态图像推理:
curl -X POST "http://localhost:8000/api/models/yolo11/predict" -F "file=@/home/user/test.jpg"
- 动态配置:
# Modify confidence threshold without restarting
curl -X POST "http://localhost:8000/api/config" -d '{"obj_thresh": 0.5}'
开发者指南
自定义模型部署
- 将转换好的 .rknn 模型放置在主机目录中。
- 创建一个类别配置文件 class_config.txt(例如:"person"、"car")。
- 通过 -v 挂载,并在启动命令中指定路径:
sudo docker run ... \
-v $(pwd)/my_model.rknn:/app/model/my_model.rknn \
-v $(pwd)/class_config.txt:/app/class_config.txt \
... \
python web_detection.py --model_path model/my_model.rknn --class_path class_config.txt
CLI 参数参考
web_detection.py 支持以下参数:
| 参数 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|
--model_path | RKNN 模型文件路径 | (必填) |
--camera_id | 摄像头 ID(例如 0 对应 /dev/video0) | 1 |
--class_path | 自定义类别配置文件路径 | None(默认 COCO 80) |
--port | Web 服务器端口 | 8000 |
演示视频
观看 YOLOv11 运行在 Seeed 即将推出的 Rockchip RK3576 开发套件最新 EVT 样品上的效果:
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。