Skip to main content

Orbbec Gemini336 3D 相机

Orbbec Gemini 336 3D camera, product photo

Gemini 336 是 Gemini 330 系列中的全新成员。在 Gemini 335 出色深度性能的基础上,通过过滤可见光增强了主动红外成像。它针对室内反光区域、高动态范围(HDR)场景中的暗区以及室外强光环境的深度成像质量进行了专门优化,为用户提供稳定、高质量的深度数据。

特性​

  • 主动立体 IR 采用主动立体 IR 技术进行深度输出,可在多种光照条件下实现准确可靠的数据输出
  • 宽感知范围 在 0.1m 到 20m 范围内提供高质量深度数据输出
  • 宽视场角(FOV) 在 9 度水平和 65 度垂直方向提供宽视场角数据
  • 多相机同步 支持深度图像和 RGB 图像的多相机同步
  • USB 连接 使用单根 USB 3.0 Type-C 线缆供电和连接

规格参数​

Gemini 336 规格表(英文)​

类别规格参数详情
基本参数工作环境全场景:室内 & 室外
最大工作范围 [1]0.10 - 20m+
推荐范围0.26 - 3m
IMU支持
UVC 相机支持
SDKOrbbec SDK
深度参数深度技术立体视觉
基线50 mm
空间相对精度 [2]≤1.5% (1280 × 800 @ 2m & 90% × 90% ROI)
视场角 (FoV)90° × 65° @ 2m (1280 × 800)
分辨率@帧率最高:1280 × 800 @ 30fps
快门类型全局快门
彩色参数视场角 (FoV)86° × 55°
分辨率@帧率最高:1920 × 1080 @ 30fps
图像格式YUYV & MJPEG
快门类型滚动快门
电气参数电源推荐DC 5V & ≥1.5A
平均功耗<3 W
滤光片盖板有,IR 透过
物理参数工作温度-10 - 45℃
防护等级IP5X
尺寸90 mm × 25 mm × 30.7 mm
重量99g
数据与电源接口USB 3.0 & USB 2.0 Type-C
多设备同步接口8 针接口
安装方式底部安装:1 × 1/4 - 20unc 螺纹孔 背部安装:2 × M3 螺纹孔

硬件概览​

Gemini 336 正视图,标注了两个 IR 模组、LRM、LDM、RGB 模组和 IR 透射滤光片
Gemini 336 正视图,显示两个 IR 镜头和 RGB 模组
Gemini 336 背面视图,带有散热鳍片
Gemini 336 正面尺寸图,标注镜头间距和直径公差
背面尺寸图,带有 45 mm 孔距和 M3 安装点,最大插入深度 3 mm
侧视图,标注视场角 OP 104 度 / ME 107 度以及 OP 109.6 度
侧视图,标注 OP 94 度 / ME 101 度角度以及 1/4-20UNC 安装点��,最大插入深度 5 mm
侧视图,标注 USB Type-C 安装点和两个 M2 安装点,高度 15.00 正负 0.15 mm
侧视图,标注宽度 30.70 正负 0.30 mm 和高度 25.00 正负 0.30 mm

Gemini 330 系列快速入门指南​

  • 连接 Orbbec 相机 ① 将云台与三脚架组装好,然后将相机固定在已组装好的三脚架上,如下方步骤 1 所示。

    ② 使用 USB-C 转 USB-A 线缆连接相机的 Type-C 接口,如下方步骤 2 所示。

    ③ 使用同一根 USB-C 转 USB-A 线缆,将 USB-A 接头连接到主机,如下方步骤 3 所示。

Gemini 相机安装在云台上,并连接 USB-C 转 USB-A 线缆
  • 获取 Orbbec Viewer

根据你的系统和版本选择并下载对应的 Orbbec Viewer。

  • 启动 Orbbec Viewer
  1. 启动 Orbbec Viewer 后,请确认工具已识别到 3D 相机,如下图所示。 【备注】如果未识别到相机,请检查相机与主机是否正确连接。你可以尝试断开并重新连接 USB 线缆。如果仍无法识别,请考虑更换 USB 线缆,或确认主机电源供给是否满足要求。
未连接相机前的 Orbbec Viewer,显示空预览和“未发现设备”消息
  1. 切换工具顶部的 ‘Depth’ 按钮,以启动并预览深度流。
在 Orbbec Viewer 中打开深度流
  1. 切换工具顶部的 ‘Color‘ 按钮,以启动并预览彩色流。彩色流和深度流将并排显示。
在 Orbbec Viewer 中并排显示彩色流和深度流
  1. 切换工具顶部的 ‘IR Left’ 和 ‘IR Right’ 按钮,以启动并预览 IR 流。
在 Orbbec Viewer 中预览左、右 IR 流
  1. 切换工具顶部的 ‘IMU’ 按钮,以启动并预览 IMU 流。
在 Orbbec Viewer 中预览 IMU 流
  1. 切换每个窗口顶部的按钮以显示元数据信息。
在 Orbbec Viewer 窗口中启用元数据叠加
  1. 切换工具顶部的 ‘PointCloud‘ 按钮以启动并预览 3D 点云
在 Orbbec Viewer 中预览 3D 点云
  1. 切换左侧 ‘Image View’ 菜单下的 ‘Display’ 按钮以启动并预览 D2C(深度到彩色配准)流。3D 点云和 D2C 流将并排显示。
点云和 D2C 配准流并排显示

资源​

相关资源​

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...