reComputer J1010 入门指南

介绍
reComputer J1010 是一款基于 NVIDIA Jetson Nano 4GB 生产模块构建的紧凑型边缘计算机,配备 128 个 NVIDIA CUDA® 核心,提供 0.5 TFLOPs(FP16)算力来运行 AI 框架和应用程序,如图像分类、目标检测和语音处理。生产模块提供 16GB eMMC、更长的保修期,以及在生产环境中 5-10 年的运行寿命(Jetson FAQ)。我们还有基于 Jetson Xavier NX 模块构建的 reComputer J20 系列,为更复杂的 AI 工作负载提供 21 TOPS AI 性能。
除了 Jetson 模块,reComputer J1010 还包括 J101 载板,板载 microSD 卡插槽、1×USB 3.0、2×USB2.0、HDMI、M.2 Key E 用于 WiFI、LTE 和蓝牙、RTC、Raspberry Pi GPIO 40 针接口等,以及散热器和铝制外壳。设备已预装 Jetpack 4.6.1,只需插入 USB C 5V/3A 电源、键盘、鼠标和网线,您就可以开始您的嵌入式 AI 之旅!如果您需要更多 USB 3.0 接口和板载 M.2 key M 来连接 SSD,您可以选择 reComputer J1020。
注意:我们收到客户询问,他们需要比 16GB eMMC 更大的存储空间。对于 2022 年 7 月 30 日之后的订单,我们在 reComputer J1010 的载板上增加了 microSD 卡插槽。请查看将启动镜像写入 microSD 卡和调整 I/O 速度的指南。
特性
- 手掌大小的边缘 AI 完整系统: 提供 0.5 TFLOPs(FP16)的现代 AI 算力和丰富的嵌入式开发接口。
- 开发和部署就绪: 预装 NVIDIA JetPack 支持完整的 Jetson 软件栈和业界领先的 AI 开发者工具,用于构建强大的 AI 应用程序,如物流、零售、服务、农业、智慧城市、医疗保健和生命科学等
- 节能高效: 由 Type C 5V/3A 供电,功耗低至 5 瓦。
- 可扩展: 通过板载接口和 reComputer 外壳,可通过背面的安装孔壁挂安装。
规格参数
| 规格参数 | reComputer J1010 | reComputer J1020 | NVIDIA Jetson Nano Developer Kit-B01 |
|---|---|---|---|
| 模块 | Jetson Nano 4GB(生产版本) | Nano(非生产版本) | |
| 存储 | 16 GB eMMC | MicroSD(不含卡) | |
| SD卡插槽 | 包含(在载板上) | - | 包含(在模块上) |
| 视频编码器 | 4K30 | 2x1080p60 | 4x1080p30 | 4x720p60 | 9x720p30 (H.265 & H.264) | 4Kp30 | 4x 1080p30 | 9x 720p30 (H.264/H.265) | |
| 视频解码器 | 4K60 | 2x 4K30 | 4x 1080p60 | 8x 1080p30 | 9x 720p60 (H.265 & H.264) | 4Kp60 | 2x 4Kp30 | 8x 1080p30 | 18x 720p30 (H.264/H.265) | |
| 千兆以太网 | 1×RJ45 千兆以太网连接器 (10/100/1000) | ||
| USB | 1 × USB 3.0 Type A; 2 × USB 2.0 Type A; 1 × USB Type C 用于设备模式; 1 × USB Type C 用于5V电源输入 | 4 × USB 3.0 Type-A ;1 × Micro-USB 端口用于设备模式; | 4 × USB 3.0 Type-A; 1 × Micro-USB 端口用于5V电源输入或设备模式 |
| CSI 摄像头连接 | 2×CSI 摄像头 (15 pos, 1mm pitch, MIPI CSI-2 ) | ||
| 显示 | 1×HDMI Type A | 1×HDMI Type A; 1×DP | |
| 风扇 | 1× 风扇连接器 (5V PWM) | 1× 风扇 (5V PWM) | |
| M.2 KEY E | 1×M.2 Key E | 1×M.2 Key E (已禁用) | 1×M.2 Key E |
| M.2 KEY M | - | 1×M.2 Key M | - |
| RTC | RTC插座(预留) | - | |
| 多功能端口 | 1× 40针排针 | ||
| 电源供应 | USB-Type C 5V⎓3A | DC插座 12V/2A | DC插座 5V⎓4A;Micro-USB 5V⎓2A |
| 机械尺寸 | 130 mm x 120 mm x 50 mm(含外壳) | 100 mm x 80 mm x 29 mm | |
将 JetPack 刷写到 reComputer J1010
info
请参考此 wiki 页面获取更多信息,因为 J1010 使用 J101 载板。