reComputer J1020v2 入门指南

介绍
reComputer Jetson 系列是基于 NVIDIA 先进 AI 嵌入式系统构建的紧凑型边缘计算机:J10(Jetson Nano 4GB)和 J20(Jetson Xavier NX 8GB 和 Jetson Xavier 16GB)。凭借丰富的扩展模块、工业外设和热管理,reComputer for Jetson 已准备好通过将流行的 DNN 模型和 ML 框架部署到边缘并进行高性能推理,帮助您加速和扩展下一代 AI 产品。
reComputer J1020 v2 是一款基于 Jetson Nano 生产模块构建的强大而紧凑的智能边缘盒,为边缘带来现代 AI 性能。内置的 J202 载板与 Jetson Nano 开发套件尺寸相同,包括 4x USB 3、M.2 Key M、HDMI 和 DP。完整系统还包括风扇和电源适配器。
对于 AI 初学者,如果您想获得关键的 AI 技能并深入学习深度学习,NVIDIA 深度学习学院(DLI) 提供实用的动手培训和认证。请同时查看 Seeed wiki 指南,包括 Jetson Nano 入门以及构建不同项目。
对于解决方案提供商,reComputer J1020 v2 预装了 Jetpack 4.6.1,具有丰富的 I/O 接口,这款 AI 盒简化了开发并适合部署,适用于从事视频分析、目标检测、自然语言处理、医学成像和机器人技术的边缘 AI 解决方案提供商,涵盖智慧城市、安防、工业自动化、智能工厂等行业。
特性
- NVIDIA Jetson Nano 开发套件替代品: 基于 Jetson Nano 4GB 生产模块构建的手掌大小边缘 AI 设备,载板提供丰富的 I/O 接口:GPIO、CSI、千兆以太网、4 x USB 3.0 Type A、板载 16 GB eMMC,请查看此处了解 SSD 存储扩展。
- 128 个 NVIDIA CUDA® 核心提供 0.5 TFLOPs(FP16) 来运行 AI 框架和模型,用于图像分类、目标检测、分割和语音处理等应用。
- 预装 NVIDIA Jetpack,JetPack SDK 包括板级支持包(BSP)、Linux 操作系统、NVIDIA CUDA、cuDNN 和用于深度学习、计算机视觉、GPU 计算、多媒体处理等的 TensorRT 软件库。
- 支持完整的 Jetson 软件栈 和由 Seeed 边缘 AI 合作伙伴提供的各种 开发者工具,用于构建快速而强大的 AI 应用程序。
规格参数
| 规格 | reComputer J1010 | reComputer J1020v2 | NVIDIA Jetson Nano Developer Kit-B01 |
|---|---|---|---|
| 模块 | Jetson Nano 4GB(生产版本) | Nano(非生产版本) | |
| 存储 | 16 GB eMMC | MicroSD(不含卡) | |
| SD 卡槽 | 包含(在载板上) | - | 包含(在模块上) |
| 视频编码器 | 4K30 | 2x1080p60 | 4x1080p30 | 4x720p60 | 9x720p30 (H.265 & H.264) | 4Kp30 | 4x 1080p30 | 9x 720p30 (H.264/H.265) | |
| 视频解码器 | 4K60 | 2x 4K30 | 4x 1080p60 | 8x 1080p30 | 9x 720p60 (H.265 & H.264) | 4Kp60 | 2x 4Kp30 | 8x 1080p30 | 18x 720p30 (H.264/H.265) | |
| 千兆以太网 | 1*RJ45 千兆以太网连接器 (10/100/1000) | ||
| USB | 1 * USB 3.0 Type A; 2 * USB 2.0 Type A; 1 * USB Type C 用于设备模式; 1 * USB Type C 用于 5V 电源输入 | 4 * USB 3.0 Type-A ; 1 * Micro-USB 端口用于设备模式; | 4 * USB 3.0 Type-A; 1 * Micro-USB 端口用于 5V 电源输入或设备模式 |
| CSI 摄像头连接 | 2*CSI 摄像头 (15 pos, 1mm pitch, MIPI CSI-2 ) | ||
| 显示 | 1*HDMI Type A | 1*HDMI Type A; 1*DP | |
| 风扇 | 1* 风扇连接器 (5V PWM) | ||
| M.2 KEY E | 1*M.2 Key E | 1*M.2 Key E(已禁用) | 1*M.2 Key E |
| M.2 KEY M | - | 1*M.2 Key M | - |
| RTC | 1*RTC 插座 | 1*RTC 插座 1*RTC 2-pin | - |
| 多功能端口 | 1* 40-Pin 排针 | ||
| 电源供应 | USB-Type C 5V⎓3A | 9-12V 电源适配器不包含(桶形插头 5.5/2.5mm) | DC 插头 5V⎓4A;Micro-USB 5V⎓2A |
| 机械尺寸 | 130 mm x 120 mm x 50 mm(含外壳) | 100 mm x 80 mm x 29 mm | |
将 JetPack 刷写到 reComputer J1020v2
info
请参考此 wiki 页面获取更多信息,因为 J1020v2 使用 J202 载板。