reComputer for Jetson 系列介绍

✨ 贡献者项目
- 公共 Seeed Studio Wiki 平台更新
- 我们有一个更新此页面的任务列表,该列表归类在我们的贡献者项目下,因为我们致力于通过开发我们的 wiki 平台来增强用户体验并提供更好的支持。
- 您对此页面的贡献对我们至关重要!我们非常重视您的意见,并将非常感谢您在产生想法方面的协助。
介绍
reComputer for Jetson 系列是基于 NVIDIA 先进 AI 嵌入式系统构建的紧凑型边缘计算机:reComputer J10 (Nano) 和 reComputer J20 (Xavier NX)。凭借丰富的扩展模块、工业外设、热管理以及 Seeed 数十年的硬件专业知识,reComputer for Jetson 已准备好帮助您在各种 AI 场景中加速和扩展下一代 AI 产品。
该系列与 NVIDIA Jetson 软件堆栈、云原生工作流程、行业领先的 AI 框架兼容,有助于实现无缝的 AI 集成。目前,我们已经推出了四款产品,如下所示:
| 产品 | reComputer J1010 | reComputer J1020 | reComputer J2011 | reComputer J2012 |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 110061362 | 110061361 | 110061363 | 110061401 |
| 侧视图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 配备模块 | Jetson Nano 4GB | Jetson Nano 4GB | Jetson Xavier NX 8GB | Jetson Xavier NX 16GB |
| 运行载板 | J1010 载板 | Jetson A206 | Jetson A206 | Jetson A206 |
| 电源接口 | Type-C 连接器 | DC 电源适配器 | DC 电源适配器 | DC 电源适配器 |
| 链接 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
接口详情
目前的 4 款 reComputer 产品具有相同的外观,区别在于背面的接口。reComputer J1010 使用一种接口组合,其他三款使用相同的另一种接口组合,因为机箱中使用了两种不同的载板。
J1010 载板
此载板适用于 reComputer J1010。

| 标记 | 名称 | 备注 |
|---|---|---|
![]() | DCIN(Type-C 接口) | 仅供电 |
![]() | HDMI | |
![]() | 1x USB 3.0 Type-A 端口 | |
![]() | 2x USB 2.0 Type-A 端口 | |
![]() | LAN | |
![]() | USB Type-C 端口 | 仅传输数据 |
Jetson A206 载板
此载板适用于 reComputer J1020、reComputer J2011 和 reComputer J2012。

| 标记 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
![]() | DCIN(圆形接口) | 仅供电 |
![]() | DP | |
![]() | HDMI | |
![]() | 4x USB 3.0 Type-A 端口 | |
![]() | LAN | |
![]() | Micro-B 端口 | 仅传输数据 |
包装内容
在通电和启动之前,您需要对 reComputer 的首次开机进行所有检查和准备。拆开您收到的产品包装,并根据您购买的产品型号检查包装内容是否完整。
reComputer J1010

包装内容清单:
- reComputer J1010,包括:
- 4G Jetson Nano 模块1 x1
- J1010 载板 x1
开机所需但未包含的配件:
- USB 键盘和鼠标
- 显示屏
- Type-C 电源线和电源适配器
产品中不包含 Type-C 电源线和电源适配器。
reComputer J1020

包装内容清单:
- reComputer J1020,包括:
- 4G Jetson Nano 模块1 x1
- Jetson A206 载板 x1
- 12V/2A 电源适配器(带 5 个可互换适配器插头)x1
开机所需但未包含的配件:
- USB 键盘和鼠标
- 显示屏
为您提供 5 种可选择的电源适配器。产品中包含 Type-C 电源线和电源适配器。因此,您可以选择适合您所在国家或地区的插头为 reComputer 供电,无需额外购买任何电源适配器。
reComputer J2011

包装内容清单:
- reComputer Jetson J2011,包括:
- 8G Jetson Xavier NX 模块 x1
- Jetson A206 载板 x1
- 19V/4.74A(最大 90W)电源适配器(不含电源线)x1
开机所需但未包含的配件:
- USB 键盘和鼠标
- 显示屏
- 适配器电源线
请根据您当地的电源插头标准为电源适配器配备相应的电源线。
reComputer J2012


包装内容清单:
- reComputer J2012,包括:
- 16G Jetson Xavier NX 模块 x1
- Jetson A206 载板 x1
- 19V/4.74A(最大 90W)电源适配器(不含电源线)x1
开机所需但未包含的配件:
- USB 键盘和鼠标
- 显示屏
- 适配器电源线
请根据您当地的电源插头标准为电源适配器配备相应的电源线。
更多内容
我们在这里为您提供更完整的 NVIDIA® Jetson 模块供电设备对比表和 NVIDIA® Jetson 模块兼容载板对比表。您可以点击图片或标题以获得更好的查看效果。
NVIDIA® Jetson 模块供电设备对比
NVIDIA® Jetson 模块兼容载板对比
资源
- [PDF] NVIDIA Jetson 设备和载板对比
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。