reComputer R1000 安装 FIN
介绍
FIN 框架(FIN)是一个软件框架,配有应用程序套件,可以集成、控制、管理、分析、可视化和连接。其功能可以被 OEM 厂商集成到各种产品和服务中。

本文主要介绍如何在 reComputer R1000 上安装 FIN。
开始使用
在开始这个项目之前,您可能需要按照此处描述的内容提前准备硬件和软件。
硬件准备
| reComputer R1000 |
|---|
![]() |
软件准备
- 首先您需要联系您的供应商获取 FIN 安装包和许可证文件。
- 之后,请编写一个名为
fin.service的文件,该文件将用于在系统中启动 FIN 服务。如果您的安装包是 zip 文件,fin.service文件的内容如下:[Unit]
Description=FIN Framework
After=syslog.target network.target
StartLimitIntervalSec=0
[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=1
WorkingDirectory=/opt/finFramework_5.1.6.55
ExecStart=/usr/bin/java -Xmx512M -cp /opt/finFramework_5.1.6.55/lib/java/sys.jar -Dfan.home=/opt/finFramework_5.1.6.55/ fanx.tools.Fan finStackHost
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#systemctl daemon-reload
#systemctl enable fin
#systemctl start fin
安装步骤
步骤 1:输入以下命令安装 FIN:
sudo apt install openjdk-17-jdk
cd /opt/
## 将安装包解压到 /opt 目录
sudo unzip ~/Desktop/FINFramework_5.1.6.55.zip
## 更改名称以便您可以知道版本号
sudo mv finFramework finFramework_5.1.6.55
## 将服务文件导入系统
sudo cp ~/Desktop/fin.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable fin
sudo systemctl start fin
sudo reboot

步骤 2:重启后,点击浏览器并输入 http://localhost:8080/。将出现以下界面,表示安装的第一步成功。

步骤 3:初始用户名和密码都是 su。点击登录按钮进行登录。成功登录后,系统会要求您重置密码。

步骤 4:登录后,系统可能会提示没有许可证文件。此时您需要导入许可证文件。

之后,您可以探索 FIN 的各种功能。
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。