Reachy Mini 🤖
Reachy Mini是一个面向黑客和AI构建者的开源表情机器人。
⚡️ 构建并启动您自己的机器人
选择您的平台以访问特定指南:
| 🤖 Reachy Mini(无线版) | 🔌 Reachy Mini Lite | 💻 仿真 |
|---|---|---|
| 完整的自主体验。 Raspberry Pi CM4 + 电池 + WiFi。 | 开发者版本。 通过USB连接到您的电脑。 | 无需硬件。 在MuJoCo中进行原型设计。 |
| 👉 进入无线版指南 | 👉 进入Lite指南 | 👉 进入仿真 |
专业提示
安装uv可获得10-100倍更快的应用安装速度(自动检测,失败时回退到pip)。
📱 应用与生态系统
Reachy Mini配备了一个由Hugging Face Spaces提供支持的应用商店。您可以直接从Reachy Mini Control一键安装这些应用!
🚀 Reachy Mini SDK入门
快速概览
只需几行代码即可控制您的机器人:
from reachy_mini import ReachyMini
from reachy_mini.utils import create_head_pose
with ReachyMini() as mini:
# 向上看并倾斜头部
mini.goto_target(
head=create_head_pose(z=10, roll=15, degrees=True, mm=True),
duration=1.0
)
用户指南
- 安装:5分钟设置您的电脑
- 快速入门指南:在Reachy Mini上运行您的第一个行为
- Python SDK:学习移动、观看、说话和聆听。
- AI集成:连接LLM、构建应用并发布到Hugging Face。
- 构建和发布应用:创建、测试、发布和调试Reachy Mini应用。
- 核心概念:架构、坐标系统和安全限制。
- 教程:实践示例逐步学习SDK。
- Home Assistant 集成:通过HACS将Reachy Mini接入Home Assistant智能家居。
- Reachy Mini 语音控制 SO-ARM:通过对话应用用语音控制SO-ARM从臂爪夹开合。
- 📂 浏览示例文件夹
🛠 硬件概述
Reachy Mini机器人以套件形式出售,通常需要2到3小时组装。详细的分步指南可在上面链接的特定平台文件夹中找到。
❓ 故障排除
遇到问题了吗?👉 查看故障排除和常见问题指南
🤝 社区与贡献
许可
本项目根据Apache 2.0许可证获得许可。有关详细信息,请参阅LICENSE文件。 硬件设计文件根据知识共享BY-SA-NC许可。