Skip to main content

Reachy Mini硬件数据表

全局描述​

尺寸

  • 尺寸:30x20x15.5cm(展开)

  • 质量:1.475公斤

  • 材料:ABS、PC、铝、钢

  • 自由度:

    • 头部:6个自由度(3个旋转和3个平移)
    • 身体:1个旋转
    • 天线:1个旋转(x2)

    自由度

    自由度表

  • 电源输入电压:6.8-7.6V

  • 广角摄像头:120°-12MP-自动对焦

  • 声音:麦克风阵列+扬声器

麦克风和摄像头

背面接口

  • 控制:Raspberry 4 Compute Module(无线版)

组件

特定组件​

  • 电机规格

    电机

  • 麦克风阵列板

    • 4个PDM MEMS数字麦克风
    • 16kHz最大采样率/-26dB FS灵敏度/64dBA SNR
    • 基于Seeed Studio的reSpeaker XMOS XVF3800
  • 摄像头

    • Raspberry Pi摄像头v3广角
      • Sony IMX708
      • 12MP
      • 自动对焦
      • I2C*~1 x MIDI DSI连接
  • 5W @4Ohms扬声器

  • 电源板

    • 输入电压:6.8-7.6V
    • LiFePO4电池,2000mAh,6.4V,12.8Wh,过充保护、过放保护、过流保护、短路保护、温度传感器。

    电子设备

  • CM4控制器板

    • 6.8-7.6V从电源板供电
    • Dynamixel电机TTL连接
    • 摄像头CSI连接
    • 麦克风阵列连接
    • USB-C输出(即可以插入USB设备如U盘)。请注意,此USB端口不会通过它充电。
    • Raspberry 4 Compute Module - CM4104016(WiFi,4GB RAM,16GB闪存)
    • WiFi天线-2.4-5GHz双频贴片天线,2.79dBi,全向
Loading Comments...