Skip to main content

Reachy Mini Lite - 设置指南

Reachy Mini Lite是为教育和开发而设计的有线版本。它需要一台计算机来运行其智能。

1. 🔧 组装​

Reachy Mini以套件形式提供。构建它是您旅程的第一步!

  • 所需时间: 2到3小时。
  • 工具: 一切都包含在盒子中。
  • 说明: 我们强烈建议随手册一起观看视频指南。
专业提示

我们强烈建议将在线指南或组装视频与纸质手册一起打开(见下文)。在线版本包括每个步骤的短视频片段,这使组装更容易理解。

📖 交互式数字指南📺 完整组装视频
组装指南
打开分步指南
(包括短视频循环)
在YouTube上观看
在YouTube上观看
(每个步骤都有部分)

2. 💻 连接​

  1. 电源开启: 使用提供的电源将机器人插入壁挂式插座。
  2. 数据连接: 使用USB电缆将机器人连接到您的计算机。

3. 📥 下载Reachy Mini Control​

桌面应用兼容性

⚠️ Reachy Mini Control兼容性:

  • ARM64系统(DGX、Jetson、Surface等)和不常见的Linux发行版: 桌面应用可能无法在您的系统上运行。

替代方案: 如果桌面应用在您的设置上不起作用,您可以直接安装和使用Python SDK——这是一种完全受支持且有效的控制机器人的方式!

Reachy Mini Control桌面应用是您机器人的指挥中心。它包含可视化工具、应用启动器和系统设置——无需命令行。

Reachy Mini Control应用

获取应用:

自动更新

安装后,只需打开应用。它会自动检查并安装应用和机器人内部软件的最新更新。

4. 🕹️ 下一步:使用机器人​

现在一切已连接并安装,您已准备好开始玩耍!

👉 **进入使用指南**了解如何:

  • 使用桌面应用功能。
  • 安装和运行社区应用(对话、游戏等)。
  • 使用Python对Reachy进行编程。

❓ 故障排除​

遇到问题了吗?👉 查看故障排除和常见问题指南

Loading Comments...