Skip to main content

使用Reachy Mini Lite

现在您的机器人已连接,以下是如何与它交互。您可以使用Reachy Mini Control直观地控制它,或使用Python编程控制。

如果您尚未安装应用,请参阅此指南。

1. Reachy Mini Control 🖥️​

Reachy Mini Control是您机器人的桌面应用。它允许您检查机器人的状态、更新系统和管理应用。

打开Reachy Mini Control并通过USB连接您的机器人。连接后,您将看到有关机器人的实时信息。

  • 状态和可视化器(左侧面板):
    • 3D视图: 显示机器人的实时位置。
    • 就绪/未就绪: 指示机器人是否通过USB正确连接。
    • 传感器: 监控麦克风输入和扬声器音量。
    • 日志: 在底部查看技术细节和连接事件。

功能​

  • 使用控制器标签控制头部和天线。

控制器标签

  • 使用表情玩耍:让您的机器人开心、悲伤、愤怒等,使用内置表情。

表情标签

2. 应用 📱​

Reachy Mini可以运行"应用"——为机器人打包的自主行为(如对话演示、游戏或舞蹈)。

如何使用应用​

  1. 浏览: 在Reachy Mini Control的应用标签中点击"发现应用"。这将打开Hugging Face Spaces生态系统,您可以找到与您的机器人兼容的应用。
  2. 安装: 在应用上点击"安装"按钮,将其添加到您的机器人。
  3. 启动: 在已安装的应用上点击"开始▶️"按钮。机器人将立即开始行为。
  4. 停止: 点击"停止"⏹️按钮停止应用。

注意: 当应用运行时,它会控制机器人。您无法在应用活动时运行Python脚本。

3. 编码快速入门 🐍​

准备好编写您自己的逻辑了吗?Reachy Mini通过简单的Python SDK控制。

👉 **进入SDK文档**获取完整概述。

❓ 故障排除​

遇到问题了吗?👉 查看故障排除和常见问题指南

Loading Comments...