reBot Arm B601-RS MIT 位置控制

6+1 DOF · RobStride · CAN @ 1 Mbps · MIT 位置控制 · 温度保护 · 安全回零 · 开源 Python 接口
MotorBridge 是面向 RobStride / Damiao 等电机的 Python CAN 控制 SDK。rebot_control 在此之上封装了面向 reBot Arm B601-RS 的 MIT 位置控制接口:YAML 配置、独立关节限速、MOS 温度三级保护,以及 Esc / Ctrl+C / stop() 触发的平滑回零。
本教程帮助你完成:环境准备 → CAN 配置 → 运行示例 → 作为库二次开发。
- 本项目仅提供控制接口,不包含软件关节限位或工作空间限位。 你设置的目标角度会直接下发给电机。
- 请将机械臂限制在约 70% 工作空间内运行。 超出工作空间长时间停留可能导致二号关节电机进入堵转保护,机械臂可能掉落。
- 首次使用请用小角度、低速度测试,并确认周围无遮挡、人员远离工作半径。
项目特点
-
MIT 位置控制
默认 200 Hz 持续发送 MIT 位置指令;各关节独立速度限制,控制环内做速度平滑。 -
6+1 电机支持
J1–J6 为机械臂关节,J7(CAN ID 7)为末端夹爪,统一用set_joint_angles/set_joint_angle控制。 -
三级温度保护
实时监控各电机 MOS 温度:报警继续运行 → 高温缓慢回零后失能 → 紧急失能(不回零)。 -
安全退出与回零
Esc / Ctrl+C /arm.stop()触发 smoothstep 轨迹缓慢回零;回零中再次 Ctrl+C 可立即中止并失能。 -
YAML 配置驱动
CAN 通道、温度阈值、回零参数、电机kp/kd均在config/rebotarm_rs.yaml中配置,改参数无需改代码。 -
可二次开发
分层清晰(配置层 / 接口层 / 示例层),可直接from rebot import ReBotRSMITController作为库调用。
规格参数
本教程硬件由 矽递科技 Seeed Studio 提供。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 机械臂型号 | reBot Arm B601-RS Assembled Kit with Gripper |
| 自由度 | 6+1(含夹爪) |
| 活动半径 | 754.7 mm(含夹爪) / 587.5 mm(无夹爪) |
| 负载能力 | 额定负载 2.5 kg / 最大负载 5 kg |
| 关节运动范围 | J1: ±150° / J2: 220° ~ 0° / J3: 220° ~ 0° / J4: ±90° / J5: ±90° / J6: ±180° / 夹爪: 345° ~ 0° |
| 重复定位精度 | 0.1 mm |
| 自重 | 6.7 kg |
| 伺服电机 | RobStride 06 × 3 / RobStride 00 × 4(含夹爪) |
| 通信方式 | CAN Bus @ 1 Mbps |
| 工作电压 | DC 48V |
| 电源 | DC 48V 15A |
| 工作温度 | -20°C ~ 50°C |
| 控制方式 | PC |
本工程中的电机映射
| 关节序号 | CAN ID | 型号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J1 | 1 | RS06 | 基座 |
| J2 | 2 | RS06 | |
| J3 | 3 | RS06 | |
| J4 | 4 | RS00 | |
| J5 | 5 | RS00 | |
| J6 | 6 | RS00 | 腕关节 |
| J7 | 7 | RS00 | 末端夹爪 |
支持的软件能力(本仓库)
| 能力 | 支持状态 |
|---|---|
| MIT 位置控制 | ✅ |
| 关节独立限速 | ✅ |
| 夹爪控制(CAN ID 7) | ✅ |
| MOS 温度监控与三级保护 | ✅ |
| 安全回零 / 紧急失能 | ✅ |
| YAML 配置 | ✅ |
| Python 库调用 | ✅ |
| 正/逆运动学(Pinocchio) | ❌(见 reBotArm_control_py) |
| MeshCat 仿真 | ❌(见上方仓库) |
关节电机参数
| 参数 | RobStride 00 | RobStride 06 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 48V | 48V |
| 额定电流 | 4.7 Apk ± 10% | 14.3 Apk ± 10% |
| 峰值电流 | 15.5 Apk ± 10% | 57 Apk ± 10% |
| 额定扭矩 | 5 N.m | 11 N.m |
| 峰值扭矩 | 14 N.m | 36 N.m |
| 额定转速 | 100 rpm ± 10% | 100 rpm ± 10% |
| 空载最大转速 | 315 rpm ± 10% | 480 rpm ± 10% |
| 减速比 | 10 : 1 | 9 : 1 |
| 控制接口 | CAN @ 1 Mbps | CAN @ 1 Mbps |
| 控制模式 | MIT / Speed / Position / Torque | MIT / Speed / Position / Torque |
材料清单(BOM)
| 部件 | 数量 | 是否包含 |
|---|---|---|
| reBot Arm B601-RS 机械臂 | 1 | ✅ |
| CANABLE / PCAN-USB 等 CAN 适配器 | 1 | ✅ |
| 电源适配器 (DC 48V 15A) | 1 | ✅ |
| USB-C 线缆 | 1 | ✅ |
| 夹爪 | 1 | ✅ |
环境要求
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| Python | 3.10+ |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04+(推荐) |
| 通信接口 | CAN 接口(默认 can0) |
| 电源要求 | DC 48V 15A |
| 依赖 | motorbridge、pyyaml;可选 pynput(Esc 键) |
安装步骤
步骤 1. 克隆仓库
git clone https://github.com/LAN-GER/rebot_control.git
cd rebot_control
步骤 2. 安装依赖
pip install motorbridge pynput pyyaml
pynput 用于 Esc 键监听。未安装时仅 Esc 功能失效,Ctrl+C 与 arm.stop() 仍然有效。
步骤 3. 配置 CAN 接口
# 查看接口(PCAN-USB 等)
sudo modprobe peak_usb # 若使用 PEAK 适配器
ip -br link
# 设置 can0 波特率为 1 Mbps(RobStride 默认)
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null
sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000
USB CAN 适配器重新插拔后,通常需要再次执行上述 ip link 配置。
步骤 4.(可选)调整配置文件
编辑 config/rebotarm_rs.yaml:
| 配置 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
can.channel | CAN 接口名 | can0 |
can.host_id | 主机 ID | 0xFD |
control.control_hz | MIT 指令发送频率(非运动速度) | 200 Hz |
control.telemetry_hz | 温度读取频率 | 2 Hz |
temperatures.alarm_c | 温度报警阈值 | 80°C |
temperatures.return_zero_c | 高温回零阈值 | 125°C |
temperatures.disconnect_c | 紧急失能阈值 | 140°C |
return_zero.max_speed_deg_s | 普通回零峰值速度 | 30°/s |
return_zero.thermal_max_speed_deg_s | 高温触发的回零峰值速度 | 30°/s |
return_zero.min_time_s | 最短回零时间 | 3.0 s |
return_zero.settle_time_s | 回零到位后保持时间 | 0.30 s |
motors | 电机 ID / 型号 / MIT kp / kd | 见 YAML |
YAML 中未填写的项使用代码默认值;填写不存在的键会直接报错,便于发现笔误。
代码结构
rebot_control/
├── config/
│ └── rebotarm_rs.yaml # CAN / 电机 / 温度 / 回零
├── rebot/
│ ├── __init__.py # 公共 API
│ ├── config.py # 配置加载与校验
│ └── controller.py # ReBotRSMITController
└── examples/
├── _bootstrap.py # 路径引导 + 等待到位辅助
├── quick_start.py # 教程 1:快速开始
├── custom_config.py # 教程 2:指定配置
├── monitor_status.py # 教程 3:状态监控
├── single_joint_adjust.py # 教程 4:单关节 + 夹爪
├── read_joint_angles.py # 教程 5:读实际位置
├── stop_options.py # 教程 6:停止选项
├── recommended_structure.py # 教程 7:推荐结构
└── mit_position_control.py # 完整可编辑演示
分层说明:
- 配置文件:可调参数的单一来源。
- 配置层:
load_config()→ControllerConfig。 - 接口层:纯控制逻辑,不硬编码演示参数。
- 示例层:目标角度、速度与运行流程。
功能说明
MIT 控制与速度平滑
control_hz(默认 200 Hz)只决定指令发送频率。- 实际运动速度由
set_max_speeds([...])决定(单位:度/秒)。 set_joint_angles()只更新目标;控制环按限速逐步把发送角度逼近目标。
若设完目标后立刻调用 stop(),可能几乎看不到向目标的运动。示例中使用 wait_for_command_targets()(见 examples/_bootstrap.py)等待发送角度接近目标后再回零。
连接与使能顺序
connect() 内部顺序为:注册电机 → 切 MIT 模式 → 使能 → 读取当前机械位置(作为目标初值,避免使能后突然跳动)。RobStride 的 mechPos (0x7019) 需在使能后才可稳定读取。
被动读位置场景(教程 5)在 connect() 后调用 disable_motors() 失能,即可手动推动机械臂并持续读取角度。
三级温度保护
| 阈值(默认) | 行为 |
|---|---|
| ≥ 80°C | 温度报警(每个电机每次超温边沿只报一次),继续运行 |
| ≥ 125°C | 停止运动,按高温回零峰值速度缓慢回零后失能 |
| ≥ 140°C | 立即紧急失能,不回零 |
安全回零
回零使用 smoothstep 轨迹。总时长为:
duration = max(min_time_s, 各关节按峰值速度估算所需时间)
其中峰值速度取 max_speed_deg_s(普通)或 thermal_max_speed_deg_s(高温)。默认二者均为 30°/s,min_time_s 为 3.0 s。
| 退出方式 | 行为 |
|---|---|
Esc / 第一次 Ctrl+C / arm.stop() | 缓慢回零 → 失能 → 关闭 CAN |
| 回零过程中第二次 Ctrl+C | 立即中止回零并失能 |
| 通信异常 | 紧急失能,不尝试回零 |
单位约定
| 场景 | 单位 |
|---|---|
| 外部 API(角度、速度) | 度、度/秒 |
| MotorBridge MIT 内部 | 弧度、弧度/秒 |
调用教程
以下示例均从项目根目录运行。每个脚本顶部有 Expected motion / 预期动作,启动时也会打印 [Expected / 预期] 一行,便于对照学习。
| 教程 | 文件 | 命令 |
|---|---|---|
| 1. 快速开始 | examples/quick_start.py | python3 examples/quick_start.py |
| 2. 指定配置 | examples/custom_config.py | python3 examples/custom_config.py |
| 3. 状态监控 | examples/monitor_status.py | python3 examples/monitor_status.py |
| 4. 单关节+夹爪 | examples/single_joint_adjust.py | python3 examples/single_joint_adjust.py |
| 5. 读实际位置 | examples/read_joint_angles.py | python3 examples/read_joint_angles.py |
| 6. 停止选项 | examples/stop_options.py | python3 examples/stop_options.py default |
| 7. 推荐结构 | examples/recommended_structure.py | python3 examples/recommended_structure.py |
| 完整演示 | examples/mit_position_control.py | python3 examples/mit_position_control.py |
1. 快速开始(quick_start.py)
预期动作:J1 以约 15°/s 转到 +20°,其余关节与夹爪保持 0°;到位后缓慢回零并失能。
python3 examples/quick_start.py
流程:start() → set_max_speeds() → set_joint_angles() → 等待到位 → stop()。
2. 指定配置文件(custom_config.py)
python3 examples/custom_config.py
python3 examples/custom_config.py config/rebotarm_rs.yaml
预期动作:J1 → +15°(约 15°/s),其余为 0°,然后回零。
3. 运行中监控状态(monitor_status.py)
python3 examples/monitor_status.py
预期动作:J1 → +30°;终端持续打印目标 / 发送 / MOS 温度。按 Esc 或 Ctrl+C 结束并回零。
说明:
- 目标 vs 发送:发送角度会滞后于目标(限速平滑)。
- 温度:读
arm.last_temperatures即可,无需自己轮询 CAN。
4. 单关节微调与夹爪(single_joint_adjust.py)
python3 examples/single_joint_adjust.py
默认目标:
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 夹爪 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +25° | +15° | +15° | -15° | 0° | 0° | 180° |
joint_id:1–6 为臂关节,7 为夹爪(CAN ID 7)。
5. 读取实际位置(read_joint_angles.py)
python3 examples/read_joint_angles.py
预期动作:
connect():切 MIT 模式并使能(建立通信),读取当前角度作为目标初值。disable_motors():立即失能,便于手动推动机械臂。- 终端以约 30 Hz 持续打印各关节实际角度;手动改变姿态时读数应随之变化。
- 按 Ctrl+C 结束;
stop(return_to_zero=False)关闭 CAN,不回零。
本示例不调用 start(),因此不会启动 MIT 控制线程,也不会下发运动目标。
代码流程:
arm.connect() # MIT → 使能 → 读当前角度
arm.disable_motors() # 失能,手臂可手动推动
while True:
actual = arm.read_joint_angles() # 约 30 Hz
print(actual)
# Ctrl+C 后
arm.stop(return_to_zero=False, wait=True)
read_joint_angles() 会同步访问 CAN(依次读取 7 个电机的 mechPos),实际频率受总线往返时间限制。示例目标为 30 Hz;若单次读取耗时较长,实际频率可能低于 30 Hz。在 MIT 控制运行中监控下发进度时,用 get_command_angles() 即可,无需高频调用 read_joint_angles()。
6. 安全停止选项(stop_options.py)
各模式先让 J1 运动到约 +20°,再按模式停止:
python3 examples/stop_options.py default # 缓慢回零后失能(推荐)
python3 examples/stop_options.py no_return # 不回零,直接失能
python3 examples/stop_options.py async # stop(wait=False) + wait_until_stopped()
python3 examples/stop_options.py emergency # 紧急失能,不回零
no_return / emergency 会让机械臂停在非零姿态并失能,请确认周围安全、必要时用手扶住。
7. 推荐程序结构(recommended_structure.py)
演示 try / except / finally,确保异常时也能安全 stop()。
python3 examples/recommended_structure.py
完整参数演示(mit_position_control.py)
在文件顶部修改 TARGET_ANGLES(长度 7)与 JOINT_SPEEDS_DEG_S,然后运行:
python3 examples/mit_position_control.py
默认示例:J1 → +50°(20°/s),其余与夹爪为 0°;终端刷新目标 / 发送 / 温度;Esc / Ctrl+C 回零退出。
MIT 模式下机械臂仍可能较快运动。请保证人员与设备远离工作半径,并限制在约 70% 工作空间内。
作为库调用
最小示例
from rebot import ReBotRSMITController
arm = ReBotRSMITController() # 自动加载 config/rebotarm_rs.yaml
arm.start(enable_esc=True)
arm.set_max_speeds([15.0] * 7)
arm.set_joint_angles([20.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]) # J1–J6 + 夹爪 J7
# 需要自行等待运动完成,再 stop;参见 examples/quick_start.py
arm.stop() # 缓慢回零 → 失能 → 关闭 CAN
指定配置与夹爪
from rebot import (
ReBotRSMITController,
load_config,
GRIPPER_JOINT_ID,
)
arm = ReBotRSMITController(load_config("config/rebotarm_rs.yaml"))
arm.start()
arm.set_max_speeds([20.0] * 7)
arm.set_joint_angles([25, 15, 15, -15, 0, 0, 0])
arm.set_joint_angle(GRIPPER_JOINT_ID, 180.0) # 夹爪 = J7
被动读取实际位置
from rebot import ReBotRSMITController
arm = ReBotRSMITController()
arm.connect() # MIT → 使能 → 读当前角度
arm.disable_motors() # 失能,便于手动推动
actual = arm.read_joint_angles()
print(actual)
arm.stop(return_to_zero=False, wait=True) # 关闭 CAN,不回零
控制器生命周期
MIT 运动控制:
创建 → start() → set_max_speeds() → set_joint_angles() / set_joint_angle() → … → stop()
被动读位置(不下发运动):
创建 → connect() → disable_motors() → read_joint_angles() → … → stop(return_to_zero=False)
主要 API
| 方法 / 属性 | 说明 |
|---|---|
connect() | 连接 CAN、切 MIT、使能后读当前角度;start() 内部会自动调用 |
disable_motors() | 失能所有电机,不关闭 CAN(便于手动推动后读位置) |
start(enable_esc=True, install_signal_handlers=True) | 启动控制与温度线程 |
set_joint_angles(angles_deg) | 设置 7 个目标角度(度) |
set_joint_angle(joint_id, angle_deg) | 设置单个关节 / 夹爪(1–7) |
set_max_speeds(speeds_deg_s) | 设置 7 个最大速度(度/秒) |
get_target_angles() / get_command_angles() | 目标 / 平滑发送角度 |
read_joint_angles() | 同步读实际机械位置(度);会占用 CAN |
last_temperatures | 各电机 MOS 温度 |
is_stopped | 安全停止是否完成 |
stop(return_to_zero=True, wait=True) | 停止(默认回零) |
request_stop(..., emergency=True) | 高级停止 / 紧急失能 |
导出常量:GRIPPER_MOTOR_ID = 7,GRIPPER_JOINT_ID = 7。
FAQ
-
Permission denied/ 无法打开 can0
确认 CAN 接口已up,且当前用户有权限访问网络设备。必要时使用sudo配置ip link,或检查 udev 规则。 -
电机无响应 / 使能失败
- 确认波特率为 1 Mbps;
- 确认
config/rebotarm_rs.yaml中channel、host_id、电机 ID 与实机一致; - USB CAN 重新插拔后需重新执行
ip link。
-
设了角度但几乎不动
set_joint_angles()只改目标。请设置合理的set_max_speeds(),并等待发送角度逼近目标后再stop()。参考examples/quick_start.py。 -
夹爪不动作
夹爪为 J7 / CAN ID 7。set_joint_angles必须传入 7 个数,最后一个为夹爪;或使用set_joint_angle(7, angle)。 -
读实际位置超时 / 读不到角度
mechPos需在 MIT 模式并使能后才可稳定读取。教程 5 使用connect()完成使能后再disable_motors()失能,即可手动推动并持续读取。若ensure_mode或读参数超时,请检查 CAN 接线、终端电阻与电机供电。 -
温度报警刷屏
当前实现为边沿触发 + 滞回去抖:同一超温过程每个电机只报警一次;温度降到alarm_c - 2°C以下后才会再次报警。 -
二号关节堵转保护 / 机械臂掉落
常见于超出约 70% 臂展工作空间并长时间停留。请将机械臂断电再上电清除保护,并缩小目标角度与停留范围。 -
通信异常后行为
控制环通信失败时程序会紧急失能且不回零,避免在错误通信下继续运动。 -
与 Pinocchio / MeshCat / 重力补偿教程的关系
本仓库专注 MIT 位置控制接口。运动学、轨迹仿真与重力补偿请参考:reBotArm_control_py 及 Seeed Wiki《Pinocchio 与 MeshCat 入门》。
联系方式
- 项目仓库: https://github.com/LAN-GER/rebot_control
- 技术支持 / Issue: https://github.com/LAN-GER/rebot_control/issues
- 论坛: Seeed Studio Forum
参考文档
- MotorBridge SDK
- reBotArm_control_py(运动学 / 仿真 / 重力补偿)
- RobStride 电机相关文档
- 本仓库中文 README:
README_zh.md