Skip to main content

reCamera_Microscope

🔥什么是 reCamera_Microscope?

reCamera_Microscope 是一个基于 reCamera 2002 系列GC2053 传感器板 的开源项目。您也可以使用 reCamera 2002 HQ PoE 版本 来完成这个项目。

💡reCamera_Microscope 可以用来做什么?

reCamera_Microscope 可以用来做什么?
reCamera_Microscope 支持切换不同放大倍数的镜头,使其能够拍摄 PCB(印刷电路板)、电子元件、细胞、昆虫和植物样本等对象的图像。
reCamera Sg2002 系列内置 1 TOPS 的计算能力,允许其运行 YoloV11 模型。当与目标检测或分割模型结合时,可以应用于 PCB 缺陷检测、电子元件分类,以及细胞、昆虫和植物样本的分类和计数等场景。
更多应用方向有待大家共同探索。

📷预览

🔧reCamera_Microscope 的硬件组成

  1. reCamera POE
  2. 3D 打印件 x2
  3. M12 镜头 x2
  4. M12 镜头延长支架 x3
  5. 显微镜支架
  6. 12V 电源适配器
  7. Type-C 线缆

安装步骤

如图所示,组装支架,连接 12V 电源,并安装 3D 打印部件。

如图所示,显微镜套件包含两个镜头。您需要移除广角镜头并更换为另外两个镜头。

🎨选项 1:镜头 1:显微镜镜头的使用

如图所示,移除显微镜镜头,安装三个镜头延长适配器,然后安装镜头 1。

如图所示,使用 USB 线缆连接计算机。

访问 192.168.42.1 查看 reCamera 的加载页面。登录的用户名是:root密码是:recamera.1

您可以购买植物、动物或微生物的样本切片,并将它们放在显微镜载物台上。通过调整相机和物体的位置,您将能够看到微观世界的图像。

🎨选项 2:镜头 2:使用 PCB 微距镜头

如图所示,移除显微镜镜头,安装一个镜头延长适配器,然后安装镜头 2。

如图所示,使用 USB 线缆连接计算机。

访问 192.168.42.1 查看 reCamera 的加载页面。登录的用户名是:root密码是:recamera.1

这里有两个预训练模型可用,可以用来识别 PCB 上的电子元件或检测 PCB 中的缺陷。

PCB 电子元件检测模型下载
PCB 缺陷检测模型下载

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...