Skip to main content

下载与发行说明

本页汇总了 reCamera Pro 文档中引用的所有下载和外部资源,并给出了使用它们的指南链接。

固件​

项目获取方式指南
原厂固件更新通过 Web UI:Device Info → System Settings 会显示当前固件版本并提供更新;出厂重置和重启也可在此进行网络、时间与访问、固件更新与恢复
实验性 Debian 13 镜像recamera_pro_debian13_v1.0.0.tar.gz实验性 Debian 13 镜像

烧录工具(Debian 13 / 恢复)​

项目下载说明
Windows USB 驱动DriverAssistant_v5.12.zip在 Windows 上烧录前必须安装
Windows 烧录工具SocToolKit-window.zip与处于 Loader 模式的设备配合使用
Linux 烧录工具rkbin 和 Linux_Upgrade_Tool在 Linux 烧录流程中通过克隆获取

完整烧录流程(Windows 与 Linux、进入 Loader 模式、分区顺序):实验性 Debian 13 镜像。无法再启动的设备恢复方法:固件更新与恢复。

模型转换与 AI 工具​

项目下载指南
RKNN-Toolkit2 2.3.2(主机侧转换,x86_64)airockchip/rknn-toolkit2 releases — 在 packages/x86_64 下选择与你的 CPython 版本匹配的 wheel转换与量化模型
SenseCraft(基于浏览器的 ONNX→RKNN)从 Web UI 访问:AI Inference → View SenseCraft ModelsSenseCraft ONNX-to-RKNN
model-inspect(ONNX 合约检查)pip install model-inspect-tool转换与量化模型

版本对齐规则:Toolkit 版本必须与 reCamera Pro 固件中随附的 RKNN Runtime 版本一致(当前为 2.3.2)。

开发资源​

项目下载指南
reCamera Pro Development Skill(面向 AI 编码代理)Seeed-Projects/recamera-pro-development-skill使用 AI 编码代理进行开发
Ultralytics(直接导出 YOLO→RKNN)在 Toolkit 环境中执行 pip install ultralytics转换与量化模型
产品页面reCamera Pro (2GB)—

在 Web UI、原生 SDK 与完整 Debian 开发之间进行选择:选择你的开发路径。

发行说明​

版本日期要点
Debian 13 镜像 v1.0.0—reCamera Pro 的首个公开实验性 Debian 13 镜像

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...