Skip to main content

硬件规格

参数规格
处理器RV1126B
CPU1.2GHz 四核 Cortex-A53
NPU3 TOPS,支持混合 INT8/INT16 计算
内存LPDDR4 2GB / 4GB
存储16GB eMMC,SD 卡槽(最大 512GB)
摄像头SC850SL(4K@30FPS)
IMU6 轴 IMU(ICM-42670-P)传感器(3 轴加速度计 + 3 轴陀螺仪)
音频输出8 欧姆扬声器,额定功率 1W
音频输入驻极体麦克风 ×2
电源支持 7.4V 锂电池充放电管理,DC 输入(12V~24V,5525 圆孔电源接口),PoE 供电
网络与无线连接Wi-Fi 5.2,Bluetooth 5.2,1000Mbps 以太网
接口全功能 Type-C(OTG)、调试 UART、CAN ×2、22PIN MIPI DSI、GPIO ×2

硬件接口示意图

背面视图​

硬件接口示意图 扩展连接器 调试 UART

侧面视图​

侧面视图

正面视图​

正面视图

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...