reCamera Pro IMU 使用
设备上配备的 IMU 型号为 ICM-42670-P,是一款集成 3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪的 6 轴传感器。ICM-42670-P 的陀螺仪支持 ±250 / ±500 / ±1000 / ±2000 dps 的测量范围,而加速度计支持 ±2 / ±4 / ±8 / ±16 g 的量程。其内部数据以 16 位二进制补码格式输出。
数据路径
reCamera PRO 为 IMU 使用标准 IIO 驱动,因此可以通过 IIO 接口直接获取原始数据。
原始数据文件位于目录 /sys/bus/iio/devices/iio:device1/ 下。

读取数据
运行以下命令以读取对应的原始数据。下面的示例演示如何读取 X 轴加速度数据:
cat /sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_accel_x_raw
使用 Python 获取数据
可以使用 Python 轻松获取 IMU 数据。下面是一个简单示例:
#!/usr/bin/env python3
DEVICE = "/sys/bus/iio/devices/iio:device1"
with open(f"{DEVICE}/in_anglvel_scale", "r") as f:
scale = float(f.read().strip())
with open(f"{DEVICE}/in_anglvel_x_raw", "r") as f:
raw = int(f.read().strip())
gyro_x = raw * scale
print(f"Gyroscope X: {gyro_x:.6f} rad/s")
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。