Skip to main content

reCamera Pro 扬声器使用说明

  • 扬声器为 8Ω / 1W 规格,由板载 NS4150B D 类音频功率放大器驱动。
  • 设备提供扬声器输出接口,用户无需单独配置功放,可直接通过 Linux ALSA 工具配置音频播放通道。

查询音频设备​

首先确认系统已经识别到音频设备:

aplay -l

示例输出:

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: rockchiprv1126b [rockchip,rv1126b-acodec], device 0: dailink-multicodecs multicodec-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0

调节音量​

  1. 查看当前 Mixer:
amixer
  1. 查看支持的控制项:
amixer scontrols

示例输出:

Simple mixer control 'Headphone',0
Simple mixer control 'Speaker',0
Simple mixer control 'ACodec ADC',0
Simple mixer control 'ACodec Digital Gain',0
  1. 设置音量:
amixer set 'DAC Digital' 50%
note
  • 将音量设置在 80% 以上会产生爆音。
  • 请根据实际情况调节音量,以避免过载。

播放音频​

首先将需要播放的音频文件拷贝到设备上。假设音频文件路径为 /sdcard/audio.wav3,使用以下命令播放音频:

aplay /sdcard/audio.wav3

如果你的音频文件为 MP3 格式,请先使用下面的命令将其转换为 WAV 格式,然后按上述方式进行播放:

ffmpeg -i test.mp3 test.wav

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用产品的过程中体验顺畅。我们提供多种交流渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...