Skip to main content

reComputer Industrial R20xx 装配指南

reComputer Industrial R20xx 支持多种物联网无线通信,包括 4G、5G、LoRa®、Wi-Fi/BLE 和 Zigbee。它支持通过 M.2 插槽扩展 SSD 存储,或通过 NPU 加速器扩展 AI 能力。如果你在购买时直接选择包含 AI 加速器,你将获得额外 26TOPS 的计算能力。此外,我们的硬件工程服务还包括 Logo 定制、包装品牌化、标签、固件烧录和镜像服务,为你的特定需求提供全面支持。

本 Wiki 将向你展示如何装配和拆卸设备以安装外设组件,以及安装方式的选项。

硬件准备

你需要准备以下硬件

  • reComputer Industrial R20xx x 1
  • 配件
  • 螺丝刀套装
    • 十字 + 3.5 批头
    • 十字 + 3.0 批头
    • 一字 - 2.5 批头

设备拆卸指南

按照以下步骤操作,可以顺利拆卸设备。

步骤 1: 拆下底部的四颗螺丝,并取下前后面板:

  • 使用合适的螺丝刀,找到并拧下设备底部的四颗螺丝。
  • 拆下螺丝后,小心地将设备的前后面板取下。

步骤 2: 拧下侧面天线连接器螺母并取下底板。

步骤 3: 拆下固定 PCB 的四颗螺丝。

安装 Nano SIM 卡

步骤 1: 将 Nano SIM 卡插入 SIM 卡槽。

安装 SSD

步骤 1: 按照拆卸指南拆下后盖。

步骤 2: 将 SSD 插入 M.2 插槽并锁紧螺丝。

装配 5G/4G/LoRa®/Zigbee 模块和天线

步骤 1: 取下扩展板,将 4G 模块/LoRa® 模块/Zigbee 模块插入 Mini-PCIe/M.2 B-KEY 插槽并锁紧螺丝。

步骤 2: 按下图所示,将馈线连接到机壳上的天线孔。

步骤 3: 将馈线安装到对应模块的天线座上。

装配 TPM 2.0 模块

步骤 1: 按照拆卸指南拆下后盖。

步骤 2: 将 TPM 2.0 模块插入 J26 插座。

装配 UPS 和 PoE 模块

步骤 1: 在将 UPS 和 PoE 模块安装到板子的 CM5 模块侧之前,请先按照提供的拆卸指南拆卸整个设备。

步骤 2: 安装 UPS 模块**

  • 使用两颗 PM2.0xL5.0 螺丝和 M2.0x5.0 支柱,将 UPS 模块固定在两个没有金属接触焊盘的孔位上。
  • 确保 UPS 模块对齐正确,并使用提供的螺丝和支柱牢固固定。

步骤 3:安装 PoE 模块

  • PoE 模块 与板上的指定插槽对齐。
  • 小心地将 PoE 模块焊接到板上,确保操作精确,以防损坏附近元件。

安装指南

导轨(DIN-Rail)安装指南

reComputer Industrial R20xx 提供多种安装方式。包装内已包含导轨卡扣和安装螺丝。请按照示意图,将导轨卡扣正确固定到设备侧面的安装孔上。螺丝拧紧后,即可将设备安装到导轨上。

安装步骤

  • 步骤 1: 将设备和导轨卡扣放置在标准型材导轨的上边缘,如图所示位置,并向下推设备。
  • 步骤 2: 将设备的导轨卡扣从下方向标准型材导轨内摆入。
  • 步骤 3: 将设备朝标准型材导轨方向推,你会听到设备“咔哒”一声卡入到位。

拆卸步骤

  • 步骤 1: 向下按压设备,直到导轨卡扣释放设备。
  • 步骤 2: 将设备从标准型材导轨中摆出。
  • 步骤 3: 将设备向上抬起并取下。

壁挂安装指南

reComputer Industrial R20xx 也适用于垂直壁挂安装,但安装支架不包含在包装内,需要另外购买。

安装步骤

  • 步骤 1: 将安装支架放置在设备背面。
  • 步骤 2: 使用随附螺丝固定支架。
  • 步骤 3: 标记钻孔位置,在墙上钻出所需孔位,并使用两颗螺丝将设备固定在墙上。

配件清单

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...