Skip to main content

reComputer J20 入门指南

介绍

基于 Jetson Xavier NX 构建的 reComputer J20 系列是一款强大且紧凑的智能边缘盒子,可为边缘侧带来高达 21TOPS 的现代 AI 性能。同时结合了 NVIDIA Ampere™ GPU 架构与 64 位操作能力。

整机系统包括一块 NVIDIA Jetson Xavier NX 量产模组、一个散热片以及一个电源适配器。reComputer J20 预装 Jetpack 4.6,简化开发流程,适用于从事目标检测、自然语言处理、医学影像和机器人等领域的边缘 AI 解决方案提供商,可部署在智慧城市、安全、工业自动化、智能工厂等各类行业中。

特性

  • 面向量产的卓越 AI 性能: 设备端处理可提供高达 21 TOPS 的 AI 性能,同时具备低功耗和低延迟
  • 掌上尺寸的边缘 AI 设备: 紧凑尺寸为 130mm x120mm x 58.5mm,包含 NVIDIA Jetson Xavier NX 量产模组、散热片和电源适配器。支持桌面放置、壁挂安装,可适配任意场景
  • 完备认证: FCC、CE、RoHS、UKCA

规格参数

规格reComputer J2022reComputer J2021reComputer J2012reComputer J2011
模组Jetson Xavier NX 16GBJetson Xavier NX 8GBJetson Xavier NX 16GBJetson Xavier NX 8G
AI 性能21 TOPS
GPU384-core NVIDIA Volta™ GPU
CPU6-core NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU 6 MB L2 + 4 MB L3
内存16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s16 GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s8 GB 128-bit LPDDR4x @ 59.7GB/s
存储16 GB eMMC
视频编码器2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 108p30 (H.264)
视频解码器2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)
显示1HDMI Type A; 1DP
CSI 摄像头2*CSI Camera (15 pos, 1mm pitch, MIPI CSI-2 )
网络1* Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
USB4 * USB 3.1 Type A Connector; 1* USB Type-C (Device mode)4 * USB 3.0 Type A Connector; 1 * Micro-USB port for Device mode
M.2 Key M1* M.2 Key M
M.2 Key E1* M.2 Key E
风扇1* FAN(5V PWM)
CAN1* CAN
RTCRTC 2-pinRTC socket1*RTC Socket
电源12V/5A(Barrel Jack 5.5/2.5mm)DC Jack 19V 4.75A (MAX 90W)
机械尺寸130mm x120mm x 58.5mm

刷写 JetPack

info

reComputer J20 由 J202 载板供电。 有关刷写 jetpack 的更多信息,请参考此 wiki 页面

接口使用

info

reComputer J20 由 J202 载板供电。接口设计与 J30/J40 相同。 有关接口使用的更多信息,请参考此 wiki 页面

资源

reComputer J202x 数据手册

reComputer J202x 3D 文件

Seeed Jetson 系列目录

Seeed Studio 边缘 AI 成功案例

Seeed Jetson 系列对比

Seeed Jetson 设备一览

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持方式,以确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...