reComputer R1000 组装指南

reComputer R1000 支持多种物联网无线通信,包括 4G、LoRa®、Wi-Fi/BLE 和 Zigbee。它允许通过 M.2 插槽扩展 SSD 卡以增加存储空间或添加 NPU 加速器以实现 AI 功能。此外,我们的硬件工程服务包括徽标定制、包装品牌、标签、固件刷写、镜像服务等,为您的特定需求提供全面支持。
本 Wiki 将向您展示如何组装和拆卸设备以安装外围组件,以及安装选项。
硬件先决条件
您需要准备以下硬件
- reComputer R1000 x 1
- 配件
- 螺丝刀套装
- 十字 + 3.5 位
- 十字 + 3.0 位
- 一字 - 2.5 位
拆卸指南
按照以下步骤应该可以帮助您顺利拆卸设备。

步骤 1: 拆除底部的四颗螺丝和侧面板的接地螺丝:
- 找到并使用合适的螺丝刀拧下位于设备底部的四颗螺丝。
- 拆除并拧下侧面板的接地螺丝。
步骤 2: 取下底板:
- 螺丝拆除后,小心地从设备上取下底板。
步骤 3: 拆除塑料侧面板:
- 识别设备三侧的塑料侧面板。
- 轻轻撬开或解开每个侧面板。如果它们很紧,您可能需要使用工具,但要小心不要损坏面板。
步骤 4: 注意启动开关塑料板:
- 注意其中一个面板上的启动开关;它可能附有一个小塑料板。
- 确保在拆卸过程中此板不会掉落或丢失。
步骤 5: 取下铝制外壳:
- 拆除侧面板后,您可以接触到铝制外壳。
- 小心地提起并从设备上拆除铝制外壳。
步骤 6: 拆除固定 PCB 的四颗螺丝

组装 SSD

步骤 1: 按照拆卸指南拆除后盖。
步骤 2: 将 SSD 装入 M.2 插槽并锁紧螺丝。

组装 Wi-Fi/BLE 天线

步骤 1: 按照拆卸指南部分完全拆卸设备。
步骤 2: 按照下面的图示将馈线从 CM4 模块连接到天线孔。
步骤 3: 组装设备以供使用。

安装 LTE 和 GNSS 天线

组装 4G/LoRa®/Zigbee 模块和天线

步骤 1: 确保 Mini-PCIe 插槽的模块装载在 SSD 卡上方。
步骤 2: 将 4G 模块/LoRa® 模块/Zigbee 模块(按照"2.2.8"部分中每个插槽的匹配关系)装入 Mini-PCIe 插槽并锁紧螺丝。
步骤 3: 按照下面的图片安装馈线。

组装 TPM 2.0 模块

步骤 1: 按照拆卸指南拆除后盖。
步骤 2: 将 TPM 2.0 模块装入 J13 插槽。

组装 UPS 和 PoE 模块

步骤 1: 在板的 CM4 模块侧安装 UPS 和 PoE 模块之前,按照提供的拆卸指南完全拆卸设备。
步骤 2:
- 使用两颗 PM2.0xL5.0 螺丝和 M2.0x5.0 支柱,将 UPS 模块固定到两个没有金属接触垫的孔上。
- 确保 UPS 模块正确对齐并使用提供的螺丝和支柱牢固连接。
步骤 3: 安装 PoE 模块
- 将 PoE 模块与板上的指定孔对齐。
- 小心地将 PoE 模块焊接到板上。由于板的紧凑性,焊接时要小心,避免损坏附近的组件。

请正确安装 PoE 模块,将白点朝内放置,紧邻电容器。


安装指南
DIN 导轨安装指南
reComputer R1000 提供多种安装方式。包装中包含 DIN 导轨夹和安装螺丝。按照图示将 DIN 导轨夹正确连接到设备侧面的安装孔上。螺丝牢固拧紧后,即可将设备安装到安装导轨上。
步骤 1: 将设备和导轨夹放置在标准型材导轨上边缘的指定位置,然后向下推动设备。 步骤 2: 从下方将设备的导轨夹摆动穿过标准型材导轨。 步骤 3: 朝标准型材导轨方向推动设备。您将听到设备卡入到位的声音。
拆卸 步骤 1: 向下推动设备,直到导轨夹释放设备。 步骤 2: 将设备从标准型材导轨中摆出。 步骤 3: 向上提起设备并取下。

壁挂安装指南
垂直安装方式也适用于 reComputer R1000,但是安装支架不包含在包装盒中,需要额外购买。
步骤 1: 将安装支架放置在设备背面。 步骤 2: 用随附的螺丝固定支架。 步骤 3: 标记钻孔位置,在墙上钻出所需的孔,并使用两颗螺丝将设备固定到墙上。

配件清单
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。