reComputer R1100 组装指南

reComputer R1100 支持多种物联网无线通信,包括 4G、LoRa®、Wi-Fi/BLE 和 Zigbee。它允许通过 M.2 接口扩展 SSD 卡以增加存储空间或添加 NPU 加速器以实现 AI 功能。此外,我们的硬件工程服务包括徽标定制、包装品牌化、标签制作、固件刷写、镜像服务等,为您的特定需求提供全面支持。
本 Wiki 将向您展示如何组装和拆卸设备以安装外围组件,以及安装选项。
硬件先决条件
您需要准备以下硬件
- reComputer R1000 x 1
- 配件
- 螺丝刀套装
- 十字 + 3.5 位
- 十字 + 3.0 位
- 一字 - 2.5 位
设备拆卸指南
按照以下步骤安全地拆卸设备,避免任何问题:
步骤 1:拆除底部的四颗螺丝
- 找到并使用合适的螺丝刀拧下设备底部的四颗螺丝。
步骤 2:取下底板
- 螺丝拆除后,小心地从设备上抬起底板。
步骤 3:拆除塑料侧板
- 识别设备三侧的塑料侧板。
- 轻轻地撬开或解开每个面板。如果它们安装得很紧,您可能需要工具,但要小心不要损坏它们。
步骤 4:注意启动开关塑料板
- 注意其中一个面板上的启动开关——它可能有一个小塑料板连接。
- 确保在拆卸过程中这个板子不会掉落或丢失。
步骤 5:拆除铝制外壳
- 侧板拆除后,您现在可以接触到铝制外壳。
- 小心地抬起并拆除铝制外壳。
步骤 6:拆除固定 PCB 的螺丝
- 最后,拧下四颗螺丝,这些螺丝固定着PCB(印刷电路板)。
安装 Nano SIM 卡
步骤 1:拆除后盖
- 按照拆卸指南小心地拆除后盖。
步骤 2:插入 Nano SIM 卡
- 将Nano SIM 卡放入指定的SIM 卡槽中。
在将后盖重新固定到位之前,确保 SIM 卡正确对齐。
安装固态硬盘
步骤 1:拆除后盖
- 按照拆卸指南小心地取下后盖。
步骤 2:插入 SSD
- 将 SSD 牢固地插入 M.2 插槽。
- 拧紧螺丝将其锁定到位。
在重新组装设备之前,确保 SSD 已正确就位。
安装 Wi-Fi/BLE 天线
步骤 1:拆卸设备
- 按照第 4.1 节 - 拆卸指南小心地拆卸设备。
步骤 2:连接天线
- 将 CM4 模块的馈线连接到天线孔,参考提供的图示进行正确对齐。
步骤 3:重新组装设备
- 天线牢固连接后,重新组装设备以正常运行。
组装 4G/LoRa®/Zigbee 模块和天线
步骤 1:检查模块位置
- 确保 Mini-PCIe 插槽模块位于 SSD 卡上方。
步骤 2:安装模块
- 将 4G、LoRa® 或 Zigbee 模块插入相应的 Mini-PCIe 插槽,按照第 2.2.8 节的匹配指南进行操作。
- 通过拧紧螺丝将模块固定到位。
步骤 3:连接天线
- 将馈线连接到模块,参考提供的图示进行正确定位。
组装 TPM 2.0 模块
步骤 1:拆除后盖
- 按照拆卸指南拆下后盖。
步骤 2:安装 TPM 2.0 模块
- 将 TPM 2.0 模块牢固地插入 J13 插槽。
组装 UPS 和 PoE 模块
步骤 1:拆卸设备
- 安装前,按照拆卸指南****完全拆卸设备。
步骤 2:安装 UPS 模块
- 使用两颗 PM2.0xL5.0 螺丝和 M2.0x5.0 支柱将 UPS 模块固定到指定孔位(无金属接触垫)。
- 确保 UPS 模块****正确对齐并用提供的螺丝和支柱牢固固定。
步骤 3:安装 PoE 模块
- 将 PoE 模块与电路板上的指定插槽对齐。
- 小心地将 PoE 模块****焊接到电路板上,确保精确操作以防止损坏附近的组件。
安装指南
DIN 导轨安装指南
reComputer R1100 支持多种安装方式,包括 DIN 导轨安装。包装中包含 DIN 导轨夹和安装螺丝。按照图示将 DIN 导轨夹连接到设备侧面的安装孔。固定后,您可以将设备安装到安装导轨上。
安装步骤
-
定位设备:
- 如图所示,将设备和导轨夹放置在标准 DIN 导轨的上边缘。
- 将设备向下推以正确对齐。
-
固定导轨夹:
- 从下方将导轨夹摆动穿过 DIN 导轨轮廓。
-
锁定到位:
- 将设备推向导轨直到听到咔嗒声,表示已牢固安装。
拆卸步骤
-
释放锁定:
- 将设备向下推直到被导轨夹释放。
-
从导轨分离:
- 将设备从 DIN 导轨中摆出。
-
提起并移除:
- 将设备向上提起以完全从安装导轨上移除。
壁挂安装指南
reComputer R1100 支持垂直壁挂安装,但包装中不包含****安装支架,必须单独购买。
安装步骤
-
安装支架:
- 将安装支架放置在设备的背面。
-
固定支架:
- 使用随附的螺丝固定支架。
-
安装到墙上:
- 在墙上标记钻孔位置。
- 钻出所需的孔。
- 使用两颗螺丝将设备固定到墙上。
配件清单
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。