reComputer RS485 测试
简介
本教程适用于所有带有 RS485 接口的 reComputer 设备,包括 reComputer R10/R11/R20/R21,可用于测试 RS485 接收和发送功能是否正常工作。
硬件准备
连接
选择一对 RS485 接口进行测试,请将 A1 连接到 A2,将 B1 连接到 B2:

准备软件
使用以下命令下载:
git clone https://github.com/ackPeng/R1100_TEST.git
编译
gcc -o serial_test serial_test.c
测试
#From ttyACM0 to ttyACM1, send RS485_1 to RS485_2
./serial_test /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 115200

# From ttyACM1 to ttyACM0, send RS485_2 to RS485_1
./serial_test /dev/ttyACM1 /dev/ttyACM0 115200

技术支持
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。