XIAO 继电器扩展模块

概述
XIAO 继电器扩展模块是 Seeed Studio 设计的智能模块,用于控制交流供电设备。它的特点是结合 XIAO,通过 ESPHome 接入 Home Assistant 来控制各种电器,让您的家居更智能!
主要特性和规格
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 继电器引脚 | D1 |
| 工作电压 | 5V |
| 工作电流 | 1A |
| 继电器寿命 | 100,000 次 |
| 最大开关电压 | 250VAC |
| 最大开关电流 | 10A |
| 电气耐久性 | 1.5x10^4 次操作 (10A 250VAC,阻性负载,85°C,1 秒开 9 秒关) |
更多信息,点击此处下载 PDF 文件。
入门指南
如果您想完整地跟随本教程,您需要准备以下物品。除了 XIAO ESP32 C3,您也可以使用其他 ESP32 系列产品,如 XIAO ESP32 C6 和 XIAO ESP32 S3。本项目的最终目标是在 Home Assistant 中控制继电器模块。
| XIAO ESP32C3 | 继电器模块 |
|---|---|
![]() | ![]() |
本教程的内容将大致经过以下步骤。
- 选择您的 Home Assistant 环境
- 在 Home Assistant 中安装和配置 ESPHome
- 配置 XIAO ESP32C3 和 ESPHome 连接
- 将继电器模块添加到 Home Assistant 仪表板
快速刷写固件
我们为 XIAO 创建了一个快速刷写固件页面,您可以直接使用下面的网站为您拥有的 XIAO 刷写继电器固件,无需编程。该网站将自动检测您连接的 XIAO 芯片,无需选择,直接刷写与 ESP32 芯片对应的 XIAO 固件版本。
选择您的 Home Assistant 环境
在本教程中,我们不会详细介绍如何安装 Home Assistant 环境,我们假设您已经有一个正常工作的 Home Assistant 设备。
如果您希望学习如何安装 Home Assistant,那么您可以参考官方教程。我们强烈建议您使用 x86 设备安装 Home Assistant,因为这是安装带有 Supervised 的 Home Assistant 最用户友好的方式。

根据上表,安装 Home Assistant OS 和 Home Assistant Supervised 是最合适的,这将为您省去很多麻烦。如果您在 OpenWRT 上使用 Docker 运行 Home Assistant(例如使用 LinkStar H68K),请不要担心,我们也会为您提供详细的参考说明。
我们还为一些 Seeed Studio 产品编写了如何安装 Home Assistant 的教程,请参考它们。
- 在 ODYSSEY-X86 上开始使用 Home Assistant
- 在 reTerminal 上开始使用 Home Assistant
- 在 LinkStar H68K/reRouter CM4 上开始使用 Home Assistant
步骤 1. 安装 ESPHome
如果您安装了 Home Assistant OS,它有一个附加组件商店,这使得安装 ESPHome 变得更加容易。

在附加组件商店中,您可以搜索并安装 ESPHome。

步骤 2. 将固件上传到 XIAO ESP32C3
我们为 XIAO 创建了一个快速刷写固件页面,您可以直接使用下面的网站为您拥有的 XIAO 刷写继电器固件,无需编程。该网站将自动检测您连接的 XIAO 芯片,无需选择,直接刷写与 ESP32 芯片对应的 XIAO 固件版本。
步骤 3. 将继电器模块添加到 Home Assistant 仪表板
刷写固件后,您可以看到有一个名为 seedstudio-relay-module 的无线网络。请连接到此网络并在浏览器中输入 192.168.4.1 来为您的设备配置网络。请使用与您的 Home Assistant 相同的网络。
转到 setting,然后 Devices & services

在 Discovered 区域,您将找到 XIAO,点击 CONGFIUGE

选择一个区域或保持默认,点击 FINISH

之后,点击 Devices,找到 xiao_esp32c3(您之前命名的)并点击进入

这里是 ESPHome 设备页面,您可以添加一些自动化等。现在我们需要将其添加到仪表板,所以点击它。

点击 NEXT 然后点击 ADD TO DASHBOARD


现在,点击左侧的 Overview

您将看到继电器控制出现在这里

步骤 7. 使用继电器模块控制台灯
我们可以点击开关来查看继电器是否工作正常。如果您在点击开关时看到板上的小绿灯亮起,说明工作正常!
我用这个继电器模块改造了我的小台灯。切断正极线并将其插入继电器模块的两个端口中。您可以在下面的视频中看到效果。这个继电器模块无法为 XIAO 供电,所以请记住使用电池或 USB 线缆为 XIAO 供电。
请注意用电安全,通电期间不要触摸继电器。

恭喜您成功完成了 XIAO 继电器模块的学习之旅!让我们做更多有趣的改造吧!
资源
[PDF] XIAO 继电器扩展模块原理图
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。