Skip to main content

更换 reComputer 的导热膏

介绍

导热膏是确保 Jetson 模块与散热器之间高效传热的关键材料。随着时间的推移,导热膏可能会干燥、降解或失去效力,导致设备温度升高,甚至出现性能限制。定期更换导热膏可以显著改善散热性能并延长硬件寿命。本文将以 reComputer Super J3011 为例,提供如何正确更换导热膏的详细分步指南。

前提条件

  • 导热膏
  • 高纯度异丙醇(90%+ 浓度,用于清洁)
  • 无绒布/清洁湿巾
  • 螺丝刀
  • 塑料刮板(用于涂抹导热膏)
info

为了获得最佳效果,我们建议使用优质导热膏,如这款

开始使用

步骤 1: 松开 reComputer 顶部的四颗螺丝。
步骤 2: 慢慢拆下散热器。
步骤 3: 清除旧的导热膏。
步骤 4: 涂抹一层新的导热膏。
步骤 5: 重新安装散热器并拧紧螺丝将其固定到位。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...