Skip to main content

使用 XIAO ESP32S3 进行 reSpeaker Flex I2S 测试

本项目作为一个测试示例,用于验证 XIAO ESP32S3 与 ReSpeaker Flex 之间 I2S 接口的功能。目标是确认通过 I2S 总线进行的数据发送和接收是否正常工作。为此,示例会生成一个合成的方波音频信号并将其写入 I2S 接口,然后从 ReSpeaker Flex 麦克风阵列读取音频数据,并验证接收样本的完整性。

reSpeaker Flex XVF3800 线性阵列搭配 XIAO ESP32S3reSpeaker Flex XVF3800 环形阵列搭配 XIAO ESP32S3

工作原理​

该示例测试 XIAO ESP32S3 与 ReSpeaker Flex 之间的全双工 I2S 通信。它会生成一个 440 Hz 的方波信号,并持续将其写入 I2S 发送端,同时从麦克风阵列读取输入音频样本。对接收到的数据进行分析,统计有效(非零)样本数量,作为基本的完整性检查。根据有效样本的数量,程序判断 I2S 接收通路是否正常工作。

#include "AudioTools.h"

const int sampleRate = 16000; // Hz
const int frequency = 440; // Hz square wave
const int amplitude = 500; // peak value
const int halfWavelength = sampleRate / frequency;

AudioInfo info(sampleRate, 2, 32); // stereo, 16-bit
I2SStream i2s;
I2SConfig cfg;

int32_t sample = amplitude;
int count = 0;

void printSamplesAndCount(int &nonZero) {
nonZero = 0;
bool truncated = false;
for (int i = 0; i < 32000; i++) {
int32_t rxSample;
size_t n = i2s.readBytes((uint8_t*)&rxSample, sizeof(rxSample));
if (n == sizeof(rxSample)) {
if (rxSample != 0 && rxSample != 0xFFFFFFFF) {
nonZero++;
}
if (i < 200) {
Serial.printf("%d ", rxSample);
} else if (!truncated) {
Serial.print("... (truncated)");
truncated = true;
}
}
}
Serial.println();
}


void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

cfg = i2s.defaultConfig(RXTX_MODE); // full duplex
cfg.copyFrom(info);
cfg.pin_bck = 8;
cfg.pin_ws = 7;
cfg.pin_data = 44; // TX data pin
cfg.pin_data_rx = 43; // RX data pin
cfg.is_master = true;
i2s.begin(cfg);

Serial.println("I2S full-duplex test start");
}

void loop() {
// 1) Generate and write 32k samples of square wave
for (int i = 0; i < 32000; i++) {
if (count % halfWavelength == 0) {
sample = -sample; // toggle polarity for square wave
}
i2s.write((uint8_t*)&sample, sizeof(sample));
count++;
}

// 2) First read attempt
int nonZero = 0;
Serial.println("First read attempt:");
printSamplesAndCount(nonZero);
Serial.printf("Valid samples: %d\n", nonZero);

// 3) Check pass/fail or do second attempt
if (nonZero > 16000) {
Serial.println("I2S RX PASS!");
} else {
Serial.println("Valid samples below threshold, trying second read...");
nonZero = 0;
Serial.println("Second read attempt:");
printSamplesAndCount(nonZero);
Serial.printf("Valid samples: %d\n", nonZero);
if (nonZero > 16000) {
Serial.println("I2S RX PASS!");
} else {
Serial.println("I2S RX FAIL!");
}
}

Serial.println("Test complete");
while (true); // stop here
}


技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将通过多种方式为您提供支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...