Skip to main content

使用 Xiao ESP32S3 对 reSpeaker Flex 进行 UDP 流式传输

概述​

本项目演示如何使用 ReSpeaker Flex XVF3800 麦克风阵列与 XIAO ESP32S3 开发板实现实时音频流传输。音频通过 I2S 采集,并通过 UDP 传输到本地计算机上运行的服务器,在那里可以将其保存并作为 .wav 文件进行处理。

reSpeaker Flex XVF3800 线性阵列搭配 XIAO ESP32S3reSpeaker Flex XVF3800 环形阵列搭配 XIAO ESP32S3

功能概览​

此示例程序执行以下任务:

  • 连接到指定的 Wi-Fi 网络。
  • 连接到 UDP 服务器(例如在主机 PC 上运行的 Python 脚本)。
  • 使用 XIAO ESP32S3 通过 I2S 从 ReSpeaker XVF3800 采集实时音频。
  • 将采集到的音频作为原始数据进行传输。
note

本示例使用的固件为 I2S 16 kHz 版本。请确保你的 XIAO ESP32S3 固件已配置为 16 kHz 的 I2S 音频。

Arduino 代码​

在上传之前更新以下字段:

// WiFi credentials
const char* ssid = "Your-SSID";
const char* password = "WIFI-PASSWORD";
// UDP target
const char* udpAddress = "192.168.X.X"; // Change to PC/server IP
const int udpPort = 12345; // Port to send audio

完整代码(流式传输约 5 秒音频)​

#include "WiFi.h"
#include "WiFiUdp.h"
#include "AudioTools.h"

// WiFi credentials
const char* ssid = "Your-SSID";
const char* password = "WIFI-PASSWORD";

// UDP target
const char* udpAddress = "192.168.x.x";
const int udpPort = 12345;

WiFiUDP udp;

// Audio: 16kHz, stereo, 32-bit
AudioInfo info(16000, 2, 32);
I2SStream i2s_in;
I2SConfig i2s_config;

// Buffer for reading audio
#define BUFFER_SIZE 1024
uint8_t buffer[BUFFER_SIZE];

// 5 seconds of audio = 16000 Hz × 2 channels × 4 bytes = 128,000 bytes/sec
// 5 seconds = 640,000 bytes
#define TOTAL_BYTES 640000

void connectWiFi() {
Serial.printf("Connecting to WiFi: %s\n", ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.print(".");
}
Serial.println("\nConnected!");
Serial.printf("IP Address: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
}

void setupI2SInput() {
i2s_config = i2s_in.defaultConfig(RX_MODE);
i2s_config.copyFrom(info);

// XVF3800 pins
i2s_config.pin_bck = 8;
i2s_config.pin_ws = 7;
i2s_config.pin_data = 44;
i2s_config.pin_data_rx = 43;
i2s_config.is_master = false;

i2s_in.begin(i2s_config);
Serial.println("I2S input started.");
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial);

AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

connectWiFi();
setupI2SInput();

// Wait a bit for I2S to stabilize
delay(500);

Serial.printf("Sending 5 seconds of audio via UDP to %s:%d\n", udpAddress, udpPort);

size_t total_sent = 0;
size_t bytes_read = 0;

// Send audio in chunks
while (total_sent < TOTAL_BYTES) {
// Read audio data
bytes_read = i2s_in.readBytes(buffer, BUFFER_SIZE);

if (bytes_read > 0) {
// Send via UDP
udp.beginPacket(udpAddress, udpPort);
udp.write(buffer, bytes_read);
udp.endPacket();

total_sent += bytes_read;

// Progress indicator
if (total_sent % 64000 == 0) {
Serial.printf("Sent %d bytes (%.1f seconds)\n", total_sent, total_sent / 128000.0);
}
} else {
Serial.println("Warning: No data read from I2S");
delay(10);
}
}

Serial.printf("Finished! Sent %d bytes total\n", total_sent);
}

void loop() {
// Nothing - runs once
}

使用串口监视器(115200 波特率)确认连接和流式传输状态。

pir

Python 脚本(用于接收并保存音频)​

import socket
import wave
import time

# UDP settings
udp_ip = "0.0.0.0"
udp_port = 12345

# Audio settings (must match ESP32)
SAMPLE_RATE = 16000
CHANNELS = 2
SAMPLE_WIDTH = 4 # 32-bit = 4 bytes

# Expected data size (5 seconds)
EXPECTED_BYTES = 640000

sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
sock.bind((udp_ip, udp_port))
sock.settimeout(2.0) # 2 second timeout

print(f"Listening for audio on {udp_ip}:{udp_port}...")

audio_data = bytearray()
last_packet_time = time.time()

try:
while True:
try:
data, addr = sock.recvfrom(4096)
if data:
audio_data.extend(data)
last_packet_time = time.time()

# Progress
if len(audio_data) % 64000 < 4096:
print(f"Received {len(audio_data)} bytes ({len(audio_data) / 128000:.1f} seconds)")

except socket.timeout:
# No data for 2 seconds - assume transmission complete
if len(audio_data) > 0:
print("Timeout - assuming transmission complete")
break
else:
print("Waiting for data...")
continue

except KeyboardInterrupt:
print("\nStopped by user")

# Save as WAV file
if len(audio_data) > 0:
print(f"\nTotal received: {len(audio_data)} bytes")
print("Saving to output.wav...")

with wave.open("output.wav", "wb") as wav_file:
wav_file.setnchannels(CHANNELS)
wav_file.setsampwidth(SAMPLE_WIDTH)
wav_file.setframerate(SAMPLE_RATE)
wav_file.writeframes(bytes(audio_data))

print("Done! Audio saved to output.wav")
else:
print("No data received!")

sock.close()

收听音频​

文件保存完成后(output.wav),只需使用任意音频播放器打开,例如:

  • VLC
  • Windows Media Player
  • Audacity(用于检查)

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...