reSpeaker XVF3800 通过 I2C 进行音频播放和音量控制
此代码使 XIAO ESP32S3 通过 I2S 接口使用 外部 AIC3104 音频编解码器芯片 播放 440Hz 音调。它将音频输出发送到 耳机 (HPLOUT) 或线路输出 (LOP),并允许您通过在串行监视器中输入 + 或 - 来调节音量。音调是在代码中生成的(不是从文件中),使用正弦波。它还允许您通过输入 m 来切换输出模式(耳机或线路输出)。AIC3104 通过 I2C 控制,用于设置音量和输出功率的寄存器。

工作原理
代码首先通过 I2C 接口初始化 AIC3104 音频编解码器,配置关键输出参数,如 DAC 音量和耳机/线路输出电平。接下来,它使用 AudioTools 库的 SineWaveGenerator 组件生成 正弦波信号(特别是 440 Hz 音调)。然后通过 I2S 接口 流式传输此音频信号,该接口配置为将数字音频数据从 ESP32S3 发送到 AIC3104 芯片。使用 StreamCopy 对象将正弦波连续馈送到编解码器,该对象处理音频数据到 I2S 流的实时传输。同时,用户可以通过 串行监视器 与系统交互,允许实时控制 音量级别 和 输出模式(耳机或线路输出)。
串行命令
系统响应输入到串行监视器中的简单串行命令。按 + 键将音量增加一级,而按 - 键将降低音量。如果按 m 键,输出模式将 在耳机输出 (HPLOUT) 和线路输出 (LOP) 之间切换。这些命令允许实时测试和调整音频输出,无需修改或重新上传代码。
代码
#include <Wire.h>
#include "AudioTools.h"
// AIC3104 I2C address
#define AIC3104_ADDR 0x18
// Register addresses
#define AIC3104_PAGE_CTRL 0x00
#define AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME 0x2B
#define AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME 0x2C
#define AIC3104_HPLOUT_LEVEL 0x33
#define AIC3104_HPROUT_LEVEL 0x41
#define AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL 0x56
#define AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL 0x5D
// Audio: 16kHz, stereo, 16-bit
AudioInfo info(16000, 2, 16);
SineWaveGenerator<int16_t> sineWave(32000);
GeneratedSoundStream<int16_t> sound(sineWave);
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound);
// Volume: range 0–17 (0–8 = DAC, 9–17 = analog boost)
int volume = 8;
bool useHPOUT = true; // true = use HPLOUT, false = use LOP
void aic3104_reg_write(uint8_t reg, uint8_t val) {
Wire.beginTransmission(AIC3104_ADDR);
Wire.write(reg);
Wire.write(val);
Wire.endTransmission();
}
void setupAIC3104() {
Wire.begin();
aic3104_reg_write(AIC3104_PAGE_CTRL, 0x00);
// Set default 0dB DAC volume
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, 0x00);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, 0x00);
// Set output to 0dB, unmuted, powered up
aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, 0x0B);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, 0x0B);
}
void setVolume(int vol) {
vol = constrain(vol, 0, 17);
volume = vol;
if (vol <= 8) {
// DAC attenuation
uint8_t dacVal = vol * 9; // 0dB to -72dB
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, dacVal);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, dacVal);
// Output level fixed to 0dB
aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, 0x0D);
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, 0x0B);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, 0x0B);
} else {
// DAC at 0dB
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, 0x00);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, 0x00);
// Boost output gain via HPLOUT or LOP
uint8_t gain = (vol - 8); // from +1 to +9 dB
uint8_t outVal = (gain << 4) | 0x0B; // Set gain and power/mute bits
if (useHPOUT) {
aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, outVal);
aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, outVal);
} else {
aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, outVal);
aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, outVal);
}
}
// Debug info
Serial.print("Volume set to ");
Serial.print(volume);
Serial.print(" (");
if (vol <= 8) Serial.print("-" + String(volume * 1) + " dB)");
else Serial.print("+" + String((vol - 8)) + " dB)");
Serial.println();
}
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
setupAIC3104();
setVolume(volume);
auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
config.pin_bck = 8;
config.pin_ws = 7;
config.pin_data = 44;
config.is_master = true;
out.begin(config);
sineWave.begin(info, N_A4); // 440Hz tone
}
void loop() {
copier.copy();
if (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
if (c == '+' && volume < 17) {
setVolume(volume + 1);
} else if (c == '-' && volume > 0) {
setVolume(volume - 1);
} else if (c == 'm') {
useHPOUT = !useHPOUT;
setVolume(volume);
Serial.print("Switched to ");
Serial.println(useHPOUT ? "HPLOUT (headphone)" : "LOP (line out)");
}
}
}
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。