reTerminal DM 硬件概述

reTerminal DM 是一款 10.1 英寸开源工业 HMI - 一个集成设备主机,用于统一数据流并管理现场设备。
基于 Raspberry Pi CM4,作为一体化的面板 PC、HMI、PLC、IIoT 网关设备,reTerminal DM 是新一代交互式传感中枢,配备 IP65 工业级大屏幕。
它具有丰富的可扩展性和混合连接能力,支持 CAN 总线、RS485、RS232、千兆以太网端口和其他接口,以及强大的无线通信能力,如 4G、LoRa®、WiFi 和 BLE。
*4G 和 LoRa® 模块默认不随 reTerminal DM 提供,请根据需要购买相关模块, 4G 套装
本 Wiki 将向您展示如何组装和拆卸设备以安装外围组件,以及安装选项
硬件先决条件
您需要准备以下硬件
- reTerminal DM x 1
- 螺丝刀套装
- 十字 + 3.5 位
- 十字 + 3.0 位
- 一字 - 2.5 位
组装和拆卸后盖指南
步骤 1: 请小心地将 reTerminal DM 屏幕朝下放置在平坦表面上。

步骤 2: 松开螺丝并取下后盖。

组装 WiFi/BLE 天线
步骤 1: 取下后盖,取出硅胶塞。
步骤 2: 将天线 SMA 连接器装入后盖,并将天线拧入 SMA 连接器
步骤 3: 将天线馈线的另一端(IPEX 插头)插入 CM4 的 IPEX 插座。
步骤 4: 盖上后盖并锁紧螺丝。

组装 4G 模块和天线
步骤 1: 取下后盖,取出硅胶塞。
步骤 2: 将天线 SMA 连接器装入后盖,并将天线拧入 SMA 连接器
步骤 3: 将 4G 模块插入主板插座并锁紧螺丝。
步骤 4: 将天线馈线的另一端(IPEX 插头)插入 4G 模块的 IPEX 插座。
步骤 5: 盖上后盖并锁紧螺丝。

组装 LoRa® 模块和天线
步骤 1: 取下后盖,取出硅胶塞。
步骤 2: 将天线 SMA 连接器装入后盖,并将天线拧入 SMA 连接器
步骤 3: 将 LoRa® 模块插入主板插座并锁紧螺丝。
步骤 4: 将天线馈线的另一端(IPEX 插头)插入 LoRa® 模块的 IPEX 插座。
步骤 5: 盖上后盖并锁紧螺丝。

安装 PCIe 扩展模块
PCIe 扩展模块即将发布,请保持关注。
步骤 1: 取下后盖。
步骤 2: 将两组 16 针电缆插入 PCIe 扩展模块板和双网口板上的插座。
步骤 3: 将 PCIe 扩展模块板装入主板并锁紧螺丝。
步骤 4: 将双网口板放入 DM 前盖,并锁紧螺丝。
步骤 5: 从扩展槽上取下网口挡板。
步骤 6: 盖上后盖并锁紧螺丝。

安装 SSD
步骤 1: 取下后盖。
步骤 2: 将 PCIe 扩展模块板 装入主板并锁紧螺丝。
步骤 3: 盖上后盖并锁紧螺丝。
步骤 4: 拧开快拆盖螺丝并取出快拆盖。
步骤 5: 将 SSD 装入 M.2 插座并锁紧螺丝。
步骤 6: 将快拆盖装回并锁紧螺丝。

安装摄像头
PiCamera V2 模块已经过测试,可在 reTerminal DM 上正常工作,您需要获得定制的长 FPC 摄像头模块以在 reTerminal DM 上使用。
步骤 1: 取下后盖。
步骤 2: 将摄像头插入摄像头底板。
步骤 3: 将摄像头 FPC 电缆插入摄像头底板的插座。
步骤 4: 将摄像头安装到前盖并贴上贴纸固定。
步骤 5: 将摄像头模块组装到前盖,并锁紧螺丝。
步骤 6: 将 FPC 插入主板插座,盖回后盖并锁紧螺丝

安装 PoE 模块
步骤 1: 拆下后盖并取出主板。
步骤 2: 根据圆点标记将 PoE 插入主板。
步骤 3: 将 PoE 模块焊接在主板背面。
步骤 4: 锁回主板,盖上后盖并锁紧螺丝。

RTC 电池更换
步骤 1: 拆下后盖。
步骤 2: 将 RTC 电池线缆插入 RTC 电池插座,并将 RTC 电池贴附到网络端口。
步骤 3: 盖回后盖并锁紧螺丝。

保险丝更换
步骤 1: 拆下后盖。
步骤 2: 取出主板保险丝插座中的旧保险丝,装入新保险丝。
步骤 3: 盖回后盖并锁紧螺丝。

机箱接地指南
步骤 1: 松开接地螺丝。
步骤 2: 装载接地连接器并拧紧螺丝

端子连接指南
步骤 1: 按照下图所示方向插入电源连接器。
步骤 2: 按照下图所示方向插入线缆连接器

安装指南
reTerminal DM 支持多种安装方式,用户可根据使用场景灵活选择。需要注意的是,标准产品不包含面板安装和导轨安装所需的配件,需要购买指定配件进行安装。有关配件的详细信息,请参考第 2.3 节可选接口和模块。
面板安装
面板安装需要 reTerminal DM 面板安装套件

VESA 安装

DIN 导轨安装
DIN 导轨安装需要线性导轨滑块


技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。