reTerminal D 系列概览
介绍
reTerminal D 系列代表了 Seeed Studio 最新一代智能终端产品家族。在 E 系列成功的基础上,D 系列为专业和工业应用带来了更强的性能和全新的显示技术。该系列由高性能 ESP32-P4 芯片驱动,专为需要丰富图形、视频处理和多维交互的 AIoT 场景而设计。
reTerminal D1001

reTerminal D1001 配备 8 英寸高分辨率电容式触摸显示屏,由 ESP32-P4 双核 RISC-V 处理器驱动。它集成了 2MP 摄像头、双麦克风以及 Wi-Fi 6 连接,使其成为适用于智能家居控制、工业 HMI 和边缘 AI 应用的高性能且节能的终端。
主要特性
- 强大处理能力:ESP32-P4 双核 RISC-V 处理器(400MHz),配备 32MB PSRAM。
- 8 英寸触摸显示屏:800×1280 分辨率,采用 MIPI-DSI 接口,支持横屏/竖屏。
- 集成视觉与音频:2MP MIPI-CSI 摄像头、双麦克风和内置扬声器。
- 无线连接:板载 Wi-Fi 6(2.4GHz)和 Bluetooth 5(LE),通过 ESP32-C6 实现。
- 工业级设计:坚固外壳,提供灵活的扩展接口(GPIO、I2C、UART)。
应用
reTerminal D 系列支持多种开发平台和框架,为您的项目提供灵活多样的开发环境。
-
Getting Started with reTerminal D1001
一份关于搭建 ESP-IDF 开发环境并运行出厂演示固件的完整指南。
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。