Skip to main content

第 1 阶段 · 第 2 章 · 理论与实践

2. 认识机械臂硬件与开源项目 reBot Arm

reBot Arm B601 是由Seeedstudio发布的一款从结构硬件到软件的完全开源的机械臂,是一款面向机器人教学、算法开发和具身智能研究的开源桌面机械臂。它采用模块化机械结构,提供约 750 mm 臂展和 6+1 自由度,通过 USB-CAN 与计算机连接,可用于机械臂控制、机器人视觉、模仿学习和 VLA 等实验。

2 认识机械臂硬件与开源项目reBot Arm​

2.1 reBot Arm 是什么​

reBot Arm B601 是由Seeedstudio发布的一款从结构硬件到软件的完全开源的机械臂,是一款面向机器人教学、算法开发和具身智能研究的开源桌面机械臂。它采用模块化机械结构,提供约 750 mm 臂展和 6+1 自由度,通过 USB-CAN 与计算机连接,可用于机械臂控制、机器人视觉、模仿学习和 VLA 等实验。

reBot Arm 不只是机械臂硬件,还提供了从底层控制到上层 AI 应用的完整开发资料,该开源项目你可以从0学到:

  • 机械臂设计与组装(DM商详视频)
  • 机械臂校准与关节控制;
  • 正运动学、逆运动学和轨迹规划;
  • Pinocchio 动力学分析与 MeshCat 可视化;
  • Leader–Follower 主从遥操作;
  • LeRobot 数据采集、训练和评估;huggingface网页录屏
  • RGB-D 视觉识别与自主抓取;
  • Issac sim
  • ROS2 集成与二次开发;
  • ACT、GR00T 等机器人策略模型适配。

其主要目标是让用户使用相对低成本、开放且可修改的硬件,学习和验证机械臂与具身智能算法。


2.2 为什么设计 DM 和 RS 两个版本​

reBot Arm B601 提供:

  • B601-DM
  • B601-RS

两个版本采用相似的机械结构和上层软件体系,但使用了不同类型的关节电机。

2.3 reBot Arm Dm与reBot Arm RS参数对比​

2.4 开源硬件与开源软件​

reBot Arm 的硬件和软件资料均对外开放。

GitHub 仓库:https://github.com/Seeed-Projects/reBot-DevArm/


Loading Comments...