Skip to main content
模块 1 · 第 4 章 · Overview

4. SO-ARM101 介绍

一对低成本开源机械臂——主臂与从臂——基于 Feetech STS3215 总线舵机构建, 目标是降低具身智能 Sim-to-Real 学习的门槛。

介绍​

真开源

介绍

SO-ARM101 是一款围绕「真正开源」理念打造的低成本开源机械臂。它的外观与全部 开源文件——包括可 3D 打印的结构件、详细 BOM 清单,以及兼容 LeRobot 与 NVIDIA Isaac 的软件——对个人开发者、学生与教育机构完全免费开放。

本课程使用一对机械臂:

  • **主臂(leader)**是用手移动的那只,它只读取关节角度并发给软件;
  • **从臂(follower)**是执行的那只,遥操作时镜像主臂,之后执行训练好的 VLA 策略。

由于从臂正是 NVIDIA SO-101 Workshop 所使用的本体,本课程录制的每个数据集 都与 NVIDIA 的参考数据集、参考 checkpoint 和评估工具直接兼容。

硬件规格​

12 个舵机

硬件规格

参数SO-ARM101
自由度每臂 6(5 个臂关节 + 夹爪)
舵机Feetech STS3215 总线舵机,每臂 6 个(共 12 个)
主臂供电7.4 V 级舵机,5 V 电源
从臂供电(Pro 套件)12 V 电源
控制串行总线,每臂一块 USB 控制板
校准LeRobot lerobot-calibrate,中位约定
生态LeRobot、NVIDIA Isaac Sim / Isaac GR00T、Feetech 调试工具

每个关节由一个 STS3215 串行总线舵机驱动;一臂的六个舵机通过关节间的菊花链 共享一条三线总线(GND、VCC、DATA)。不同关节的减速比不同——从臂和主臂肩部 使用高减速比 1:345 舵机以获得扭矩。完整的减速比表见 入门课程第 4 章。

供电规则

电压必须与舵机类型匹配:7.4 V 版 STS3215 用 5 V,12 V 版用 12 V。主臂始终 是 7.4 V 舵机配 5 V 电源;Pro 套件的从臂用 12 V。混用电源会烧舵机。USB 线只传数据——电源和 USB 必须都接上。

套件或整机​

两种购买方式

套件或整机

  • 套件版:包含舵机组、控制板与线材;结构件自行打印(或购买已打印件) 并组装。舵机 ID 需要用 lerobot-setup-motors 写入——第 7 章会讲。
  • 整机版:出厂即组装并写好舵机 ID。组装与写 ID 完全可以跳过,直接从 校准开始。

产品链接:

应用场景​

适用领域

应用场景

教学与具身智能开发​

SO-ARM101 专为教学与具身智能实验设计:主从臂录制人类演示,LeRobot 把它们 变成数据集,Isaac GR00T 在其上微调 VLA 策略。低成本让整个教室或实验室都能 配备。

遥操作与数据采集​

借助 LeRobot 生态,这对臂可以完成远程控制、演示录制与数据集管理——这是 本课程所有模仿学习与 VLA 流水线的基础。

科研与原型验证​

开放的软硬件接口让研究者可以自定义任务、更换末端执行器,在迁移到更大平台 之前快速验证 Sim-to-Real 想法。

资源​

链接

资源

下一章:第 5 章 —— 小结。

Loading Comments...