适用于 Jetson 的 RTL8822CE 无线模块

RTL8822CE 是一款紧凑的双频 WLAN+蓝牙组合 M.2 卡,集成了带有 PCI Express 控制器的 2T2R 双频 WLAN 子系统和带有 USB 支持的蓝牙 v5.0 子系统。兼容 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 标准,提供高达 867 Mbps 的最大 PHY 速率,并支持蓝牙双模(v5.0/v4.2/v2.1)。非常适合与嵌入式设备(如 reComputer J4012)配合使用,提供高性能的无线和蓝牙连接。
功能特性
- 支持 2.4G/5GHz 双频
- 无线 PHY 速率可达 867Mbps
- IEEE 标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- 外形规格:M.2 2230 通用 A 键或 E 键
- 通过 MHF4 连接器连接外部天线
- 电源供应:DC3.3V±0.2V 电源供应
- 支持 Linux、Windows 10/11 等
规格参数
| 芯片组 | TRL8822CE-CG |
| WLAN 标准 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 蓝牙规格 | Bluetooth Core Specification v5.0/4.2/2.1 |
| 主机接口 | PCI Express 2.1 for WLAN & USB2.0 FS for Bluetooth |
| 天线 | 通过 MHF4 连接器连接外部天线 |
| 尺寸 | M.2 30222.15mm (LWH) |
| 电源供应 | DC 3.3V±0.2V@ 1000mA(Max) |
| 工作温度 | -20℃ to +70℃ |
| 工作湿度 | 10% to 95% RH (Non-Condensing) |
支持设备
硬件连接
danger
在本 wiki 中,我们将以 reComputer J4012 为例,演示如何在 Jetson 设备上安装和配置 RTL8822CE 无线模块。
步骤 1. 准备所有将要使用的材料。
- 配备 Jetpack 5.1.2 的 reComputer J4012
- Infineon Wi-Fi 模块
步骤 2. 将无线模块插入 M.2 Key E 端口。

配置无线模块
我们可以直接访问 Jetson 桌面,通过 Settings --> WiFi 连接到 wifi 网络。

我们也可以通过 Settings --> Bluetooth 配置蓝牙。
info
此外,我们可以通过命令行配置无线模块,例如使用 bluetoothctl 命令配置蓝牙设备。

技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您对我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。