Skip to main content

Seeed ePaper 显示屏 — 产品矩阵总览

介绍​

ePaper(电子纸)只有在内容发生变化时才会消耗电能,这使其成为始终在线信息面板的理想显示技术——数字标牌、智能家居仪表盘、电子价签、会议室看板、相框等。

Seeed Studio 提供端到端的 ePaper 产品组合,围绕三个产品线进行组织:

  1. reTerminal E 系列 — 完全集成、开箱即用的 ePaper 终端(只需上电即可使用)。
  2. 驱动 / 扩展板 — 将 MCU 与通用或大尺寸 ePaper 屏幕配对,构建你自己的产品。
  3. DIY 套件和裸屏 — 为创客社区设计,针对 TRMNL 或 XIAO 等特定平台进行了优化。

这三条产品线共享同一软件生态系统:SenseCraft Seeedash(零代码)、Home Assistant / ESPHome、TRMNL、Arduino / ESP-IDF / PlatformIO、Zephyr,以及 SquareLine Vision、EEZ Studio、Lopaka 等可视化 UI 工具。选择任意一款硬件系列,其余工具链保持一致。

按外形尺寸选择​

如果你不确定从哪里开始,可以参考下面的决策矩阵:

我想要……推荐产品线原因
开箱即可点亮 ePaper 仪表盘,无需焊接,无需额外布线reTerminal E 系列 →电池、外壳、温湿度传感器、蜂鸣器、按键和 Wi-Fi 全部集成。预装 SenseCraft Seeedash 固件。
将现有 ePaper 屏幕(24-pin、50-pin、13.3"、10.3" 等)与 MCU 和电池配对驱动 / 扩展板系列 →驱动板(ESP32-S3 的 EE0x、nRF52840 的 EN0x)提供 JST 电池座、充电 IC、复位按键和用户按键。
使用对创客友好的 DIY 套件,构建兼容 TRMNL 的仪表盘TRMNL 7.5"(OG)DIY 套件 →为 TRMNL 平台预先调校;同样支持 ESPHome 和 Arduino。
将 7.5" ePaper 面板直接插到 Seeed Studio XIAO 模块上XIAO 7.5" ePaper 面板 →裸屏 + 与任意 XIAO 板对接的转接板;占板面积极小。

reTerminal E 系列 — 集成式 ePaper 终端​

四款基于 ESP32-S3 的终端,共享相同的外壳家族、软件栈和电池设计。差异在于屏幕尺寸、彩色或黑白、是否触控以及电池续航。

reTerminal E1001reTerminal E1002reTerminal E1003reTerminal E1004
7.5" 黑白
4 级灰度
约 3 个月续航
7.3" 全彩
E Ink Spectra 6
约 3 个月续航
10.3" 黑白
16 级灰度 + 触控
约 6 个月续航
13.3" 全彩
E Ink Spectra 6
约 6 个月续航
E1001 Wiki →E1002 Wiki →E1003 Wiki →E1004 Wiki →
tip

如需并排查看规格对比(分辨率、刷新时间、局部刷新支持、认证、MSRP 等)以及详细的软件支持矩阵,请前往专门的 reTerminal E 系列总览。

驱动 / 扩展板系列 — 自备屏幕(BYO Screen)​

如果你已经拥有(或计划单独采购)24-pin、50-pin、10.3" 或 13.3" ePaper 面板,驱动板家族可以为你提供载板电子部分——电池管理、按键、充电 IC 和 MCU。

ESP32-S3 驱动板(Wi-Fi / BLE,SenseCraft Seeedash)​

板卡目标屏幕亮点Wiki
EE0213.3" Spectra 6专用大尺寸彩色驱动板;支持 Wi-Fi + BLE;非常适合数字标牌。EE02 →
EE0310.3" 黑白(高速刷新)内置 T-CON 时序;板载 SHT40 用于波形补偿;XIAO ESP32-S3 Plus。EE03 →
EE0424-pin / 50-pin 通用跳线可选引脚布局;适配大多数现成小尺寸 ePaper 屏幕。EE04 →
EE0524-pin 通用(最新)EE04 的更新布局;同样基于 XIAO ESP32-S3,提供最新固件支持。EE05 →

nRF52840 驱动板(BLE / NFC,超低功耗)​

板卡目标屏幕亮点Wiki
EN0424-pin / 50-pin 通用Bluetooth LE + NFC;XIAO nRF52840 Plus;非常适合电子价签和离线标签。EN04 →
EN0524-pin 通用(最新)EN04 的更新布局;同样基于 nRF52840,提供最新固件支持。EN05 →

为 XIAO 模块设计的板卡​

板卡描述Wiki
XIAO eInk Expansion Board v2适用于任意 XIAO 模块的即插即用扩展板;支持常见小尺寸 ePaper 屏幕。v2 →
XIAO ePaper Breakout Board最初的 XIAO + ePaper 转接板;配有完善文档,并支持 OpenEpaperLink(OEPL)。Breakout →
tip

还提供一份汇总的 ePaper 驱动板总览,其中列出了各块板卡的特性,并可进行并排对比。

DIY 套件和裸屏​

对于更喜欢自己动手组装全部硬件的创客,有两种灵活选择:

产品包装内包含 / 产品说明最适合的场景Wiki
TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit
7.5 英寸单色电子纸 + ESP32 驱动板 + 亚克力支架。为 TRMNL 云平台预先调优;也可运行 ESPHome 和 Arduino。以最低 BOM 成本实现 TRMNL 风格仪表盘的最快路径。TRMNL Kit →
XIAO 7.5" ePaper Panel
裸 7.5 英寸电子纸面板,带有可直接连接到 XIAO 模组焊盘的 FPC 连接器。适用于已经有 XIAO 并希望添加屏幕的紧凑、低成本项目。XIAO Panel →

软件生态一览​

每一款 Seeed 电子纸产品最终都汇入同一个软件生态。选择与你技能水平匹配的工作流——你也可以自由组合使用:

工具 / 平台类型功能说明兼容产品
SenseCraft Seeedash零代码(云端)AI 生成器、图库、画布、RSS / 网页内容、OTA 部署。reTerminal E 系列的默认固件。reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004 · EE02 · EE03 · EE04 · EE05
ESPHome / Home Assistant基于 YAML原生 Home Assistant 集成;使用 YAML 声明式构建仪表盘。reTerminal E1001 / E1002 / E1004 · EE04 · TRMNL DIY Kit · XIAO 7.5" Panel
TRMNL云端仪表盘插件驱动的仪表盘(日历、新闻、天气、金融、自定义数据)。reTerminal E1001 · E1002(单色模式)· TRMNL 7.5" DIY Kit · XIAO 7.5" Panel
Arduino / PlatformIO / ESP-IDF代码(C/C++)完整的编程控制:GPIO、传感器、网络、自定义渲染。所有 ESP32-S3 产品(E1001–E1004、EE02–EE05、TRMNL Kit、XIAO Panel)
Zephyr RTOSRTOS上游 Zephyr 开发板工作流,包括 west、设备树、内核服务、驱动、烧录和调试。reTerminal E1001 / E1002 / E1003
SquareLine Vision可视化 UI 设计在浏览器中拖拽式编辑 LVGL UI,然后导出可直接编译的代码。reTerminal E1001 / E1002
EEZ Studio可视化 UI 设计以可视化方式设计 HMI 界面,并通过 Arduino IDE 部署。reTerminal E1001 / E1002 · EE04
Lopaka可视化 UI 设计基于 Web 的绘图工具,可为单色和彩色电子纸布局导出代码。reTerminal E1001 / E1002
OpenEPaperLink / OpenDisplay开源固件(BLE)基于 BLE 的开源电子纸固件。OpenDisplay 开箱即用地支持 EN04;OEPL Config Builder 面向 Breakout Board + XIAO nRF52840 DIY 路径。EN04 · XIAO ePaper Breakout Board

应用教程索引​

下面每篇教程都带你从头到尾走完一个平台的完整流程:

智能家居与仪表盘框架​

零代码 / 可视化 UI 设计工具​

基于代码的开发​

开源 ESL / OEPL​

资源​

技术支持与产品讨论​

感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...