SenseCAP Combo 5 合 1 传感器(带 4G)简介
概述

SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G 是一款易于使用、稳定且低功耗的多参数环境监测设备。它可测量空气温度、湿度、大气压、光照强度和 CO₂。
此外,它还可以通过一个 Splitter 连接多达 10 个外部 Modbus-RTU RS485 传感器,对市面上大多数传感器具有很高的兼容性。
在数据传输方面,设备采用 4G Cat.1 连接和 MQTT 协议,将数据上传到用户服务器。它配备太阳能板和 5200mAh 可充电锂离子电池,即使在停电或阴雨天气下也能确保超过 2 周的连续运行。同时也支持直流电源供电。
为防止数据丢失,当信号较弱或中断时,设备可在本地缓存多达 500,000 条数据记录。一旦通信恢复,数据将自动上传。用户也可以通过本地连接直接导出历史数据。
该设备采用即插即用设计,支持吊装和抱杆安装,即使是初学者也能轻松部署。外壳采用防水和抗紫外线材料制造,符合严格的耐久性标准,非常适合温室等恶劣环境。
特性

-
多传感器一体化: 设备内置空气温度、湿度、大气压、光照强度和 CO₂ 等传感器(可选项因定制而异)。
-
高扩展性: 提供 RS485 接口,可通过 Splitter 连接多达 10 个外部传感器。支持标准 Modbus-RTU RS485 传感器,并提供 5V 和 12V 电源输出以为外部设备供电。
-
可靠的数据缓存: 当 4G 信号较弱或不可用时,记录仪可在本地存储多达 500,000 条数据记录。连接恢复后数据自动上传,历史文件可导出为 Excel。
-
灵活的供电方式: 设备主要由集成太阳能板和内置电池供电,同时也支持外部直流电源供电。
-
低功耗: 内置 5200mAh 电池,即使在无太阳能充电或停电情况下,设备也可连续运行超过两周。
-
易于维护: 支持 OTA(空中升级)远程固件更新,减少现场维护需求。
-
温室运行: 专为温室和室内农业环境设计,可在 0°C 至 40°C 范围内可靠运行。
-
防风雨设计: 具备 IPX5 防护等级和抗紫外线材料,可防雨水和老化,适用于多种环境。

系统架构

SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G 通过 4G Cat.1 网络将数据上传至 SenseCAP Cloud Platform。用户可以通过 SenseCAP Portal 或 SenseCraft APP 查看实时数据、管理设备并获取历史数据。平台还提供 HTTP API、MQTT API 和 WebSocket API,便于进一步开发与集成。
一体化软件平台管理
与 SenseCAP Cloud Platform 和 SenseCraft APP 无缝集成,从二维码设备绑定、实时数据监测到远程参数配置、数据缓存以及面向第三方集成的 API 访问,提供端到端解决方案。

安装方式

SenseCAP Combo 支持两种安装方式,以适应不同的部署场景。
吊装安装
设备可通过顶部安装孔穿线悬挂。此方式适用于温室等具备上方结构的室内环境。
抱杆安装
设备可通过支架(包装中不包含)安装在立杆上。此方式非常适合户外开阔场景的部署。
应用场景
SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G 是多参数环境监测的理想解决方案,适用于多种场景。广泛应用于:

- 智慧温室:实时监测温度、湿度、CO₂、光照强度和大气压,以优化作物生长条件;通过 RS485 连接外部土壤传感器,实现全面的环境数据采集。
- 智慧农业:用于大田种植、果园和葡萄园等户外环境监测;跟踪小气候变化,为精准农业决策提供支持。
- 环境监测:用于科研站点、工业场所和城市环境的空气质量及气象参数监测;在蜂窝网络覆盖较弱区域,通过可靠的数据缓存实现长期数据记录。
规格参数
通用参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 供电类型 | Type-C 接口,5V / 2A 输入 |
| 扩展接口 | 1x RS485(Modbus-RTU) |
| 可连接传感器数量 | 通过 Splitter 支持最多 10 个外部传感器 |
| 外部传感器电源输出 | 12V / 0.35A,5V / 0.35A |
| 协议 | MQTT 协议;支持通过 Sensor Hub Configuration Tool NG 配置用户服务器 |
| 4G Cat.1 | 全球频段 / APN 可配置;Micro SIM 卡 / 3FF LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B66/B71 |
| 数据缓存 | 本地最多缓存 500,000 条记录 / 支持本地导出 |
| 天线 | 内置天线 |
| 开关 / LED 指示灯 | 1x 电源开关,2x LED 指示灯 |
| 防护等级 | IPX5,PCBA 防水处理 |
| 抗紫外线等级 | F1 |
| 外壳材料 | PC/ASA |
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C 注意: 设备的工作温度受所配电源适配器限制,电源适配器支持的工作温度范围为 0°C 至 40°C。 电源适配器仅适用于室内使用,请勿将电源适配器直接暴露在室外环境中。电源适配器必须安装在防水机箱或电气柜内以确保适当防护。 |
| 充电温度 | 0°C ~ 40°C |
| 工作湿度 | 0 ~ 100 % RH(无冷凝) |
| 电池 | 5200mAh,3.7V 可充电锂离子电池 |
| 太阳能板 | 最大功率 1W |
| 安装方式 | 吊装或抱杆安装(吊装需自备钢丝;抱杆安装需自备支架,包装中不包含) |
| 尺寸 | 202 * 202 * 175 mm |
| 净重 | 0.8 kg |
传感器参数
| 参数 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| 空气温度 | -40°C ~ +85°C | ±0.2°C | 0.01°C |
| 空气湿度 | 0 ~ 100% RH(无冷凝) | ±2% RH | 0.01% RH |
| 露点(由温湿度算法计算) | -100°C ~ 80°C | ±2°C | 0.01°C |
| 气压 | 300 ~ 1200 hPa | 1 hPa | 10 Pa |
| 光照强度 | 0 ~ 200,000 Lux | ±5% | 5 Lux |
| CO₂ | 0 - 10,000 ppm | ±50 ppm ±3% * 读数(0 - 5,000 ppm); ±5%(5,000 - 10,000 ppm) | 1 ppm |
对于需要更多环境参数的项目,我们也提供扩展传感器选项的定制配置服务。如需定制,请联系 techsupport@seeed.io。
硬件概览


清单
| 名称 | 数量 |
|---|---|
| SenseCAP Combo 5-in-1 Sensor with 4G | 1 |
| USB Type-C 线缆 | 1 |
| 电源适配器 | 1 |
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。