SenseCAP T2000 Tracker
![]()
SenseCAP T2000 Tracker,一款工业级 LoRaWAN® 资产追踪器,支持 GNSS、Bluetooth 和 Wi-Fi 定位,可在室内和室外环境中实现可靠追踪。它具备 IP67 防护等级,内置可检测运动状态的三轴加速度计,以及在设备被拆除时触发最高优先级告警的防拆按钮。T2000-A 和 T2000-B 支持长续航电池供电,而采用太阳能供电并配备可充电电池的 T2000-C 可确保持续的户外使用,使该系列非常适合长期、免维护的资产追踪应用。
SenseCAP T2000 Tracker 目录
集成 LoRaWAN® 网络服务器
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。