Skip to main content

数据采集配置推荐

面向数据采集、视觉布置与训练参数的选型参考。

项目内容
适用场景机械臂教学训练、抓取 / 搬运演示、数据集采集与模型训练方案评审
核心结论优先采用双视角;默认相机分辨率 480p、采集帧率 60 fps(对应为:高);按任务难度分级规划采集回合与训练步数。
推荐优先级先保证相机视野完整和数据稳定,再提高分辨率或增加复杂场景。
输出用途可作为采购配置、训练计划和现场部署检查清单的基础版本。

基础训练优先使用“俯视 + 夹爪”方案;需要判断高度、遮挡或目标姿态时使用“俯视 + 侧视”方案。

采集分辨率建议从 480p 起步,帧率建议 60 fps(采集帧率对应:高);若出现掉帧,先关闭采集右侧预览,再评估是否降低分辨率或升级电脑性能。训练质量首先取决于数据稳定性和场景覆盖,其次才是更高分辨率或更复杂的相机数量。

快速推荐​

  • 相机布置:俯视相机建议放在目标物 45° 方向,画面应覆盖目标物、机械臂末端以及关键运动区域。
  • 分辨率:默认建议 480p,兼顾清晰度、传输压力和视频文件体积;电脑性能充足时可再提升分辨率。
  • 采集帧率:默认建议 60 fps(采集帧率对应:高),可满足大多数机械臂动作的流畅采集;帧率过高可能引发性能瓶颈、掉帧或数据集异常。
  • 性能排查:如果 60 fps 仍有掉帧,优先关闭采集右侧预览,并检查相机带宽、USB 接口、磁盘写入和后台程序。

相机配置方案​

方案适用任务安装要点注意事项
俯视 + 夹爪固定点搬运、抓取放置、基础教学训练;适合观察夹取接触过程。俯视相机放在目标物约 45° 方向,尽量拍到完整目标物和机械臂;夹爪相机对准末端执行器与抓取区域。夹爪视角容易抖动或遮挡,需要固定线缆并校验画面稳定性。
俯视 + 侧视随机位置抓取、姿态变化、存在遮挡或需要判断高度的任务。俯视相机覆盖全局;侧视相机应能清楚看到目标物轮廓、夹爪接近过程和放置位置。侧视相机应避开机械臂运动干涉区,避免被夹具或工件长期遮挡。

相机选型补充​

电脑推荐组合补充说明
Mac2 个海康威视 USB 摄像头建议机械臂帧率不超过 60 帧;120 帧无法采集,部分情况下也会有兼容问题。
Mac1 个海康威视 USB 摄像头 + 1 个 Logitech C270 HD Webcam目前最稳定的组合,也可以使用机械臂 120 帧采集。
Mac2 个 Logitech C270 HD Webcam同样是稳定组合,可支持机械臂所有帧率采集。
Windows上述组合都可用Windows 目前都能用,建议相机直连 USB 口,不要转 hub。

参考型号:

数据采集参数​

参数推荐值选择理由调整建议
视频分辨率480p能看清目标物和动作过程,同时文件体积与传输压力可控。若电脑、相机和存储性能充足,可提高分辨率;若掉帧,优先回退到 480p。
采集帧率60 fps(对应 SenseCraft 软件上“高”)机械臂动作记录足够流畅,通常不会明显遗漏关键动作。帧率过高会增加性能压力;如 60 fps 仍掉帧,先关闭右侧预览。
预览窗口默认开启,掉帧时关闭预览便于现场检查,但会消耗计算资源。采集稳定性优先级高于预览体验,正式采集时可关闭非必要预览。
数据完整性每轮采集后抽查能及时发现视野缺失、掉帧、光照突变或动作失败。建议按日期、任务、难度和回合编号统一命名,方便追溯。

任务难度、采集回合与训练步数​

难度任务描述采集回合训练步数建议验收关注点
初级从固定 A 位置移动到 B 位置20 回合1 万-1.5 万步动作路径稳定,终点误差可控,重复执行无明显失败。
中级从随机位置夹取,并移动到指定 B 位置50 回合3 万-4 万步能覆盖不同初始位置,夹取成功率稳定,放置位置一致。
高级长时段、多步骤或连续任务100 回合8 万-10 万步关注长时段稳定性、异常恢复、累积误差和数据分布覆盖。

现场部署检查清单​

  • 视野覆盖:画面中能同时看到目标物、夹爪关键动作和放置区域;目标不应长期处在画面边缘。
  • 目标清晰:侧视相机需能拍清目标物轮廓;俯视相机需能看清目标物和机械臂相对位置。
  • 帧率稳定:正式采集前做短时测试,确认 60 fps 下没有持续掉帧。
  • 环境一致:保持光照稳定、背景简洁、目标物摆放范围明确,减少无关变量。
  • 数据留痕:每次采集记录任务难度、相机方案、分辨率、帧率、回合数和异常情况。

建议实施路径​

  1. 先用初级任务验证相机视野和采集稳定性,确认 480p、60 fps 能连续采集。
  2. 再进入中级任务,增加随机初始位置,重点观察夹取成功率和掉帧情况。
  3. 最后扩展到高级长时段任务,补充更多回合数,并记录异常样本用于后续优化。
  4. 每次升级任务难度前,先固定相机位置和参数,避免同时改变过多变量导致问题难以定位。
Loading Comments...