Skip to main content

SENSING GMSL2 相机

Preview

我们提供不同的 GMSL2 相机,涵盖各种分辨率、传输速度等。这些相机可用于许多领域的应用。例如:

  • 汽车
  • ADAS + 视觉融合
  • 高动态范围成像
  • 自动驾驶
  • 机器人技术

查看以下规格了解更多详情。

规格参数​

该相机采用索尼 CMOS 图像传感器 ISX031 与 Maxim GMSL2 串行器 MAX96717F。配备汽车级传感器与精细调校的图像信号处理器(ISP),可输出卓越的图像质量;整机为 IP67 防护外壳,并配有在工厂完成对焦并胶合固定的 AA 镜头。

名称参数
传感器SONY 2.95MP ISX031 RGGB
图像信号处理器(ISP)Built-in
图像尺寸1/2.42 inch CMOS
输出像素1920 H * 1536 V
像素尺寸3.0 um * 3.0 um
帧率1920 * 1536 @ 30fps
HDR 支持Yes
抗频闪(LFM)Yes
输出数据YUV422@8bit
串行器MAXIM MAX9295A
相机接口GMSL2
供电9~16V POC
电流<200mA@12VDC
连接器Amphenol Fakra (Z Code)
工作温度范围-40 ~ 85℃
尺寸W:25mm, L:25mm, H:18.6mm
重量<50g

硬件设置

类别规格参数
串行器型号MAX9295A
I2C 地址0x80 (8 bit address)
速率GMSL2 (6G bps)
图像信号处理器(ISP)型号ISX031
I2C 地址0x34 (8 bit address)
帧同步Controlled by MAX9295A MFP7
复位Controlled by MAX9295A MFP0

入门指南​

我们将使用 reComputer Robotics J4012 进行演示,您可能需要

设置设备​

将 Mini Fakra 线缆与相机连接,reComputer Robotics J30/J40 上有 4 个通道,我们使用了 SG3S-ISX031C-GMSL2-F 相机,它连接到 '1' 通道(丝印字母 'B')。

Preview

在开始之前,让我们熟悉一下这 4 个通道,因为我们稍后在配置过程中会用到它们。

Preview

这 4 个通道在设备上标记为 'A'、'B'、'C' 和 'D', 我们建议客户按照给定的字母顺序连接相机, 在这种情况下,您的视频设备将相应地映射为 Jetson Linux 上的 '/dev/video0'、'/dev/video1'、'/dev/video2'、'/dev/video3'。

但如果您只连接了一个相机,则只会显示 'video0'。

接下来,我们将使用 Jetson IO 配置设备树覆盖层以启用我们的设备(在配置并重启之前,您不会在 '/dev' 文件夹下看到视频节点)。

配置 Jetson IO​

使用以下命令启动 JetsonIO

sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py

按照以下步骤逐步进行配置

1
配置 Jetson 24 针 CSI 连接器
2
配置兼容硬件
3
选择覆盖层
4
保存引脚更改
5
保存并重启以重新配置引脚
6
按任意键重启
Preview
note

在上述步骤中,如果您使用的是 6Gbps 相机,请在步骤 3 中选择 'Seeed GMSL 1X4 6G' 覆盖层。6Gbps 相机包括:

  • SG3S-ISX031C-GMSL2-H
  • SG8S-AR0820C-5300-G2A-H
  • SG2-IMX390C-5200-G2A-H
  • SG2-AR0233C-5200-G2A-H

配置视频信息​

如果您尚未安装 v4l-utils

sudo apt-get update 
sudo apt-get install v4l-utils -y
  • 帧同步
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl=trig_mode=1
note

您可以切换 'trig_mode=0' 来禁用帧同步。或者在连接多个相机时使用 'trig_mode=1' 来启用帧同步。

  • 视频格式
v4l2-ctl -V --set-fmt-video=width=1920,height=1536 -c sensor_mode=0  -d /dev/video0
note

根据您使用的相机,可能有不同的预定义 'sensor_mode',主要包括:

传感器模式帧类型
0YUYV8_1X16/1920x1536
1YUYV8_1X16/1920x1080
2YUYV8_1X16/3840x2160
Preview

Gst 启动​

使用 gst-launch-1.0 启动查看器

gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! \
video/x-raw,format=YUY2,width=1920,height=1080,framerate=30/1 ! \
videoconvert ! videoscale ! xvimagesink
Preview

其他资源​

数据手册

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!请确保在以下平台关注我们,以获取最新消息和支持。

Seeed 论坛

参与深入的产品讨论,分享经验,并从社区与技术专家获得帮助。

电子邮件

通过邮件联系我们,获取直接的技术支持或详细的销售信息。

Discord

与 Seeed 团队和社区实时交流,获取最新消息并即时联络。

GitHub 讨论

与文档团队协作,提出改进建议、报告问题并分享反馈,助力完善文档。

Loading Comments...