Skip to main content

Seeed Fusion 制造文档准备指南

制造文档描述产品的材料、图纸、装配和测试要求,用于支持报价、采购、生产和检验。本文档适用于基于客户设计的项目,说明常见制造文档的用途以及它们之间的关系。

所需文档取决于项目中包含的制造工作内容。并非每个项目都需要下面列出的所有文档。

项目中包含的工作相关章节
PCB 制造、元器件采购和组装PCB 和 PCBA 文档
外壳和其他机械零件,或产品装配机械零件和产品装配
定制包装和印刷内页包装文档
固件烧录和功能测试固件和测试文档
跨多个文件核对信息文档一致性和版本信息

对于基于 Seeed 标准产品进行 Logo、包装或其他轻量定制的项目,请参阅 Seeed Fusion 轻量定制服务指南。从 Light Customization 服务页面 打开相关产品页面,查看所选定制选项所需的文档。

PCB 和 PCBA 文档​

PCB 制造文档定义电路板图形和制造要求。PCBA 项目还涉及元器件采购和组装,因此需要提供相应的元器件和装配信息。

文档用途主要信息
Gerber 和钻孔文件描述 PCB 各层、板外形和钻孔信息,用于生产制造。铜层、阻焊层、丝印层、板外形、钻孔数据以及适用时的相关内层。
PCB 制造规格定义超出板图形本身的材料和工艺要求。板材、层叠结构、板厚、铜厚、表面处理、阻焊,以及适用的阻抗和公差要求。
物料清单(BOM)标识需要采购和组装的元器件。位号、完整的原厂料号或 Seeed SKU、数量,以及可选的元器件链接。
装配图帮助生产和检验人员识别元器件位置、方向和极性。位号、元器件位置、极性标记和方向。双面贴装时需包含两面信息。
CPL / 贴片坐标文件提供 SMT 元器件贴装数据,用于编程贴片设备。位号、X/Y 坐标、旋转角度和装配面。
原理图支持电路分析、调试和故障排查。电路连接、文档版本和日期。

Gerber 文件和 BOM 是 Fusion PCBA 报价和文件审核的基础文档。装配图为装配和检验提供可视化参考,CPL 文件为贴片设备提供位置信息。具体提交流程会根据装配方式和项目情况确认。

有关文件格式、BOM 模板和格式要求,以及图纸导出说明,请参阅 Seeed Fusion PCB & PCBA 服务指南及其链接的相关指南。

机械零件和产品装配​

当项目包含外壳或其他机械零件时,文档需要描述零件的尺寸、材料、外观和质量要求。对于产品装配,还需要说明各零件之间如何配合。

文档用途和主要信息
应用说明描述产品的使用方式和工作环境,以便制造团队理解机械需求。
机械 BOM列出机械零件、材料信息和数量。
3D 图纸展示零件几何形状和空间关系,用于检查各部件如何配合。
2D 图纸标注零件尺寸及相应公差。
CMF 文档规定机械零件的颜色(Color)、材料(Material)和表面处理(Finish)要求。
质量要求定义机械零件的检验和验收标准。
装配图或爆炸图展示零件如何装配在一起。配合 BOM,这些图纸描述完整的产品装配。

例如,外壳图纸描述的是外壳本身;装配图则展示外壳与电路板、电缆及其他零件如何配合。

包装文档​

对于涉及定制包装的项目,文档需要描述包装设计、材料、装箱方式和标签要求。

文档用途和主要信息
包装设计文件规定包装盒及其他定制包装材料的设计和材料。
包装作业指导说明如何对产品进行包装以及如何装入外箱。
印刷内页文件提供印刷品(如快速入门指南和手册)的设计和材料要求。
运输外箱和标签要求规定外箱设计、装箱要求以及外箱标签信息。

如果项目涉及托盘、干燥剂或其他特殊包装要求,请在包装文档中一并说明。

固件和测试文档​

当制造项目包含固件烧录或功能测试时,文档需要说明要烧录的文件、具体操作方法以及如何评估测试结果。

文档用途和主要信息
固件文件提供需要烧录的文件,并标明其版本、日期和适用的硬件版本。
烧录说明指定编程器型号、连接方式、烧录软件和操作步骤。
测试环境说明标明测试所需的硬件、操作系统、测试软件和工装夹具。
测试说明描述测试步骤和操作流程。
预期结果和判定标准为每项测试规定预期结果以及判定通过/失败的条件。

测试固件用于生产过程中的检查;出货固件用于产品交付后的正常运行。如果两者不同,文档需要清楚标识各版本及其用途,以避免在烧录、测试或出货前检查时混淆。

关于编写测试需求的详细指导,请参阅 Seeed Fusion PCBA 功能测试需求编写指南。

文档一致性和版本信息​

同一项目的材料信息、图纸和装配数据需要保持一致。对于 PCB 和 PCBA 项目,主要对应关系如下所示。

对比项目检查内容
料号和封装BOM 中料号对应的元器件封装与 PCB 焊盘封装一致。
数量和位号BOM 中的元器件数量与相应位号的数量一致。数量在所有文档中采用相同的计数基准(按单板或按拼板)。
装配图和 CPL 文件各文件中的位号、装配面、位置和方向一致。装配图上需清晰标注极性。

Gerber 文件、BOM、装配图和 CPL 文件都应对应同一设计版本。原理图和固件文件中的版本和日期信息用于标识生产中使用的文档,并支持可追溯性。固件文件还需标明适用的硬件版本,以便正确匹配软硬件。

关于项目的具体提交流程要求,请查看相关服务订单页面或联系 fusion@seeed.io。

技术支持与产品讨论​

感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,尽可能确保您在使用产品时的体验顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。

Loading Comments...