Skip to main content

停车场车辆进出计数方案:选型、部署与实测数据

使用须知

一套设备接一路摄像头,对应一个出入口。计数靠车辆越过画面上的计数线,被遮挡、未越线的车辆不计入。

这套方案是干什么的​

停车场想知道场内还剩几个车位,不用在每个车道埋地感线圈或装道闸计数器。部署后在网页画面上拖出一条计数线,车辆越线时记一次进或出,场内车辆数和剩余车位实时发到你的 MQTT 服务器,可直接驱动余位屏或停车系统。用在商场、写字楼停车场和园区、工厂大门。

  • 视频不出场地

    画面在出入口旁的主机上分析,对外只发计数结果。

  • 越线即时计数

    reComputer J30 系列实测 41 次越线全部计入、方向全部正确,见「性能与实测数据」。

  • 用现有摄像头

    出入口已有的 RTSP 网络摄像头直接接入,不埋线圈、不改道闸。

  • 进出分开、区分车型

    每条进出记录带方向和车型(轿车、摩托车、公交车、卡车)。

真机演示​

计数主机自带的浏览器预览页:黄色竖线是计数线,车辆带跟踪编号和置信度,右侧是在场车辆、剩余车位和今日进出总数。

reComputer J30 系列上的出入口计数:车辆 #48 越线前,在场 1/120,今日驶入 24、驶出 23
同一车辆越线后,今日驶出变为 24,在场 0/120

两张截图相隔 3 秒。输入是合成测试视频(一辆车的图像在灰色背景上往返),不是现场录像。

需要哪些硬件​

现场需要三样东西:出入口摄像头、一台计数主机、一台 MQTT 服务器(现场已有的,或自行安装 Mosquitto)。

① 出入口摄像头:现有网络摄像头,RTSP 输出 H.264 或 H.265,固定拍摄车道。

② 计数主机:四选一,一台接一路摄像头。

计数主机实测处理速度什么时候选它
reComputer Super J3011reComputer Super J3011
Jetson Orin Nano,JetPack 6.2
每秒 30 帧车辆正常行驶通过的出入口
reComputer Super J4012reComputer Super J4012
Jetson Orin NX,JetPack 6.2
与 J30 同一应用包这台主机还要跑别的模型
reComputer RK3576reComputer RK3576 系列
板载 NPU
每秒 30 帧车辆正常行驶通过,成本优先
reComputer RK3588reComputer RK3588 系列
板载 NPU
每秒约 3 帧车辆减速或停车抬杆后通过的道闸出入口

J30 与 RK3576 的速度是 640×360、30 帧/秒输入下测得;RK3588 是 1280×720、5 帧/秒输入下测得。

计数主机、摄像头和 MQTT 服务器在同一局域网或彼此可达。首次部署需联网下载应用(约 0.5–0.7 GB)和识别模型,之后可断网运行。

现场怎么部署​

一、装摄像头​

车辆要完整穿过计数线

摄像头固定拍摄车道,车辆从画面一侧进、另一侧出。用 RK3588 主机时,车辆经过计数线需在画面中停留约 1 秒以上才能被稳定计数,适合有道闸的出入口。

二、装软件:三步​

逐设备的操作步骤在可部署方案页,这里只讲轮廓。


  1. 部署计数主机:填摄像头 RTSP 地址、MQTT 服务器、车位总数,部署时自动检查板上的运行库。
  2. 画计数线:在预览页上拖出计数线,选定哪一侧是「驶入」,保存即生效。
  3. 验证:车辆越线后,预览页的驶入或驶出数加 1,MQTT 上收到一条进出记录。

有哪些接口​

计数结果经 MQTT 发到你的服务器,状态走 HTTP。

  • 余位屏 / 停车系统:订阅场内概况主题,读剩余车位;降到 0 时切换「车位已满」。
  • 流量统计:订阅进出记录主题,按方向和车型统计。
  • 多出入口汇总:每个出入口各部署一套,上层系统按停车场编号汇总。
主题 / 端口内容
MQTT <site>/parking/<entrance>/crossing每辆车越线一条:方向(驶入 / 驶出)、车型、置信度、越线后的场内车辆数和剩余车位
MQTT <site>/parking/<entrance>/occupancy场内车辆数、车位总数、剩余车位、今日驶入数、今日驶出数,每次越线后发送
HTTP 8080 /preview浏览器预览页:画面、计数线、在场与余位
HTTP 8099 /healthz是否收到摄像头画面、每秒处理多少帧

性能与实测数据​

计数结果与处理速度​

设备输入处理速度计数结果
reComputer J30 系列(Orin Nano)640×360,30 fps29.98 fps,单帧分析 p50 3.6 ms(实测)41 次越线全部计入,方向全部正确(实测)
reComputer RK3576 系列640×360,30 fps30.0 fps,容器 CPU 14.9%、内存 95 MiB(实测)越线事件 19 条:驶入 9、驶出 10(实测)
reComputer RK3588 系列1280×720,5 fps3.0 fps,单帧分析 p50 17.8 ms(实测)越线事件 107 条(实测)

输入均为合成测试视频:一辆车的图像在灰色背景上往返越线。RK3588 每秒处理约 3 帧,低于 5 帧/秒的输入,车辆需在计数线附近停留约 1 秒以上。

复现:sensecraft-solutions/solutions/edge_parking_counting(部署包)+ 合成视频 count-synthetic-120s.mp4

模型与运行时​

设备车辆检测运行时
reComputer J30 / J40 系列YOLOX,416×416,FP16TensorRT
reComputer RK3588 / RK3576 系列YOLOX,416×416,INT8(w8a8)RKNN,MPP 硬件解码

影响计数效果的参数(部署包 config/counting*.json):

  • counting.line / in_side:计数线位置与哪一侧算驶入,部署后在预览页上改。
  • counting.min_track_frames:车辆至少连续跟踪 3 帧才计数,帧率低时需车辆在画面中停留更久。
  • counting.capacity:车位总数,剩余车位 = 总数 − 场内车辆数。

已知退化​

  • 并排与跟车遮挡:前后跟车间距小于 1 米或双向车辆同时并排压线时,目标跟踪框容易粘连或被前车遮挡,可能导致漏计或方向误判;建议车道加装物理隔离或限宽隔离柱。
  • 行人与非机动车干扰:模型主要识别机动车轮廓;若行人密集横穿计数线或电动车紧贴机动车通过,可能影响轨迹连续性。
  • 车速与采样率匹配:车辆经过虚拟计数线需至少连续跟踪 3 帧。出入口车道建议限速 ≤ 15 km/h;车速过快可能导致跨线帧数不足而漏计。

数据与素材出处​

  • 截图与计数结果的输入为合成测试视频,车辆图像的原始来源待确认。
  • 检测模型代码 YOLOX:Apache-2.0。
Loading Comments...