T1000-E 追踪器介绍

这是一款专为 Meshtastic® 设计的高性能追踪器,小如信用卡,可轻松放入口袋或附着在您的资产上。它集成了 Semtech 的 LR1110、Nordic 的 nRF52840 和联发科的 AG3335 GPS 模块,为 Meshtastic® 用户提供高精度、低功耗的定位和通信解决方案。
版本对比

特性
- 多协议支持:搭载 nRF52840 和 LR1110,支持蓝牙 5.0、Thread、Zigbee 和 LoRa,确保与各种设备和网络的兼容性。
- 强大的定位能力:集成联发科 AG3335 GPS 芯片,提供高精度定位服务。
- 可扩展接口:设计有四个弹簧针,支持 USB 接口用于 DFU(设备固件升级)、串行日志记录和 API 接口,简化设备管理和调试。
- 开源支持:兼容 Meshtastic 开源网状网络协议,适用于长距离和低功耗通信需求。
规格参数
通用参数
| 网络协议 | LoRa, 蓝牙 v5.1 |
|---|---|
| 温度 | 范围:-20 到 60℃; 精度:± 1℃(最小 ±0.5℃,最大 ±1℃) 分辨率:0.1℃ |
| 光照 | 0 到 100%(0% 为黑暗,100% 为最亮) |
| LED 和蜂鸣器 | 1 个 LED 和 1 个蜂鸣器用于状态指示 |
| 按钮 | 1 个按钮用于操作 |
| 天线 | 内置(GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE) |
| 通信距离 | 2 到 5 公里(取决于天线、安装和环境) |
| IP 等级 | IP65 |
| 尺寸 | 85 × 55 × 6.5 毫米 |
| 设备重量 | 32 克 |
| 工作温度 | -20℃ 到 +60℃ |
| 工作湿度 | 5% - 95%(无冷凝) |
| 认证 | CE /FCC |
电池
| 电池容量 | 可充电锂电池,700mAh |
|---|---|
| 电池电量监控 | 定期上传电池电量 |
充电线 (不含适配器) | USB 磁吸充电线,1 米 |
| 电源输入电压 | 4.7 到 5.5V DC |
| 充电温度限制 | 0 到 +45℃ |
硬件概览

引脚列表
| 传感器电源 | P0.4 | GPIO |
| 温度 | P0.31 | NTC(模拟) |
| 光照 | P0.29 | LUX(模拟) |
| 三轴加速度计 (目前在 Meshtastic 固件中未使用) | SDA: P0.26 SCL: P0.27 | 通过 IIC |
| 加速度计电源 | P1.7 | GPIO |
| LED | P0.24 | GPIO |
| 蜂鸣器 | P0.25 | GPIO |
| 蜂鸣器使能 | P1.05 | GPIO |
| 按钮 | P0.6 | GPIO |
| 传感器电源 | P1.6 | GPIO |
| LR1110 | P1.08: SPI MISO P1.09: SPI MOSI P0.11: SPI 时钟 P0.12: SPI NSS P1.10: LoRa 复位 P1.01: LoRa DIO1 P0.07: LoRa DIO2 LR11X0_DIO3_TCXO_VOLT AGE 1.6V | SPI |
| GPS | RX: P0.14 TX: P0.13 | Serial1 波特率:115200 |
按钮
| 按钮操作 | 描述 | 蜂鸣器 |
|---|---|---|
| 按一次 | 开机 | 上升音调 |
| 按两次 | 更新节点/位置信息 | - |
| 按三次 | 开启/关闭 GPS | - |
| 长按 5 秒 | 关机 | 下降音调 |
LED
| 设备动作 | 描述 |
|---|---|
| 开机 | 点亮然后快速闪烁 |
| DFU 模式 | 常亮 |
| 工作中 | 随机闪烁 |