Skip to main content

T1000-E for LoRaWAN 介绍

pir


T1000-E for LoRaWAN 配备完全开源的固件。为了提升用户体验,我们在出厂设备上预装了演示固件。用户可以探索演示固件以获得初步体验,也可以开发自己的定制固件。有关定制开发的详细信息,请参考 LoRaWAN 开源固件

note

在刷写固件之前,请确保您的设备是 T1000-E for LoRaWAN 版本,请不要将其他 Meshtastic 固件刷写到此追踪器型号,这可能导致设备完全损坏。

T1000 系列版本对比

pir

特性

  • 开源软件:提供完整源代码,支持社区贡献和定制设备。
  • 多传感器集成:集成温度、光照、3 轴加速度计传感器。支持 GNSS、WiFi 和蓝牙进行室内/室外定位。
  • 简易配置:通过 SenseCraft App,用户可以轻松配置设备参数。
  • 强大的 LoRaWAN 支持:确保设备快速接入网络和配置。
  • 用户友好的按钮:简单的按钮选项用于开/关机、蓝牙设置、SOS 报警等。

规格参数

通用参数

产品型号T1000-E for LoRaWAN
回传方式LoRaWAN® (v1.0.4 Class A)
蓝牙Bluetooth v5.1,通过 SenseCraft App 设置
LoRaWAN 信道计划IN865 / EU868 / US915 / AU915 / AS923 / KR920 / RU864
温度范围:-20 到 60°C;Δ 精度:±1°C;分辨率:0.1°C
光照0 到 100%(0 为黑暗,100% 为最亮)
3 轴加速度计3 轴加速度计检测运动
LED 和蜂鸣器LED 和蜂鸣器指示状态
按钮1 个按钮用于操作和触发事件(SOS)
天线内置(GNSS/LoRa/Wi-Fi/BLE)
通信距离2 到 5km(取决于网关天线、安装和环境)
IP 等级IP65
尺寸85 x 55 x 6.5 mm
设备重量32g
工作温度-20°C 到 +60°C
工作湿度5% - 95%(无冷凝)
认证CE / FCC / RoHS

定位

特性描述
GNSS 星座GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS
GNSS 灵敏度-145dBm 冷启动 / -160 dBm 跟踪
GNSS 定位精度~10m CEP,GPS,-130dBm
Wi-Fi 定位被动扫描,上传扫描到的 3~5 个 MAC 地址
蓝牙定位上传扫描到的 3 个最佳信号 Beacon 的 MAC 地址

电池

特性描述
电池容量可充电锂电池,700mAh
电池续航估计单次充电 3 个月(每小时上传一次,仅 GNSS 数据)
电池电量监控定期上传电池电量
充电线(不含适配器)USB 磁吸充电线,1 米
电源输入电压4.7 到 5.5V DC
充电温度0 ~ +45°C

硬件概述

pir

应用场景

  • 资产追踪:远程监控资产状态和位置。通过 LoRaWAN 将位置数据传输到云端。用户可以在移动端或 PC 管理平台上查看实时位置和轨迹。
  • 环境监测:利用内置的温度、光敏传感器和 3 轴加速度计。通过 LoRaWAN 实时收集和上传环境数据,用于远程参数监控。
  • 物流管理:安装在车辆或包裹上。实时跟踪货物运输状态(路线、停靠点、准时到达),帮助物流公司进行调度和管理。

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。

Loading Comments...