Skip to main content

LoRaWAN Tracker 蓝牙 AT 命令说明

本章将简要说明蓝牙 AT 命令的使用,建立蓝牙连接并通过蓝牙 AT 命令查询/配置设备信息。

前提条件

  • 一台运行 LoRaWAN 固件的 T1000-E 设备。
  • 支持蓝牙 4.0+ 的手机。
  • LoRaWAN Tracker AT 命令列表
  • 移动开发框架(例如,React Native + react-native-ble-plx)。

发现 BLE 服务和特征

要在应用中发现并过滤您的 BLE 设备:

  • 扫描附近的蓝牙设备。

  • 通过 ["2886", "A886", "a6ed0701-d344-460a-8075-b9e8ec90d71b"] 过滤扫描结果。

  • 可选择通过设备的广播名称过滤设备:

react-native-ble-plx 中,本地名称可通过 (Device).localName 访问。

仅保留 localName 包含 T1000 的设备。

检查设备状态

  • 如果扫描到的服务是 2886A886,需要建立蓝牙连接。

连接蓝牙并发现服务

  • 连接后,发现所有服务和特征。

  • 找到 UUID 为以下值的 UART 服务: 49535343-FE7D-4AE5-8FA9-9FAFD205E455

  • 在此服务中,有两个关键特征:

特征 UUID用途
49535343-8841-43F4-A8D4-ECBE34729BB3TX:发送命令
49535343-1E4D-4BD9-BA61-23C647249616RX:接收数据
  • ✅ 命令成功检查

成功的 AT 命令通常返回:

\r\nok\r\n\r\nOK\r\n\r\nOk\r\n

AT 命令示例

示例:检查设备信息

命令:

通过 49535343-8841-43F4-A8D4-ECBE34729BB3 发送 AT+CONFIG=?\r\n 命令

返回值:

响应将采用 JSON 格式:

{
"devMdl": "Tracker T1000-A",
"deviceEui": "2C:F7:F1:C0:53:00:04:AD",
"defEui": "2C:F7:F1:C0:53:00:04:AD",
"appEui": "80:00:00:00:00:00:00:09",
"version": {
"sw_ver": "V2.5",
"hw_ver": "V1.6",
"LoRaWAN": "V1.0.4",
},
"classType": "A",
"batPct": 38,
"frequency": 8,
"subBand": 1,
"3c": 1,
"joinType": 2,
"appKey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"nwkSkey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"appSkey": "0E:32:B3:94:4E:B6:DA:55:E9:1C:75:77:98:57:62:CC",
"devAddr": "00:00:00:00",
"devCode": "FD:E1:AD:47:40:18:3A:92",
"platform": 0,
"devKey": "FD:E1:AD:47:40:18:3A:92:45:9B:05:82:05:BC:ED:25",
"lrAdrEn": 1,
"lrDrMin": 0,
"lrDrMax": 4,
"wkMode": 0,
"posStrategy": 3,
"posInt": 5,
"hbInt": 6,
"sosMode": 1,
"cacheEn": 1,
"senEn": 1,
"illMin": 0,
"illMax": 100,
"illInt": 1,
"illEvtEn": 0,
"illEvtInt": 5,
"illWarnType": 0,
"tempMin": 50,
"tempMax": 500,
"tempInt": 2,
"tempEvtEn": 1,
"tempEvtInt": 2,
"tempWarnType": 0,
"staOt": 10,
"motEvtEn": 0,
"stcEvtEn": 0,
"shkEvtEn": 0,
"motThr": 30,
"shkThr": 300,
"motEvtInt": 5,
"stcOt": 360,
"evtPosInt": 2,
"buzEn": 0,
"beacOt": 3,
"beacUuid":
}
Loading Comments...