Skip to main content

TRMNL 7.5" (OG) DIY 套件

介绍

产品概述

TRMNL 7.5" (OG) DIY 套件由 Seeed Studio 和 TRMNL 联合开发,是一款多功能的电子墨水开发解决方案。它结合了 7.5 英寸 800×480 单色电子墨水显示屏、XIAO ESP32-S3 PLUS 驱动板、2000 mAh 可充电电池和 10cm FPC 延长线。该套件完全兼容 TRMNL BYOD 生态系统,支持无代码仪表板构建,拥有超过 375 个插件和 8 种布局,非常适合 DIY 爱好者、智能家居界面和创意数字标牌。

特性

  • TRMNL BYOD 兼容性:构建 TRMNL 7.5'' OG 设备的官方套件,支持 375+ 插件和 8 种无代码布局(如日历、Shopify、GitHub)
  • 7.5" 电子墨水显示屏:800×480 单色显示屏,支持局部刷新(0.34秒)和全屏刷新(3.5秒)
  • 节能设计:2000mAh 电池在深度睡眠模式下可提供长达 3 个月的运行时间(6 小时刷新间隔)
  • 双生态系统支持:兼容 Home Assistant(通过 ESPHome)和 Arduino IDE 进行自定义开发
  • 开源外壳:在 Printables 和 Thingiverse 上提供,便于定制

规格参数

参数描述
MCUXIAO ePaper 显示开发板,板载 XIAO ESP32-S3 Plus
显示屏7.5 英寸单色电子纸显示屏
分辨率800x480
工作电压5V
电池2000mAh 可充电锂离子电池(深度睡眠模式下电池续航 3 个月)
工作温度-40°C 至 85°C
外壳不包含(Printables 和 Thingiverse 上有开源设计)

硬件概述

组件图

零件清单

产品数量
XIAO ePaper 显示开发板 (XIAO ESP32-S3 Plus)1
7.5英寸单色电子纸显示屏 (800×480)1
FPC 延长线 (10 cm)1
FPC 连接器1
2000mAh 可充电锂离子电池1

入门指南

设备安装

步骤 1. 将显示屏连接到驱动板
将 FPC 线缆与 XIAO ePaper 显示板上的连接器对齐,然后固定锁扣以确保连接牢固。

tip

FPC 线缆的金属面应朝上,否则不会显示任何内容。

步骤 2. 连接电池
将电池线缆连接到驱动板上的 JST 连接器,确保极性正确(红线接 +,黑线接 -)。

步骤 3. 外壳组装(可选)

tip

请注意屏幕的柔性线缆非常脆弱。操作时请小心。如果损坏,整个屏幕将停止工作。

资源部分打印开源外壳零件并将组件组装在内。

首先,组装驱动板和电池。

测试 TRMNL 套件是否工作正常。

将屏幕插入外壳并让 FPC 线缆伸出。

连接 FPC 延长线缆并组装整个外壳。

L 型外壳的组装非常相似。

tip

如果您的 TRMNL 套件距离路由器较远,您可以将天线移到外壳外面。这样会有更好的性能。

Wiki 中心

探索详细指南

1. TRMNL BYOD 生态系统教程

了解如何使用 TRMNL BYOD 平台的 375+ 插件,包括为您的工作和生活创建无代码仪表板。

2. 与 Home Assistant 配合使用

学习如何通过 ESPHome 将您的 TRMNL 套件与 Home Assistant 配置,包括固件上传和基础编程。

3. 与 Arduino 配合使用

掌握使用 Arduino 控制 TRMNL 套件,包括刷新机制、图形渲染和电源管理。

资源

技术支持与产品讨论

感谢您选择我们的产品!我们提供多种支持渠道:

Loading Comments...