触摸屏不准确问题的故障排除
在将屏幕配置为正确的方向后,触摸位置可能仍然不准确,导致当您触摸显示屏的特定区域时,光标会朝意外的方向移动。为了解决此问题,请按照以下步骤操作。
- 步骤 1:打开终端并通过输入以下命令进入 xorg.conf.d 文件夹
cd /usr/share/X11/xorg.conf.d

- 步骤 2:您将可以访问 "40-libinput.conf" 文件,可以使用以下命令进行编辑。
sudo nano 40-libinput.conf
-
步骤 3:找到 touchscreen InputClass 的 InputClass 部分。
-
步骤 4:添加以下内容。您可以参考截图
Option "TransformationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1

- 步骤 5:按 Ctrl+O 保存并按回车,然后按 Ctrl+X 退出,之后重启设备
Sudo reboot
重启后,您可能会注意到触摸位置现在变得准确了。这意味着当您触摸显示屏的特定区域时,光标会按照预期的方向移动。